スライド式機器シェルフは、19インチ EIA規格の4ポストオープンラックまたはキャビネットと互換性があり、サーバー、UPSユニット、モニター、IT関連機器などのラックマウントブラケットのない機器をサポートします。調整可能なスライド棚は、1Uの付属のハードウェアを使用して、標準の4ポストオープンフレームラックまたはラックエンクロージャ内のスペースを確保できます。通気孔のある表面により、十分な空気の流れが可能になり、機器を涼しく保ち、最高の状態で機能させることができます.
タップまたはクリックで画像を拡大する
1U 調整式スライド棚(取り付け深さ650mm-950mmと容量132.28lbs/60kg、ハンドル付き)
Hot #167148
Hot #167148
25,200円 (税込)
FS P/N: FS-1USSH
383 販売数
0 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年07月25日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換
1U 調整式スライド棚(取り付け深さ650mm-950mmと容量132.28lbs/60kg、ハンドル付き)
製品規格
製品タイプ
スライディングシェルフ
ラックスペース数
1U
ラックタイプ
4ポスト
耐荷重-定置型
132.28lbs(60.00kg)
寸法(HxWxD)
1.69''x19.00''x25.59''(43x483x650mm)
取付深度範囲
25.59''-37.40''(650-950mm)
材質
SPCC
ハードウェア
8x M6ナットおよびネジ
接続ソリューション
特徴
より良いグリップのための柔軟なハンドル
ハンドルの最大展開角度は180°で、不要な時はハンドルを折りたたむことができます。
4ポストラック用の中型スライド棚
頑丈な冷間圧延鋼構造のスライド棚は、さまざまな電子機器を最大60kg(132.28 ポンド)まで支えます。
可動スライド棚の寸法
650mm-950mmの取り付け深さです。
フル伸縮スライド棚
拡張可能なボールベアリングスライドマウントレールは、さまざまなラックまたはキャビネットの奥行きに対応できます。
簡単なインストール手順
スライド棚は、付属のハードウェアを使用して、標準の4ポストオープンフレームラックまたはラックエンクロージャの1Uのスペースに簡単に取り付けられます。
位置合わせ
M6ネジによる固定
スライディング
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品