PDUブラケットにより、EIA標準の19インチ幅の2ポストまたは4ポストスタイルのラックまたはキャビネットにPDUを工具を使用せずに設置できます。また、2つの2.4インチ(60mm)PDUまたは1つの4.7インチ(120mm)PDUを並べて取り付けることもできます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
縦型PDU取り付けブラケット(2個/パック)
Hot #78523
Hot #78523
4,596円 (税込)
FS P/N: FS-PDUBK
2.3K 販売数
9 レビュー
5 Q&A
グローバル倉庫74点在庫あり、配達予定日2024年06月07日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
標準19インチキャビネット&ラック用PDU取り付けブラケット
仕様一覧
寸法(HxWxD)
1.2''x5.3''x3.5''(30x135x88.4mm)
垂直PDUをサポート
デュアル
材質
SPCC
カラー
黒色
含まれているハードウェア
12個M6カップ、ネジ、ナット
パッケージ
2パッケージ
特徴
小さいサイズで大きな可能性
取り付けブラケットは、PDUの垂直取り付け、および取り付けブラケットの耐用年数を延ばすための黒色コーティングされたSPCCスチールをサポートします。
ブラケットアクセサリ - 垂直設置が可能
多目的PDUブラケット
ブラケットは、すべての標準19インチラックおよびキャビネットに取り付けることができます。0Uまたは1U PDUをキャビネットおよびラックシステムに接続するために使用します。
仕様一覧
標準19インチキャビネット&ラック用PDU取り付けブラケット
PDUブラケットにより、EIA標準の19インチ幅の2ポストまたは4ポストスタイルのラックまたはキャビネットにPDUを工具を使用せずに設置できます。また、2つの2.4インチ(60mm)PDUまたは1つの4.7インチ(120mm)PDUを並べて取り付けることもできます。
仕様一覧
寸法(HxWxD)
1.2''x5.3''x3.5''(30x135x88.4mm)
垂直PDUをサポート
デュアル
材質
SPCC
カラー
黒色
含まれているハードウェア
12個M6カップ、ネジ、ナット
パッケージ
2パッケージ
特徴
小さいサイズで大きな可能性
取り付けブラケットは、PDUの垂直取り付け、および取り付けブラケットの耐用年数を延ばすための黒色コーティングされたSPCCスチールをサポートします。
ブラケットアクセサリ - 垂直設置が可能
多目的PDUブラケット
ブラケットは、すべての標準19インチラックおよびキャビネットに取り付けることができます。0Uまたは1U PDUをキャビネットおよびラックシステムに接続するために使用します。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
4,596円 (税込)
グローバル倉庫74点在庫あり