24ポートブランクキーストーンパッチパネルは、データ、音声およびオーディオ/ビデオのイーサネットケーブルシステムに最適です。キーストーンパッチパネルは、カプラとキーストーンジャックの両方を受け入れて、さまざまな方式に対応するようにイーサネットパッチパネルを構成できます。キーストーンネットワークパッチパネルは、標準の19インチリレーラック、キャビネット、またはウォールブラケットに取り付けることができ、個々のネットワーク要件に合わせて専用のラックマウントパッチパネルを作成できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
ブランクパッチパネル(24ポート、1RU、ケーブル管理バー付属)
Hot #69182
Hot #69182
3,170円 (税込)
FS P/N: CXP-S241U
37.8K 販売数
38 レビュー
12 Q&A
16 点仕入れ中、配達予定日2024年07月01日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換
1U 24ポート高品質ブランクキーストーン/マルチメディアフラットパッチパネル
製品規格
カテゴリ
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
ポート数
24
シールドタイプ
シールド付き/シールドなし
ラックスペース数
1U
材質
SPCC + ABSプラスチック
色
黒色
パッチパネルの種類
フラット
RJ45ポートの寸法(HxW)
16.2×14.7mm
寸法(HxWxD)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
コネクタタイプ
RJ45イーサネット/HDMI/USB
接続ソリューション
特徴
カスタムパッチパネルの構築を可能にする
独創的な設計、柔軟な配線
このパネルは、優れた性能を発揮し、迅速かつ容易に設置することができます。データセンターに標準ベースの、柔軟で信頼性の高い銅製プラットフォームを構築するための理想的な方法です。
番号付きポート
ポートに番号とラベルが付けられ、識別と参照が容易になる
リアケーブルマネージャー
リアケーブルマネージャーと付属のケーブルタイは、ケーブルをすっきりと効率的に整理できます。
取り外し可能なバックバー
取り外し可能なバックバーにより、パッチケーブルをすっきりと整理できます。
高密度で簡単なパッチングソリューション
カテゴリ | Cat5e/Cat6/Cat6a | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7 | Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7 |
ポート数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
終端 | カプラー | カプラー | 110タイプパンチダウン | ブランク | ブランク |
シールドタイプ | シールドなし | シールド付き | シールドなし | シールド付き/シールドなし | シールドなし |
ラックスペースの数 | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
パッチパネルの種類 | フラット | フラット | フラット | フラット | 角度付き |
寸法(HxWxD) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92mm) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92mm) | 1.75''x19''x1.2'' (44.5x482.5x30.5mm) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92mm) | 1.74''x19''x11.68'' (44.2x482.6x296.6mm) |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (12)Matching Product (5)Compatibility (2)Management (1)Material (1)Ports (1)Product Recommendation (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
37
1
0
0
0
R***s
United States
2023年4月07日
Excellent patch panel, love the strain relief bar. Build quality is outstanding.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0R***o
Puerto Rico
2023年3月20日
High quality at an affordable price. Fast and free shipping.
Excellent communication. A+++
Highly recommended.
Excellent communication. A+++
Highly recommended.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0R***o
Puerto Rico
2023年3月13日
High quality product at an affordable price.
Fast shipping and excellent communication.
A+++
Fast shipping and excellent communication.
A+++
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品