24ポートのCat6パッチパネルは、データセンターにおける高密度で簡単なパッチ適用ソリューションに最適です。Cat6イーサネットパッチパネルは19インチラック用に設計されており、10/100/1000Base-T及び10GBase-Tイーサネットアプリケーションに最適です。ネットワークをまとめて着信回線と発信回線を接続し、有線ネットワークの編成を改善します。ネットワークをまとめて着信回線と発信回線を接続し、有線ネットワークの編成を改善します。ネットワークパッチパネルの前面と背面に明確な番号が付いているため、ケーブル配線をすばやく簡単に識別できます。取り外し可能なケーブル管理バーを使用すると、イーサネットケーブルをきれいに整理できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cat6 カプラーパッチパネル(24ポート、1RU、ケーブル管理バー付属)
Hot #69180
Hot #69180
7,449円 (税込)
FS P/N: C6P-U24FT1U
24.6K 販売数
51 レビュー
17 Q&A
モデル:
日本倉庫4点在庫あり、配達予定日2024年06月12日水曜日
グローバル倉庫107点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
80 点仕入れ中、配達予定日2024年07月16日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換
10/100/1000Base-T及び10GBase-Tイーサネット用1U 24ポートCat6 UTPフィードスルーパッチパネル
製品規格
カテゴリ互換性
Cat6/Cat5e
シールドタイプ
シールドなし
ラックスペース数
1U
ポート数
24
コネクタ
RJ45
PoE規格
IEEE 802.3af/at
材質
SPCC + ABSプラスチック
動作温度範囲
-25°C ~ 70°C
パッチパネルの種類
フラット
寸法(HxWxD)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
接続ソリューション
特徴
取り付けが簡単、パンチダウン不要
24ポートフィードスルーパッチパネルは、RJ-45-to-RJ-45接続からなるポートを両側で結合しており、パッチパネル上でUTP線をパンチダウンすることなく、素早くパッチコード接続を行うことが可能です。
独創的な設計、柔軟な配線
このパネルは、優れたパフォーマンスを発揮し、迅速かつ容易に設置することができます。データセンターに標準ベースの柔軟で信頼性の高い銅製プラットフォームを構築するための理想的な方法です。
取り外し可能なバックバーでパッチケーブルをすっきり収納
取り外し可能なシールドなしキーストーンジャックを工具なしで交換できる
ポートに番号とラベルが付けられ、識別と参照が容易になる
Cat5e/Cat6ケーブルに幅広く対応
高密度で簡単なパッチワークソリューション
カテゴリ | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 |
ポート数 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 |
終端 | カプラー | 110タイプパンチダウン | 110タイプパンチダウン | 110タイプパンチダウン | カプラー |
シールドタイプ | シールドなし | シールドなし | シールドなし | シールドなし | シールド付き |
ラックスペース数 | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
パッチパネルの種類 | フラット | フラット | 角度付き | フラット | フラット |
寸法(HxWxD) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) | 10.06"x2.26"x1.65" (255.5x57.5x42mm) | 19"x8.07"x1.73" (482.6x205x44mm) | 1.75''x19''x1.2'' (44.5x482.5x30.5mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (17)Application (6)Product Comparison (3)Matching Cables (2)Compatibility (1)Data Rate (1)Label (1)Patchpanel (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
51
0
0
0
0
B***a
Romania
2023年9月04日
Very pleased about the product. It looks to be high quality material. It came packed in a high quality plastic bag and then in their cardboard box. FS does a great job to satisfy every customer. Even customer service is great, they have contacted me to ask for some details. Overall it was a great experience to work with them.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0c***m
United States
2023年8月10日
High quality product at a great price and delivered quickly
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品