水平ケーブル管理パネルは、あらゆる19インチラックの前面と背面のケーブルを管理できること。劣化や破損を防ぐために、最適なケーブルの半径を確保する。柔軟なフィンガーが機器やケーブルを最大限にケアし、構造化されたケーブルシステムを傷つけず、完全に機能させることができます。取り外し可能なカバーにより、束ねられたケーブルを素早く追加したり、取り出したりすることができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1U ABSプラスチック製 片面水平 フィンガーダクト ケーブル管理パネル(19" EIA向け、カバー付き)
Hot #29038
Hot #29038
2,219円 (税込)
FS P/N: CMH-SFD1U
130K 販売数
105 レビュー
11 Q&A
モデル:
日本倉庫55点在庫あり、配達予定日2024年06月12日水曜日
グローバル倉庫122点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
1200 点仕入れ中、配達予定日2024年08月07日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換
1U 水平ケーブル管理パネル(フィンガーダクト付き)
製品規格
ラックスペース数
1U
スタイル
カバー付きフィンガーダクト
方向
水平
製品タイプ
シングルサイド
材質
ABS
ケーブル容量(理論値)
48pcs(Cat6 24AWG)
寸法(HxWxD)
1.73"x19.00"x3.43"(44.0x482.6x87.0mm)
重量
0.88lbs(0.45kg)
設置方法
標準EIA 19インチラックレール
付属のアクセサリー
M6*15mmネジx4とM6ナットx4
ビデオ
フィンガーダクト付きの片面水平ケーブル管理パネル
02:07製品のインストールとアプリケーションの操作手順をご覧ください。
ビデオ
フィンガーダクト付きの片面水平ケーブル管理パネル 02:07
接続ソリューション
特徴
ケーブルマネージャーを損傷させることなく、ケーブルの出し入れを行う
プラスチック素材で構成されたケーブルマネージャーは、ケーブルマネージャーチャンネルを出入りする際のケーブルへのダメージを軽減するフレキシブルなデザインが特徴です。
T字型フレキシブルフィンガー
指の丸いエッジ
一体型ベンド半径コントロール
より簡単なケーブル配線とメンテナンスのための機能要件
少ないラックスペースで高密度銅線またはファイバケーブリングシステムへの完全なアクセスを提供し、設置の迅速化とメンテナンスコストの削減を実現します。
着脱式デュアル・ヒンジ・カバー
フィンガー間隔とチャンネル開口部の拡大
多様なケーブルマネジメントのニーズに応える
必要な取り付け金具が付属しているので、すぐに設置可能
クラフト紙を使用した耐破砕性のある箱に、取り付けに必要な金具が付属しています。
ラックスペース数 | 1U | 1U | 1U | 0U | 1U |
スタイル | カバー付きフィンガーダクト | Dリング | Dリング | Dリング | ブラシストリップ |
方向 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 |
製品タイプ | 片面 | 片面 | 片面 | 片面 | 片面 |
パネル材質 | ABS | スチール、粉体塗装ブラック | スチール、粉体塗装ブラック | スチール、粉体塗装ブラック | スチール、粉体塗装ブラック |
取り付け | 標準EIA 19インチラックレール | 標準EIA 19インチラックレール | 標準EIA 19インチラックレール | 標準EIA 19インチラックレール | 標準EIA 19インチラックレール |
ケーブル容量(Cat6 24AWG) | 48本 | 83本 | 55本 | 30本 | 251本 |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (11)Application (3)Installation (2)3D CAD File (1)Accessories (1)Bend Radius (1)Capacity (1)Certification (1)Compatibility (1)RoHS (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
93
12
0
0
0
K***e
Germany
2024年3月01日
Smooth durable plastic and the front cover has hinges that flip both upwards and down.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品