Juniper JNP-QSFP-100G-SR4互換QSFP28光モジュールは、MTP/MPO-12コネクタ経由で、波長850nmのOM4マルチモードファイバ(MMF)上で最大100mの100GBASEイーサネット・スループット用に設計されています。このモジュールは、IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4およびCAUI-4規格に準拠しています。また、QSFP28 MSAが規定するI2Cインターフェース経由でデジタル診断機能も利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、設置が容易でホットスワップ対応のこのモジュールは、データセンター、高性能コンピューティング・ネットワーク、エンタープライズ・コアおよびディストリビューション・レイヤー・アプリケーションなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
製品の最高の品質、信頼性、相互運用性を確保するため、世界最先端の設備を用いて、さまざまな使用条件下で製品の「エンド・ツー・エンド」性能に関する厳格かつ包括的な試験を実施し、分析結果を試験報告書に記録しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-SR4-100GからQSFP-SR4-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。