Cisco互換QSFP28光モジュールは、100GBASEイーサネットおよび4x 28G OTNクライアント・インターフェイス用に設計されており、MPO12コネクタ経由で波長850nmのOM3マルチモード・ファイバ(MMF)で最大70m、またはOM4マルチモード・ファイバ(MMF)で最大100mのスループットを実現します。このモジュールは、IEEE 802.3 100GBASE-SR4および112Gファイバ・チャネルに準拠しています。また、QSFP28 MSAが規定するI2Cインターフェイス経由でデジタル診断機能も利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、設置が容易でホットスワップ対応のこのモジュールは、100Gイーサネット、電気通信、サービス・プロバイダー・アプリケーション、5G無線ネットワークなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FSのP/NがQ28-100/112G-SR4からQSFP-SR4-100GMに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cisco互換 100GBASE-SR4 & 112GBASE-OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 850nm 100m DOM MPO-12)
#168701
#168701
15,690円 (税込)
FS P/N: QSFP-SR4-100GM
15 販売数
4 レビュー
5 Q&A
Transceiver Type:
予約受付中、出荷予定日 2024年07月02日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Cisco互換 100GBASE-SR4 & 112GBASE-OTU4 デュアルレートQSFP28光モジュール(デュアルレート、MMF、850nm、100m、MPO12、DOM)
Specifications
Part Number
QSFP-SR4-100GM
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
Dual Rate 103.1Gbps and 112Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
100m
Connector
MPO
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
VCSEL
TX Power
-8.4~2.4 dBm
Receiver Sensitivity
<-5.2 dBm
Powerbudget
1.9dB
Receiver Overload
2.4 dBm
Power Consumption
<2.5W
Extinction Ratio
>2 dBm
DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
/
Protocols
IEEE Std 802.3-2018, FC-PI-6P, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8679
Warranty
5 Years
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
ビデオ
仕様一覧
Cisco互換 100GBASE-SR4 & 112GBASE-OTU4 デュアルレートQSFP28光モジュール(デュアルレート、MMF、850nm、100m、MPO12、DOM)
Cisco互換QSFP28光モジュールは、100GBASEイーサネットおよび4x 28G OTNクライアント・インターフェイス用に設計されており、MPO12コネクタ経由で波長850nmのOM3マルチモード・ファイバ(MMF)で最大70m、またはOM4マルチモード・ファイバ(MMF)で最大100mのスループットを実現します。このモジュールは、IEEE 802.3 100GBASE-SR4および112Gファイバ・チャネルに準拠しています。また、QSFP28 MSAが規定するI2Cインターフェイス経由でデジタル診断機能も利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、設置が容易でホットスワップ対応のこのモジュールは、100Gイーサネット、電気通信、サービス・プロバイダー・アプリケーション、5G無線ネットワークなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FSのP/NがQ28-100/112G-SR4からQSFP-SR4-100GMに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
Specifications
Part Number
QSFP-SR4-100GM
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
Dual Rate 103.1Gbps and 112Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
100m
Connector
MPO
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
VCSEL
TX Power
-8.4~2.4 dBm
Receiver Sensitivity
<-5.2 dBm
Powerbudget
1.9dB
Receiver Overload
2.4 dBm
Power Consumption
<2.5W
Extinction Ratio
>2 dBm
DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
/
Protocols
IEEE Std 802.3-2018, FC-PI-6P, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8679
Warranty
5 Years
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
15,690円 (税込)
予約受付中