Cisco QSFP-100G-SR4-I互換QSFP28光モジュールは、MTP/MPO-12コネクタ経由で波長850nmのOM4マルチモードファイバ(MMF)上で最大100mの100GBASEイーサネットスループット用に設計されています。このモジュールは、IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4およびCAUI-4規格に準拠しています。また、QSFP28 MSAが規定するI2Cインターフェイス経由でデジタル診断機能も利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、設置が容易でホットスワップ対応のこのモジュールは、データセンター、高性能コンピューティング・ネットワーク、エンタープライズ・コア、ディストリビューション・レイヤー、テレコム・アプリケーションなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-ISR4-100GからQSFP-SR4-100G-Iに変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 Cisco QSFP-100G-SR4-I互換 100GBASE-SR4 QSFP28モジュール(850nm 100m DOM MTP/MPO MMF)
#117088
#117088
44,219円 (税込)
FS P/N: QSFP-SR4-100G-I
95 販売数
13 レビュー
6 Q&A
Transceiver Types:
グローバル倉庫51点在庫あり、配達予定日2024年06月21日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
Cisco QSFP-100G-SR4-I互換 100GBASE-SR4 QSFP28モジュール(産業用、MMF、850nm、100m、MTP/MPO、 DOM)
製品規格
型番
QSFP-SR4-100G-I
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
850nm
最大伝送距離
70m@OM3/100m@OM4
コネクタ
MTP/MPO-12オス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL 850nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-8.4 ~ 2.4dBm
受信パワー
-10.3 ~ 2.4dBm
パワーバジェット
1.9dB
消光比
> 3dB
標準消費電力
≤ 2W
変調方式
4x 25G NRZ
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
コアサイズ
50μm/125μm
包装技術
COB
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
IEEE 802.3bm、QSFP28 MSA、SFF-8665、SFF-8636、RoHS、CPRI、eCPRI
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
ホスト機器との相互運用性テスト済み
また、各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
中心波長 | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
コネクタ | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本を使用) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本を使用) | LCデュプレックス | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本を使用) |
最大伝送距離 | 70m@OM3 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 100m@OM4 |
適用ケーブル | MMF | MMF | MMF | MMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
チップ | Macomチップ | Macomチップ | II-VI Finisarチップ | Macomチップ |
温度範囲 | -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Application | データセンター 100GBASEイーサネット 100G ~ 4x25Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 100G ~ 4x25Gブレイクアウト 200G ~ 2x100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 10Gアップグレードソリューション | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
See more
Q&A
質問する
全て (6)Matching Cables (3)Compatibility (1)Interoperate with SR10 (1)Power Budget (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
13
0
0
0
0
M***o
Denmark
2023年3月02日
Thanks for the concern, and your always quick and polite responses to orders and questions. I really love your products, quality, prices, and delivery. And especially the perfect guide for ordering exactly what you need.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0M***l
United States
2023年2月02日
You're absolutely amazing. Thank you so much for the fantastic service!
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0D***s
New Zealand
2022年11月02日
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I’m using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品