Arista QSFP-100G-SR4互換QSFP28光モジュールは、MTP/MPO-12コネクタ経由で、波長850nmのOM4マルチモードファイバ(MMF)上で最大100mの100GBASEイーサネット・スループット用に設計されています。このモジュールは、IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4およびCAUI-4規格に準拠しています。また、QSFP28 MSAが規定するI2Cインターフェイス経由でデジタル診断機能も利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、設置が容易でホットスワップ対応のこのモジュールは、データセンター、高性能コンピューティング・ネットワーク、エンタープライズ・コアおよびディストリビューション・レイヤー・アプリケーションなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-SR4-100GからQSFP-SR4-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Arista Networks QSFP-100G-SR4互換 100GBASE-SR4 QSFP28光モジュール(850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF)
Hot #48852
Hot #48852
15,690円 (税込)
FS P/N: QSFP-SR4-100G
34.8K 販売数
244 レビュー
39 Q&A
Transceiver Types:
日本倉庫601点在庫あり、配達予定日2024年06月12日水曜日
グローバル倉庫2810点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
336 点仕入れ中、配達予定日2024年07月01日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
無料試用のお申し込み
5年間保証
30日間返品
30日間交換
Arista QSFP-100G-SR4互換 100GBASE-SR4 QSFP28モジュール(MMF、850nm、100m、MTP/MPO、DOM)
仕様一覧
型番
QSFP-100G-SR4
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
850nm
最大伝送距離
70m@OM3/100m@OM4
コネクタ
MTP/MPO-12
メディア
MMF
送信機タイプ
VCSEL 850nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-8.4 ~ 2.4dBm
受信感度
< -10.3dBm
パワーバジェット
1.9dB
受信感度
2.4dBm
標準消費電力
≤ 1.8W
消光比
> 3dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
CDR (クロック&データリカバリー)
TX&RX内蔵CDR
FEC機能
対応
通信プロトコル
IEEE 802.3bm、QSFP28 MSA、SFF-8665、SFF-8636、RoHS、CPRI、eCPRI
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
短距離伝送用の大容量100Gアプリケーション向けに設計
8芯および12芯のMPOトランクケーブルは、MTP/MPO-12コネクターを内蔵しているため、OM3上で70mまたはOM4上で100mの100Gコスト効率ソリューションに使用できます。
実証済みの相互運用性のためにホストデバイスでテスト済み
すべてのユニットは、対象のスイッチ環境での互換性について品質テスト済みであり、完璧な動作を保証します。
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な設備を使用した厳格なプロセスを経て認定され、高品質で信頼性の高い光学機器が確実に提供されます。
光スペクトラムテスト
パケットロス & CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン >20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
コネクタ | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用) | LCデュプレックス | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用) |
最大伝送距離 | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 |
ケーブルの種類 | MMF | MMF | MMF | MMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
チップ | Macomチップ | II-VI Finisarチップ | Macomチップ | Macomチップ |
温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) |
応用範囲 | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gブレイクアウト 200Gから2x100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 10Gアップグレードソリューション | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gブレイクアウト |
ビデオ
See more
Q&A
質問する
全て (39)Compatibility (5)Matching Product (5)Breakout 4x25G (3)4x25G Breakout (1)Application Environment (1)Compatible Brand (1)Connectors (1)FEC (1)HPE FlexFabric Series (1)Interoperate with SR10 (1)Lead Time (1)Matching Cables (1)OEM (1)Policy (1)Power Consumption (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)SR4 vs LR4 (1)Transmission Distance (1)Warranty (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
210
27
7
0
0
M***m
Poland
2023年10月23日
Works 2 years without problems with DELL S4148T-ON switch
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0C***n
United States
2023年7月10日
FS.com makes great products, and their service is really great. They are knowledgable and will help with any networking question.
Great company to work with, with very strong products.
Great company to work with, with very strong products.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品