S5810-28FS は、8x 1G RJ45/SFPコンボポート、4x 10G SFP+アップリンクポートを備えた次世代 L3 スイッチです。包括的なSDN機能と互換性のあるAmpCon™管理プラットフォームを備えたPicOS®がインストール済み、より回復力があり、プログラム可能でスケーラブルなネットワーキング・オペレーティング・システム(NOS)をより低いTCOで提供します。
このマネージドエンタープライズスイッチは、最先端のBroadcomチップを採用し、136Gbpsのスイッチング容量と102Mppsの転送レートを実現します。ホットスワップ対応の冗長電源と可変速軸流ファンを搭載し、優れた処理性能とネットワークの信頼性を実現します。強化されたレイヤ3機能、簡素化された管理、多様なマルチキャストプロトコルなどの高度な機能を提供します。このスイッチは、ネットワーク・サービス・プロバイダー(ISP)、通信事業者、小売業、スポーツ&エンターテインメント、製造業など、さまざまな業種に最適です。