大容量ワイヤレスコントローラは、大企業や中小企業、学校などで、ボイスオーバーWi-Fi、IPベースのビデオ、安全なエンタープライズアクセス、階層型Wi-Fiサービスなどのサービスを提供するのに適しています。 ネットワークアーキテクチャやハードウェア機器を変更することなく、レイヤー2またはレイヤー3のあらゆるネットワークアーキテクチャに導入することができます。 モバイルローミングのセキュリティとセッションインテグリティ、Wi-Fi音声通信のデータインタラクションやスムーズな音声を満たし、ワイヤレスユーザーがネットワークの異なるエリア間でシームレスにローミングすることを可能にします。
タップまたはクリックで画像を拡大する
AC-7072 802.11ax ワイヤレスLANコントローラー(8ギガビットイーサネットコンボポート付き、4x 10 Gb SFP+、シームレスなWi-Fiローミング、デフォルトで128台のAPを管理可能、最大1152台のAPを管理可能)
#149659
#149659
808,144円 (税込)
FS P/N: AC-7072
15 販売数
3 レビュー
5 Q&A
グローバル倉庫13点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
オンライン設定サポート
3年間保証
30日間返品
30日間交換
AC-7072、802.11ax ワイヤレス LANコントローラー(8つのギガビットイーサネットコンボポート付き、4x10Gb SFP+、シームレスなWi-Fiローミング、デフォルトで128台のAPを管理、最大1152台のAPをサポートする規模)
製品規格
サービスポート
1x 10/100/1000MBASE-T RJ45、8x 1Gコンボ、4x 10G SFP+
コンソールポート
1
USBポート
2
スループット
40Gbps
デフォルトの管理AP数
128
最大管理AP数
1152
最大アクセスユーザー数
32K
レイヤ
L2/L3
VLAN
4000
最大消費電力
70W
寸法(HxWxD)
1.71"x17.32"x13.38"(43.6x440x340mm)
展開モード
ローカル/クラウド
動作湿度範囲
10% ~ 90% RH(結露しない)
入力電圧
100VAC ~ 240VAC、50Hz ~ 60Hz
保存温度範囲
-40℃ ~ 70℃
動作温度範囲
-5℃ ~ 50℃
接続ソリューション
特徴
セントラルマネジメント、すべてをコントロール
プロフェッショナルな集中型Wi-Fiネットワークは、中小企業にもエンタープライズクラスの機能および容量を提供します。
128管理可能なWi-Fi 5/6 AP
32Kクライアント容量
40 Gbpsスループット
5有料ACライセンスの追加
信号が途切れず
シームレスローミングにより、デバイスはエリア間を移動しても電波が途切れることはありません
トリプルインテリジェント制御
最適かつ公平な帯域割当で、スムーズなネットワーク体験を実現します。
APの過負荷を避けるため、既存ユーザーの少ないAPに優先的にユーザーを割り当てる
既存のデータフローが小さいAPにユーザーを優先的に割り振り、平均アクセス帯域を広げる
デュアルバンドに対応した端末が、5Gの周波数帯に優先的に関連付けられ、周波数帯の混雑が緩和されるよう導く
オンライン脅威に対する完全な保護
堅牢なセキュリティバリアを作成して、攻撃を回避し、データの暗号化を向上します。
ユーザーデータの暗号化
RF安全性
DHCPスヌーピング
ARPスプーフィング対策
サービスポート | 1x 10/100/1000MBASE-T RJ45、8x 1G コンボ、4x 10G SFP+ | 6x 10/100/1000Mポート | 5x 10/100/1000BASE-T | 6x 1000BASE-Tポート、2x 1000BASE-T/1000BASE-Xポート (コンボ) |
SFPポート | 4 | — | — | 2 |
USBポート | 2 | 2 | — | 2 |
コンソールポート | 2 | 1 | 1 | 1 |
レイヤー | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 |
VLAN | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
スループット | 40G | 6G | 5G | 8G |
最大アクセスユーザー数 | 32000 | 1280 | 1000 | 7168 |
マネージドAPの数 | デフォルト:128 AP 最大:1152 AP | 32 AP | 64 AP | 224 AP |
マネージドAP | AP-W6D1775C、AP-W6D2400C、AP-W6T3267C、AP-N303、AP-N515H、AP-N505、AP-N515、AP-T565、AP-T567 | FS-AP733C、FS-AP1167C、FS-AP3000C | AP-W6D1775C、AP-W6D2400C、AP-W6T3267C、AP-N303、AP-N515H、AP-N505、AP-N515、AP-T565、AP-T567 | AP-W6D1775C、AP-W6D2400C、AP-W6T3267C、AP-N303、AP-N515H、AP-N505、AP-N515、AP-T565、AP-T567 |
管理 | — | |||
寸法 | 1.71"x17.32"x13.38" (43.6x440x340mm) | 16.92"x9.84"x1.77" (430x250x45mm) | 7.87"x4.33"x0.98" (200x110x25mm) | 1.71"x17.32"x7.87" (43.6x440x200mm) |
ビデオ
See more
Q&A
質問する
全て (5)Controller (2)Application (1)Features (1)Users Number (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
0
0
0
0
E***i
United States
2023年2月05日
This AC supports airware cloud managemen and web management, it's very convenient for me. I've bought many different competitor product lines over the years and nothing compares to the quality, ease of use, reliability and service that comes with the new FS products. I have several sites deployed with these products for various customers and I couldn't be more pleased. And when I have a configuration question or need help troubleshooting an issue the support team at FS is always there. I will continue to deploy these products at every client site I can.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0C***l
United Kingdom
2023年1月27日
Last year, we were running in to signal/coverage problems with our shopping mall Wi-Fi. I’d been reading about the mesh Wi-Fi systems, decided to give the system from FS a try. The setup was easy, and it solved our coverage problems.The controller provides the web management interface of the AC, which not only makes it easy to get wireless configuration, but also can
operate the wireless network as a whole. Through the web interface of the AC, it can not only manage the AP, but also manage the users connected to the AP, and can limit the speed and connection of users. Network access and other behaviors are convenient for me to operation and maintenance to plan and operate wireless.
operate the wireless network as a whole. Through the web interface of the AC, it can not only manage the AP, but also manage the users connected to the AP, and can limit the speed and connection of users. Network access and other behaviors are convenient for me to operation and maintenance to plan and operate wireless.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0H***n
United States
2023年1月23日
I bought this AC to manage more than 90 access points in my campus. I may increase the number of APs in the future, but the FS merchant told me that this AC can purchase additional licenses to manage more APs, and can manage up to 1152 indivual. I'm very happy about that. It is also very convenient to manage through Airware Cloud Platform, and the operation manual is very detailed. Will continue to purchase more network equipment from FS.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品