FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はAC-224APに関するものです。
00:53
この写真はAC-224APに関するものです。
この写真はAC-224APに関するものです。
この写真はAC-224APに関するものです。
この写真はAC-224APに関するものです。
この写真はAC-224APに関するものです。
この写真はAC-224APに関するものです。
この写真はAC-224APに関するものです。
この写真はAC-224APに関するものです。
この写真はAC-224APに関するものです。
この写真はAC-224APに関するものです。
この写真はAC-224APに関するものです。
この写真はAC-224APに関するものです。
この写真はAC-224APに関するものです。
この写真はAC-224APに関するものです。
この写真はAC-224APに関するものです。

AC-224AP 802.11ax ワイヤレスLANコントローラー(6ギガビットイーサネットポート付き、シームレスなWi-Fiローミング、最大224台のWi-Fi 6 APを管理可能)

#108708
#108708

最大224台のAP クラウド管理 中規模キャンパス向け

277,200円 (税込)
FS P/N: AC-224AP
173 販売数
21 レビュー
56 Q&A
グローバル倉庫64点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
オンライン設定サポート
3年間保証
30日間返品
30日間交換

802.11ax ワイヤレスLANコントローラー(6ギガビットイーサネット(GbE)ポート付き、シームレスなWi-Fiローミング、最大224台のWi-Fi 6 APを管理可能)

大容量ワイヤレスコントローラは、中小企業、ホテル、教育機関、チェーンストアなどの会場で、ボイスオーバーWi-Fi、IPベースのビデオ、安全なエンタープライズアクセス、階層型Wi-Fiサービスなどのサービスを提供したい企業にとって理想的な製品です。

ネットワークアーキテクチャやハードウェア機器を変更することなく、あらゆるレイヤ2またはレイヤ3のネットワーク構造に導入でき、ネットワーク全体の異なるエリアを横断する過程で無線ユーザーのシームレスローミングを実現し、モバイルローミングにおけるセキュリティとセッションインテグリティを満たし、Wi-Fi音声通信におけるデータの相互作用とスムーズな音声要件を完全に満たすことができます。

製品規格
サービスポート
6x 1000BASE-Tポート、 2x 1000BASE-T/1000BASE-Xポート(コンボ)
コンソールポート
(1)RJ45
SFPポート
2
スループット
8G
最大マネージドAP数
224
最大アクセスユーザー数
7168
レイヤ
L2/L3
VLAN
4000
チップ
CN6130
MTBF(時間)
248000
最大消費電力
40W
展開モード
ローカル/クラウド
定格電圧
100V ~ 240VAC、50/60Hz、1.5A
最大電圧
264VAC
動作温度範囲
0℃ ~ 45℃
寸法(HxWxD)
1.71"x17.32"x7.87"(43.6x440x200mm)
保存温度範囲
-40℃ ~ 70℃
湿度範囲
5% ~ 95%(結露なし)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
特徴
クラウドベースネットワーク
Airwareによるオンライン最適化リモートでの設定・デバッグが可能です。
クラウドの運用・メンテナンス
24時間ネットワーク最適化
リアルタイムの早期警報
障害発生箇所
セントラルマネジメント、すべてをコントロール
プロフェッショナルな集中型Wi-Fiネットワークは、中小企業にもエンタープライズクラスの機能および容量を提供します。
224管理可能なWi-Fi 5/6 AP
7168クライアント容量
8 Gbpsスループット
追加ライセンス費用なし
信号が途切れず

シームレスローミングにより、デバイスはエリア間を移動しても電波が途切れることはありません

トリプルインテリジェント制御
最適かつ公平な帯域割当で、スムーズなネットワーク体験を実現します。
APの過負荷を避けるため、既存ユーザーの少ないAPに優先的にユーザーを割り当てる
既存のデータフローが小さいAPにユーザーを優先的に割り振り、平均アクセス帯域を広げる
デュアルバンドに対応した端末が、5Gの周波数帯に優先的に関連付けられ、周波数帯の混雑が緩和されるよう導く
オンライン脅威に対する完全な保護
堅牢なセキュリティバリアを作成して、攻撃を回避し、データの暗号化を向上します。
ユーザーデータの暗号化
不正APの検出
RF安全性
DHCPスヌーピング
ARPスプーフィング対策
サービスポート
6x 1000BASE-Tポート、2x 1000BASE-T/1000BASE-Xポート (コンボ)
6x 10/100/1000Mポート
5x 10/100/1000BASE-T
1x 10/100/1000MBASE-T RJ45、8x 1G コンボ、4x 10G SFP+
SFPポート
2
4
USBポート
2
2
2
コンソールポート
1
1
1
2
レイヤー
L2/L3
L2/L3
L2/L3
L2/L3
VLAN
4000
4000
4000
4000
スループット
8G
6G
5G
40G
最大アクセスユーザー数
7168
1280
1000
32000
マネージドAPの数
224 AP
32 AP
64 AP
デフォルト:128 AP 最大:1152 AP
マネージドAP
AP-W6D1775C、AP-W6D2400C、AP-W6T3267C、AP-N303、AP-N515H、AP-N505、AP-N515、AP-T565、AP-T567
FS-AP733C、FS-AP1167C、FS-AP3000C
AP-W6D1775C、AP-W6D2400C、AP-W6T3267C、AP-N303、AP-N515H、AP-N505、AP-N515、AP-T565、AP-T567
AP-W6D1775C、AP-W6D2400C、AP-W6T3267C、AP-N303、AP-N515H、AP-N505、AP-N515、AP-T565、AP-T567
管理
寸法
1.71"x17.32"x7.87" (43.6x440x200mm)
16.92"x9.84"x1.77" (430x250x45mm)
16.92"x9.84"x1.77" (430x250x45mm)
1.71"x17.32"x13.38" (43.6x440x340mm)
Q&A
質問する
全て (56)Configuration (7)Product Recommendation (4)Application (3)Compatibility (3)Management (3)Solutions (3)Controller (2)Devices Connection (2)Installation Method (2)Remote Manage (2)2.5G/5G AP (1)Bandwidth (1)Certification (1)Connection (1)Data Security (1)Data Transmission (1)Hardware (1)License (1)SSID (1)Transmission Rate (1)User Isolation (1)Users Number (1)VLAN (1)Web Interface (1)Zero-handoff (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
    4.9
    5 つ星
    4 つ星
    3 つ星
    2 つ星
    1 つ星
    18
    3
    0
    0
    0

    J***o

    Singapore

    2022年6月01日
    5.0
    I appreciate the transparency. The latency is unbelievably low and the devices are very stable. I'm happy to wait for a new software release. I can't thank you enough! I will continue to buy only from FS.com. You are now my sole manufacturer of choice. The equipment is very secure and highly standardized.
    FS認証購入者
    役に立った 2
    コメント 0

    R***o

    Canada

    2022年5月18日
    5.0
    When the access point is fully loaded, the AC can allocate the device to multiple operating units for execution, so as to ensure fair bandwidth distribution among all clients and achieve smooth network. Faster than another enterprise router I tested for half the price. Been in the office for a week at full capacity, no issues so far. I got this product to manage the wifi network for my business, it has saved me a lot of money in the long run, I will definitely buy it again, hope FS will continue to improve the quality of the product and do better.
    FS認証購入者
    役に立った 3
    コメント 0

    R***e

    United States

    2022年4月03日
    5.0
    Extremely fast and efficient connection. In my initial days, I did even have any downtime, and it's very rare to see the rest, and it is very minimal.
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0
    すべてのレビューを見る
    その他関連リソース
    最近閲覧した製品