FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はAC-1004に関するものです。
この写真はAC-1004に関するものです。
この写真はAC-1004に関するものです。
この写真はAC-1004に関するものです。
この写真はAC-1004に関するものです。
この写真はAC-1004に関するものです。
この写真はAC-1004に関するものです。
この写真はAC-1004に関するものです。
この写真はAC-1004に関するものです。
この写真はAC-1004に関するものです。
この写真はAC-1004に関するものです。
この写真はAC-1004に関するものです。

AC-1004 802.11ax ワイヤレスLANコントローラー(5ギガビットイーサネットポート付き、シームレスなWi-Fiローミング、最大64台のWi-Fi 6 APを管理可能)

Hot #141375
Hot #141375

最大64台のAP クラウド管理 小規模キャンパス向け

28,370円 (税込)
FS P/N: AC-1004
338 販売数
8 レビュー
25 Q&A
グローバル倉庫176点在庫あり、配達予定日2024年06月19日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
5,100円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
オンライン設定サポート
3年間保証
30日間返品
30日間交換

802.11ax ワイヤレス LANコントローラー(5ギガビットイーサネットポート付き、シームレスなWi-Fiローミング、最大64台の無線APを管理可能)

無線LANコントローラーAC-1004は、中小規模の企業やホテル、教育機関などのローカルエリアネットワークで、Wi-Fiボイス、IPベースのビデオ、セキュアエンタープライズアクセス、階層型Wi-Fiなどのサービスをユーザーに提供するのに非常に適しています。

レイヤ2またはレイヤ3のネットワーク構造に対応しています。ネットワークアーキテクチャやハードウェア機器を変更することなく、ワイヤレスユーザーは、ネットワーク全体の異なるエリアを横断する過程で、シームレスなローミングを楽しむことができます。モバイルローミングにおけるセキュリティとセッションインテグリティを満たし、Wi-Fi音声通信のデータインタラクションとスムーズな音声を完全に満たします。

仕様一覧
サービスポート
5x 10/100/1000BASE-Tポート
コンソールポート
(1)RJ45
スループット
5G
最大アクセスユーザー数
1000
最大マネージドAP数
64
VLAN
4000
レイヤ
L2/L3
MTBF(時間)
250000
最大消費電力
≤ 64.2W(PoE≤ 56W)
展開モード
ローカル/クラウド
定格電圧
DC53.5V、50/60Hz
最大電圧
53.5V/1.2A
動作温度範囲
-10℃ ~ 40℃
寸法(HxWxD)
7.87"x4.33"x0.98"(200x110x25mm)
保存温度範囲
-40℃ ~ 70℃
湿度範囲
10%~90%(結露なし)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
特徴
クラウドベースネットワーク
Airwareによるオンライン最適化リモートでの設定・デバッグが可能です。
クラウドの運用・メンテナンス
24時間ネットワーク最適化
リアルタイムの早期警報
故障位置
セントラルマネジメント、すべてをコントロール
プロフェッショナルな集中型Wi-Fiネットワークは、中小企業にもエンタープライズクラスの機能および容量を提供します。
64個のマネージドWi-Fi 6 AP
1000クライアント容量
最大5つのギバギットポート
追加ライセンス費用なし
3-in-1マルチサービス機能統合
AC、PoEスイッチ、ゲートウェイの機能を1つに統合し、配線を簡素化し、簡単にネットワークを構築することができます。
APの一元管理
PoE(802.3af/at)
NAT、PPPoE、DHCPアドレスなど
IPv4スタティックルーティング機能
信号が途切れず

シームレスローミングにより、デバイスはエリア間を移動しても電波が途切れることはありません

トリプルインテリジェント制御
最適かつ公平な帯域割当で、スムーズなネットワーク体験を実現します。
APの過負荷を避けるため、既存ユーザーの少ないAPに優先的にユーザーを割り当てる
既存のデータフローが小さいAPにユーザーを優先的に割り振り、平均アクセス帯域を広げる
デュアルバンドに対応した端末が、5Gの周波数帯に優先的に関連付けられ、周波数帯の混雑が緩和されるよう導く
オンライン脅威に対する完全な保護
堅牢なセキュリティバリアを作成して、攻撃を回避し、データの暗号化を向上します。
ユーザーデータの暗号化
ユーザーブラック&ホワイトリスト
標準通信プロトコル
小型設計、静かな動作

ファンレス設計で、デスクトップやカウンターなどに簡単に置くことができ、静かに動作します。

サービスポート
5x 10/100/1000BASE-T
6x 10/100/1000Mポート
6x 1000BASE-Tポート、2x 1000BASE-T/1000BASE-Xポート (コンボ)
1x 10/100/1000MBASE-T RJ45、8x 1G コンボ、4x 10G SFP+
SFPポート
2
4
USBポート
2
2
2
コンソールポート
1
1
1
2
レイヤー
L2/L3
L2/L3
L2/L3
L2/L3
VLAN
4000
4000
4000
4000
スループット
5G
6G
8G
40G
最大アクセスユーザー数
1000
1280
7168
32000
マネージドAPの数
64 AP
32 AP
224 AP
デフォルト:128 AP 最大:1152 AP
マネージドAP
AP-W6D1775C、AP-W6D2400C、AP-W6T3267C、AP-N303、AP-N515H、AP-N505、AP-N515、AP-T565、AP-T567
FS-AP733C、FS-AP1167C、FS-AP3000C
AP-W6D1775C、AP-W6D2400C、AP-W6T3267C、AP-N303、AP-N515H、AP-N505、AP-N515、AP-T565、AP-T567
AP-W6D1775C、AP-W6D2400C、AP-W6T3267C、AP-N303、AP-N515H、AP-N505、AP-N515、AP-T565、AP-T567
管理
寸法
7.87"x4.33"x0.98" (200x110x25mm)
16.92"x9.84"x1.77" (430x250x45mm)
16.92"x9.84"x1.77" (430x250x45mm)
1.71"x17.32"x13.38" (43.6x440x340mm)
Q&A
質問する
全て (25)Configuration (3)Management (3)Controller (2)Devices Connection (2)Product Recommendation (2)Application (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
4.9
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
7
1
0
0
0

B***r

United States

2023年10月12日
5.0
This wireless controller works very well and has helped us a lot with both security and centralized control.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

U***n

Virgin Islands (U.S.)

2023年9月14日
5.0
Never thought I would buy an actual physical box for a wifi controller but I am glad I did. It's pretty much set it and forget. I am not doing anything complicated with it and it is only controlling a few APs. I do like that it came with POE. I have had it for several months (had to wait several months for it) and I am happy with it. It replaces a Unifi controller.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

C***y

United States

2023年5月25日
5.0
With the controllers we can cater for any size. Enjoy seamless roaming in our offices or other environments. And best of all, it does not have a fan, we can hardly hear the sound it makes, which is so great!
FS認証購入者
役に立った 7
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品