FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はSFPP-PC01に関するものです。
この写真はSFPP-PC01に関するものです。
この写真はSFPP-PC01に関するものです。
この写真はSFPP-PC01に関するものです。
この写真はSFPP-PC01に関するものです。
この写真はSFPP-PC01に関するものです。
この写真はSFPP-PC01に関するものです。
この写真はSFPP-PC01に関するものです。
この写真はSFPP-PC01に関するものです。
この写真はSFPP-PC01に関するものです。
この写真はSFPP-PC01に関するものです。
この写真はSFPP-PC01に関するものです。
この写真はSFPP-PC01に関するものです。
この写真はSFPP-PC01に関するものです。

1m(3ft) Intel XDACBL1M互換 10G SFP+パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)

Hot #36692
Hot #36692

≤ 0.1W 23mm 30AWG Twinax

1,744円 (税込)
FS P/N: SFPP-PC01
9.9K 販売数
1.6K レビュー
14 Q&A
互換ブランド:
日本倉庫77点在庫あり、配達予定日2024年06月13日木曜日
グローバル倉庫166点在庫あり、配達予定日2024年06月21日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
無料試用のお申し込み
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Intel XDACBL1M互換 10G SFP+ DAC Twinaxケーブル(1メートル、パッシブ、SFP+/SFP+、30AWG)

10G SFP+パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)は、10GBASEイーサネット用に設計されています。このケーブルは、IEEE 802.3、SFF-8431、SFP+ MSAに準拠しています。これらの特徴により、設置が容易で高速、かつ費用対効果の高いこのダイレクトアタッチ銅製twinaxケーブルは、ラック内またはデータセンターの隣接するラック間の短距離接続に適しています。

注:FSボックスは現在、DACケーブルのH3CおよびHPE互換性の変更をサポートしていません。

仕様一覧
型番
XDACBL1M
メーカー
FS
コネクタの種類
SFP+ - SFP+
最大伝送速度
10Gbps
最小曲げ半径
23mm
ケージ規格
30AWG
ケーブル長さ
1m(3.28ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
ケーブルタイプ
パッシブTwinax
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
消費電力
≤ 0.1W
電源
3.3V
通信プロトコル
1x InfiniBand QDR、DDR、SDR、10ギガビットイーサネット、ファイバチャネル
保証期間
5年間

品質テストプログラム

決め手である弊社の光学テストプログラムをご覧下さい。

品質テストプログラム

品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線ケーブル(DAC)は非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間でSFP+ 10Gポート間に10ギガビットリンクを確立するための費用対効果の高い方法を提供します。
< 0.5W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
23mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
ネットワークにシームレスな接続を実現

FSでは、あらかじめ設定されているDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性をFSボックスでオンラインで構成して、CiscoをAristaに、DellをJuniperに、およびその他の構成の組み合わせを接続する機能を提供します。

Q&A
質問する
全て (14)Dual Compatibility (2)Application (1)Cable Length (1)Compatibility (1)Intel X520 (1)Lenovo Series (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
4.8
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
1431
189
61
0
3

N***d

United States

2024年6月06日
5.0
Works exactly as expected between my Ubiquiti 16 port switch and Intel X520-DA2.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

B***g

Netherlands

2024年5月20日
5.0
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

L***s

United States

2024年5月02日
5.0
Product works really well.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品