FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は1に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真は3に関するものです。
この写真は4に関するものです。
この写真は5に関するものです。
この写真は6に関するものです。
この写真は7に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真は3に関するものです。
この写真は4に関するものです。
この写真は5に関するものです。
この写真は6に関するものです。
この写真は7に関するものです。

DCP920-D04PA、4チャンネル 100G DWDM PAM4オープンラインシステム(C45-C60、4x 100G QSFP28、シングルファイバ、サイドA、内蔵100G PAM4モジュール付き、1Uラックマウント、80km)

Hot #201567
Hot #201567

組み込み100G PAM4 サイドA C45-C60

1,949,275円 (税込)
FS P/N: DCP920-D04PA
11 販売数
0 レビュー
1 質問内容
1 点仕入れ中、配達予定日2024年06月18日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
19,000円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
2年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

DCP920-D04PA、4チャンネル 100G DWDM PAM4オープンラインシステム(C45-C60、4x 100G QSFP28、シングルファイバ、サイドA、内蔵100G PAM4モジュール付き)

DCP920-D04PAは、長距離アプリケーション用の完全で信頼性の高いアクティブDWDMオープンラインシステムであり、mux/demux、波長可変分散補償モジュール、分散補償モジュール、可変光減衰器、2つの光増幅器、赤/青フィルターで構成されています。さらに、4x 100G PAM4モジュールを内蔵しているので、スイッチとPAM4モジュールの互換性を心配することなく、100GBase-SR4/LR4/IR4モジュールを直接使用することができます。


DCP920-D04PAは、ゼロタッチプロビジョニングのシンプルさを維持しながら、4xチャネルの100Gサービスを提供し、中継局なしのシングルファイバによる0~80kmのポイント・ツー・ポイント伝送に特化しています。

製品規格
クライアントインターフェイス
100G QSFP28
クライアントインターフェイスプロトコル
100GE
波長
C45/46/47/48/55/56/59/60
リモート波長
C23/24/29/30/33/34/35/36
ラインインタフェース
LC/UPC (シンプレックス)
容量
400G
ファイバ距離
0-80km
パワーバジェット
≤ 23dB
(BA+PA光アンプ付き)
ファイバ種類
G.652
消費電力
350W
ホットスワップ対応AC電源
2 (1+1冗長性)
ホットスワップ対応なファン
3 (2+1冗長性)、前から後へ
管理方式
WEB
帯域内管理
帯域内光レイヤーOSCチャンネル
湿度範囲
5% ~ 95%(結露しない)
寸法(HxWxD)
1.73"x17.56"x18.90" (44x446x480mm)
動作温度範囲
-40 ~ 45°C (-40 ~ 113°F)
保存温度範囲
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
注:DCP920-D04PAを接続するには、DCP920-D04PBとペアで使用する必要があります。
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

シングルファイバによるDCI 80km伝送
シングルファイバによるDCI 80km伝送
製品を見る

特徴

4つのPAM4信号を1つのSMFで伝送し、ネットワークを最適化

PAM4 QSFP28モジュールを内蔵したDCP920-D04PAは、コスト効率の高い方法で100Gサービスを終端するための理想的な製品です。また、シングルファイバソリューションは、ファイバリソースを効果的に節約することができます。

オールインワンでコスト効率に優れたシングルファイバー・ソリューション

Mux、TDCM、DCM、VOA、EDFA、R/Bで構成され、従来の別々のユニットよりもスペースやパッチングが少なくて済み、必要に応じてファイバを構成できます。

自動設定、ゼロタッチプロビジョニング
DWDM DCIネットワーキングにプラグアンドプレイのシンプルさをもたらします。光ネットワーキングの基本的な知識しかないスタッフでも、数分で設置や新しい接続の追加が可能です。
自動光パワー調整
自動分散補償設定
0-80kmのトランスミッションに最適

DCP920-D04PAは、長距離アプリケーション用の完全で信頼性の高いアクティブシングルファイバーDWDMラインシステムです。最大400Gの伝送に必要なすべての光グルーミングを提供します。

チャンネル
4
4
8
8
40
波長
C45/46/47/48/55/56/59/60
C23/24/29/30/33/34/35/36
C45-C60
C21-C36
チャンネル間隔
100GHz (0.8nm)
クライアントインターフェース
QSFP28
QSFP28
QSFP28
QSFP28
LC/UPC (デュプレックス)
ラインインターフェース
LC/UPC (シンプレックス)
LC/UPC (シンプレックス)
LC/UPC (シンプレックス)
LC/UPC (シンプレックス)
LC/UPC (デュプレックス)
容量
400G
400G
800G
800G
2.0T
組み込み100G PAM4の数
4
4
8
8
PAM4対応スイッチ
必要なし
必要なし
必要なし
必要なし
必要
パワーバジェット
≤ 23dB
≤ 23dB
≤ 23dB
≤ 23dB
≤ 22dB
消費電力
350W
350W
350W
350W
100W
管理タイプ
WEB
WEB
WEB
WEB
WEB
動作温度範囲
-40 ~ 45°C (-40 ~ 113°F)
-40 ~ 45°C (-40 ~ 113°F)
-40 ~ 45°C (-40 ~ 113°F)
-40 ~ 45°C (-40 ~ 113°F)
0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
仕様一覧

DCP920-D04PA、4チャンネル 100G DWDM PAM4オープンラインシステム(C45-C60、4x 100G QSFP28、シングルファイバ、サイドA、内蔵100G PAM4モジュール付き)

DCP920-D04PAは、長距離アプリケーション用の完全で信頼性の高いアクティブDWDMオープンラインシステムであり、mux/demux、波長可変分散補償モジュール、分散補償モジュール、可変光減衰器、2つの光増幅器、赤/青フィルターで構成されています。さらに、4x 100G PAM4モジュールを内蔵しているので、スイッチとPAM4モジュールの互換性を心配することなく、100GBase-SR4/LR4/IR4モジュールを直接使用することができます。


DCP920-D04PAは、ゼロタッチプロビジョニングのシンプルさを維持しながら、4xチャネルの100Gサービスを提供し、中継局なしのシングルファイバによる0~80kmのポイント・ツー・ポイント伝送に特化しています。

製品規格
クライアントインターフェイス
100G QSFP28
クライアントインターフェイスプロトコル
100GE
波長
C45/46/47/48/55/56/59/60
リモート波長
C23/24/29/30/33/34/35/36
ラインインタフェース
LC/UPC (シンプレックス)
容量
400G
ファイバ距離
0-80km
パワーバジェット
≤ 23dB
(BA+PA光アンプ付き)
ファイバ種類
G.652
消費電力
350W
ホットスワップ対応AC電源
2 (1+1冗長性)
ホットスワップ対応なファン
3 (2+1冗長性)、前から後へ
管理方式
WEB
帯域内管理
帯域内光レイヤーOSCチャンネル
湿度範囲
5% ~ 95%(結露しない)
寸法(HxWxD)
1.73"x17.56"x18.90" (44x446x480mm)
動作温度範囲
-40 ~ 45°C (-40 ~ 113°F)
保存温度範囲
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
注:DCP920-D04PAを接続するには、DCP920-D04PBとペアで使用する必要があります。
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
シングルファイバによるDCI 80km伝送
シングルファイバによるDCI 80km伝送
製品を見る
特徴
4つのPAM4信号を1つのSMFで伝送し、ネットワークを最適化

PAM4 QSFP28モジュールを内蔵したDCP920-D04PAは、コスト効率の高い方法で100Gサービスを終端するための理想的な製品です。また、シングルファイバソリューションは、ファイバリソースを効果的に節約することができます。

オールインワンでコスト効率に優れたシングルファイバー・ソリューション

Mux、TDCM、DCM、VOA、EDFA、R/Bで構成され、従来の別々のユニットよりもスペースやパッチングが少なくて済み、必要に応じてファイバを構成できます。

自動設定、ゼロタッチプロビジョニング
DWDM DCIネットワーキングにプラグアンドプレイのシンプルさをもたらします。光ネットワーキングの基本的な知識しかないスタッフでも、数分で設置や新しい接続の追加が可能です。
自動光パワー調整
自動分散補償設定
0-80kmのトランスミッションに最適

DCP920-D04PAは、長距離アプリケーション用の完全で信頼性の高いアクティブシングルファイバーDWDMラインシステムです。最大400Gの伝送に必要なすべての光グルーミングを提供します。

チャンネル
4
4
8
8
40
波長
C45/46/47/48/55/56/59/60
C23/24/29/30/33/34/35/36
C45-C60
C21-C36
チャンネル間隔
100GHz (0.8nm)
クライアントインターフェース
QSFP28
QSFP28
QSFP28
QSFP28
LC/UPC (デュプレックス)
ラインインターフェース
LC/UPC (シンプレックス)
LC/UPC (シンプレックス)
LC/UPC (シンプレックス)
LC/UPC (シンプレックス)
LC/UPC (デュプレックス)
容量
400G
400G
800G
800G
2.0T
組み込み100G PAM4の数
4
4
8
8
PAM4対応スイッチ
必要なし
必要なし
必要なし
必要なし
必要
パワーバジェット
≤ 23dB
≤ 23dB
≤ 23dB
≤ 23dB
≤ 22dB
消費電力
350W
350W
350W
350W
100W
管理タイプ
WEB
WEB
WEB
WEB
WEB
動作温度範囲
-40 ~ 45°C (-40 ~ 113°F)
-40 ~ 45°C (-40 ~ 113°F)
-40 ~ 45°C (-40 ~ 113°F)
-40 ~ 45°C (-40 ~ 113°F)
0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)

顧客のレビュー

その他関連リソース

1,949,275円 (税込)

1 点仕入れ中