FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はN8560-32Cに関するものです。
00:38
この写真はN8560-32Cに関するものです。
この写真はN8560-32Cに関するものです。
この写真はN8560-32Cに関するものです。
この写真はN8560-32Cに関するものです。
この写真はN8560-32Cに関するものです。
この写真はN8560-32Cに関するものです。
この写真はN8560-32Cに関するものです。
この写真はN8560-32Cに関するものです。
この写真はN8560-32Cに関するものです。
この写真はN8560-32Cに関するものです。
この写真はN8560-32Cに関するものです。
この写真はN8560-32Cに関するものです。
この写真はN8560-32Cに関するものです。
この写真はN8560-32Cに関するものです。
この写真はN8560-32Cに関するものです。
この写真はN8560-32Cに関するものです。
この写真はN8560-32Cに関するものです。

Customized N8560-32C, 32-Port Ethernet L3 Data Center Switch, 32 x 100Gb QSFP28, Support Stacking, Broadcom Chip, Software Installed, Dual DC PSUs

New #191808
New #191808

カスタム電源モジュール Broadcom MLAG スタッキング VXLAN RoCE

1,489,653円 (税込)
FS P/N: N8560-32C
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
Power Supply:
AC Power
日本倉庫2点在庫あり、配達予定日2024年06月13日木曜日
グローバル倉庫230点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
1 点仕入れ中、配達予定日2024年07月01日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

N8560-32C, 32-Port Ethernet L3 Data Center Switch with Custom Power Modules, 32 x 100Gb QSFP28, Support MLAG/Stacking, Broadcom Chip, FSOS Installed

The N8560-32C provides line-rate L3 switching across the 32x QSFP28 ports, and each QSFP28 port can be configured as 40/100GbE, or as 4x 10/25GbE or 2x 50GbE via breakout cables. The N8560-32C switch allows you to customize power modules based on your specific application requirements. The compact 1U switch can be deployed as a top-of-rack (ToR) switch supporting 10/25GbE to servers with 40/50/100GbE, or as a spine switch supporting 40/50/100GbE spine interconnects.

N8560-32C supports PFC, DCBX and ECN to deliver low-latency, zero packet loss, non-blocking lossless Ethernet, VXLAN, EVPN for virtual network expansion, and supports features like GR, BFD mechanisms to ensure normal operation when the network bears abundant services and heavy traffic.

Specifications
Ports
32x 100G QSFP28
Switch Chip
BCM56870
CPU
Intel Xeon D-1527 (Quad-core, 2.2 GHz)
Number of VLANs
4K
Switching Capacity
6.4 Tbps
MAC Address
96K
Forwarding Rate
2980 Mpps
Jumbo Frame
9,216
SDRAM
8GB
ARP Entries
100,000
Flash Memory
240GB
IPv4/IPv6 Routes
128,000/64,000
Packet Buffer
32MB
Latency
<1μs
Hot-swappable Power Supplies
2 (1+1 Redundancy)
Max. Power Consumption
<450W
Hot-swappable Fans
5 (4+1 Redundancy), Front-to-Back
MTBF
390,000 Hours
Dimensions (HxWxD)
1.73"x 17.4"x 22" (44x 442x 560mm)
Operating System
FSOS
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

Software Spotlights

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴

ネットワークソリューション

セキュリティデバイスはリソースプールを形成し、データ センター内のさまざまなサービスがオンデマンドで実行され、トラフィックセキュリティを完全に保護し、リソースの効率的な使用を保証します。もっと見る

マルチシナリオに対応した柔軟なインターフェイス速度
10/25Gはサーバー用、40/50/100Gアップリンクはスパインスイッチ用です。
BCM56870
Broadcomチップ
6.4 Tbps
スイッチング容量
2980 Mpps
転送レート
カスタム電源モジュール
当社のモジュール式電源装置は、カスタム電源要件に対する標準化されたソリューションです。お客様のビジネス、産業、通信のニーズに合わせてカスタム電源を設計できます。
1+1ホットスワップ対応AC電源
1+1ホットスワップ対応DC電源
スタッキングでネットワーク構成を簡素化
スタッキング仮想化技術は、複数の物理デバイスを論理デバイスに仮想化し、ネットワークの構成と構造を簡素化し、ループを排除し、信頼性を向上させます。
2ユニット
仮想スタッキング
200Gbps
スタッキング帯域幅
50ms
障害回復
LACP
アップリンクアグリゲーション
MLAGによりシステムの信頼性が向上

MLAG仮想化技術により負荷分散を実現し、リンクの信頼性を向上させます。デバイスに依存しないアップグレードをサポートし、サービスの第2レベルのアップグレードを保証します。

VXLANが無制限のデータ伝送を実現
VXLANテクノロジーは、仮想レイヤ2ネットワークを構築し、IPネットワーク上に仮想トンネルを作成することで、地域間およびデータセンター間のデータ移行と柔軟なリソース割り当てを可能にします。
ロスレスイーサネットとゼロパケットロス
RDMA技術により、CPUの負担が軽減され、ネットワーク遅延が効果的に解決されます。PFC+ECN により、インテリジェントなデータ交換が可能になり、パケット損失が防止され、ロスレス伝送が保証されます。
プロビジョニングを数日から数分に短縮

NETCONF、Python、Zero Configuration、Ansible、gRPC、OpenFlowなどの自動化ヘルパーにより、重複したネットワーク構成を簡素化し、日々の運用コストと時間を大幅に削減します。

yes
font-size: 14px
yes
font-family: "Open Sans", Arial, Helvetica, sans-serif
yes
">N8560-32C
background-color: rgb(255, 255, 255)
yes
font-size: 14px
yes
font-family: "Open Sans", Arial, Helvetica, sans-serif
yes
">N5860-48SC
Switch Speeds
32x100G
Hot-swappable Power Supplies
AC Power Supplies
MLAG
yes
Stacking
yes
VXLAN
yes
EVPN
yes
OSPFv2/v3
yes
BGP4/BGP4+
yes
NETCONF
yes
Python, gRPC
yes
PFC (802.1Qbb)
yes
ECN
yes
GR
yes
10GBASE-T SFP+
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品