Dリングを使用した水平ケーブルマネージャーは、最も基本的な形式の1つであるラックケーブル管理です。「D リング」と呼ばれる金属製のフックを使用すると、ケーブルを簡単に配線して整理できるため、ラックを整理し、迅速なアクセスにより機器のメンテナンスが簡素化されます。この水平ケーブルマネージャーは、5つのDリングが大量の銅線、ファイバパッチケーブルなどに対応しており、あらゆる種類とサイズの配線とケーブル配線に最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
片面水平マネージャー(1RU、5個Dリング、3.01インチの深さ)
#177305
#177305
2,219円 (税込)
FS P/N: CMH-5DR1U-N
3.2K 販売数
50 レビュー
0 質問内容
モデル:
グローバル倉庫1589点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換
1U水平ケーブル管理パネル(Dリング付き)
製品規格
ラックスペース数
1U
スタイル
Dリング
方向
水平
製品タイプ
片面
材質
スチール、粉体塗装ブラック
寸法(HxWxD)
1.75"x19.00"x3.01" (44.5x482.6x76.5mm)
重量
1.32Ibs (0.6kg)
設置
標準EIA 19インチラックレール
付属アクセサリー
M6*15mmネジ x4とM6ナット x4
ケーブル容量(理論値)
50pcs (Cat5e 24AWG)
接続ソリューション
特徴
冷間圧延鋼構造により究極の耐久性を保証
5つのDリングを備えた堅牢なスチール製ケーブルマネジメントパネルで、サーバーラック内のケーブルをサポートし、整理することができます。
丸型Dリング
ケーブルを傷や摩耗から保護する半径方向エッジのデザインです。
大容量
1Uに最大50本のCat5eケーブルが収納でき、高密度配線のニーズに対応します。
堅牢なパネル
錆、酸化、傷、腐食を防ぐために高品質の鋼で作られています。
接続の安定性を考慮した機能的な設計
ケーブルの伸びやその他の機器が隠れることを防ぎ、
最適なエアフローを確保します。
最適なエアフローを確保します。
適切な曲げ半径を維持してケーブルのストレスを排除する
ラック内のオープンスペースを閉じて、適切な空気の流れを促進する
キャビネットをすっきりと整理整頓した状態に保つ
ラックスペース数 | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
スタイル | Dリング | カバー付きフィンガーダクト | Dリング | Dリング | ブラシ・ストリップ |
方向 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 |
製品タイプ | 片面 | 片面 | 片面 | 片面 | 片面 |
パネル材質 | スチール、粉体塗装ブラック | ABS、UL 94V-0 | スチール、粉体塗装ブラック | スチール、粉体塗装ブラック | スチール、粉体塗装ブラック |
取り付け | 標準EIA 19インチラックレール | 標準EIA 19インチラックレール | 標準EIA 19インチラックレール | 標準EIA 19インチラックレール | 標準EIA 19インチラックレール |
ケーブル容量 | 50個 (Cat5e 24AWG) | 48個 (Cat6 24AWG) | 55個 (Cat6 24AWG) | 30個 (Cat6 24AWG) | 251個 (Cat6 24AWG) |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
42
6
2
0
0
V***n
Russian Federation
2023年8月22日
Absolute stellar communication and prompt fulfillment. Love this company.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0J***z
United States
2022年1月18日
This product works perfectly for our installation, keep wires neatly away from the face of switches.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品