FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はS8550-6Q2Cに関するものです。
この写真はS8550-6Q2Cに関するものです。
この写真はS8550-6Q2Cに関するものです。
この写真はS8550-6Q2Cに関するものです。
この写真はS8550-6Q2Cに関するものです。
この写真はS8550-6Q2Cに関するものです。
この写真はS8550-6Q2Cに関するものです。
この写真はS8550-6Q2Cに関するものです。
この写真はS8550-6Q2Cに関するものです。
この写真はS8550-6Q2Cに関するものです。
この写真はS8550-6Q2Cに関するものです。
この写真はS8550-6Q2Cに関するものです。

S8550-6Q2C、8ポート イーサネットL3スイッチ(6x 40Gb QSFP+、2x 100G QSFP28付き、MPLS&MLAG対応)

Hot #158185
Hot #158185

MLAG VXLAN MPLS

196,370円 (税込)
FS P/N: S8550-6Q2C
473 販売数
4 レビュー
31 Q&A
モデル:
日本倉庫8点在庫あり、配達予定日2024年06月05日水曜日
グローバル倉庫36点在庫あり、配達予定日2024年06月11日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

8ポート イーサネットL3スイッチ(6x 40Gb QSFP+、2x 100G QSFP28付き、MPLS&MLAG対応)

S8550-6Q2C は、コンパクトな 1Uフォームファクタに6個の 40Gb QSFP+と2個の100Gb QSFP28を備えた高性能スイッチです。このスイッチには、包括的なプロトコルとアプリケーションを備えた完全なシステム ソフトウェアが付属しており、従来のレイヤー2およびレイヤー3ネットワークの迅速なサービス展開と管理を容易にします。ホットスワップ可能な電源と、優れた処理性能とネットワークの信頼性を実現するホットスワップ可能なスマートファンが搭載されています。

MLAG、VXLAN、QoS、ISIS、VRRP、GRE、MPLS などの高度な機能をサポートしています。スイッチは、データセンターTOR、エンタープライズ ネットワークコア、キャンパスネットワークコンバージェンス、Eスポーツコア、ストレージネットワーク、および HCI(ハイパーコンバージド インフラストラクチャ)ネットワークの要件を満たします。

製品規格
ポート
6x 40G QSFP+ | 2x 100G QSFP28
スイッチング容量
880 Gbps
Macアドレス
98K
転送レート
654.72 Mpps
レイテンシー
0.96μs
パケットバッファ
9MB
VLAN数
4096
フラッシュメモリー
8GB
動作温度範囲
0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
DRAM
2GB
ジャンボフレーム
9600
電源
1ホットスワップ可能
MTBF
> 50,000時間
ファン数
2xホットスワップ可能 ファン
IPv4ルート数
12K
エアフロー
前から後ろへ
IPv6ルート数
2K
寸法(HxWxD)
1.73''x8.46'x13.9' (44×215×355mm)
保存温度範囲
-40 ~ 158°F (-40 ~ 70ºC)
最大消費電力
75W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

中・大規模キャンパス向けの10Gネットワークソリューション
10G相互接続
中・大規模キャンパス向けの10Gネットワークソリューション
製品を見る
10G相互接続
製品を見る

特徴

ネットワークを高帯域幅と拡張性にアップグレード
アグリゲーション層とアクセス層の両方がデュアルリンクで設計されているため、ボトルネックを解消し、高速ネットワークを実現し、信頼性の高いパフォーマンスを得ることができます。
冗長設計
ネットワークの安定性の向上
10Gアップリンク
高帯域幅で多様なニーズに対応
階層設計
将来の拡張が容易
40G/100G ポートによる複数のシナリオでの柔軟な導入
アクセススイッチまたはサーバー用の40Gポート、コアスイッチ用の100Gポート。
880 Gbps
スイッチング容量
654 Mpps
転送レート
レイヤー3
レイヤータイプ
コア、アグリゲーション、アクセスの伝統的な3層設計
1Uスペースでの物理ホットバックアップで二重保証を実現
独自のハーフU設計は、電源リンクと物理リンクの二重冗長性をサポートし、
単一ノードの電源サブシステムまたはリンクに障害が発生した場合でもネットワークの可用性を確保します。
1Uスペースにアクセススイッチ用の2つの物理冗長リンク
デュアル展開モードでの冗長電源
柔軟な導入オプション
1Uスペースのシングルマシン、デュアルマシンアセンブリ、および壁掛け展開をサポートしており、さまざまな展開ニーズに簡単に対応できます。
デュアルマシンアセンブリの導入
壁掛け設置
MPLSはポイントツーポイント接続の確立に役立つ

MPLSを使用すると、中小規模の通信事業者がユーザー用のトンネルを作成できるようになり、ポイントツーポイント接続の構築とユーザーネットワーク間の相互通信の実現に役立ちます。

MLAGは中断のないサービスを実現

同じモデルのスイッチを使用し、中断のないサービスアップグレードのための分散冗長アーキテクチャと、影響を最小限に抑えるための障害分離を提供します。

柔軟な管理オプション
革新的な設計により、CLIと使いやすいWeb GUIがサポートされ、ネットワーク管理のニーズの増大に伴う機器の廃棄や交換が不要になります。
管理
WEB、CLI
監視
SNMP、RMON、Syslog
自動構成
RPC-API
RJ45ポート
24x 10GBASE-T
8x100/1000/2500BASE-T
48x 10GBASE-T
SFP+ポート
4x 10G SFP+
25G/40G/100Gポート
6x 40G QSFP+、2x 100G QSFP28
2x 100G QSFP28
4x 40G QSFP+
32x 100G QSFP28
管理レイヤー
L3
L3
L2+
L3
L3
スタッキングまたはMLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション
yesyesyesyesyes
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応
yesyesyesyesyes
電源
1ホットスワップ対応
1+1ホットスワップ対応
1内蔵
1+1ホットスワップ対応
1+1ホットスワップ対応
ファン数
2 (1+1冗長)ホットスワップ対応
4 (2+2冗長)ホットスワップ対応
1内蔵ファン
4 (3+1冗長)ホットスワップ対応
4 (3+1冗長)ホットスワップ対応
仕様一覧

8ポート イーサネットL3スイッチ(6x 40Gb QSFP+、2x 100G QSFP28付き、MPLS&MLAG対応)

S8550-6Q2C は、コンパクトな 1Uフォームファクタに6個の 40Gb QSFP+と2個の100Gb QSFP28を備えた高性能スイッチです。このスイッチには、包括的なプロトコルとアプリケーションを備えた完全なシステム ソフトウェアが付属しており、従来のレイヤー2およびレイヤー3ネットワークの迅速なサービス展開と管理を容易にします。ホットスワップ可能な電源と、優れた処理性能とネットワークの信頼性を実現するホットスワップ可能なスマートファンが搭載されています。

MLAG、VXLAN、QoS、ISIS、VRRP、GRE、MPLS などの高度な機能をサポートしています。スイッチは、データセンターTOR、エンタープライズ ネットワークコア、キャンパスネットワークコンバージェンス、Eスポーツコア、ストレージネットワーク、および HCI(ハイパーコンバージド インフラストラクチャ)ネットワークの要件を満たします。

製品規格
ポート
6x 40G QSFP+ | 2x 100G QSFP28
スイッチング容量
880 Gbps
Macアドレス
98K
転送レート
654.72 Mpps
レイテンシー
0.96μs
パケットバッファ
9MB
VLAN数
4096
フラッシュメモリー
8GB
動作温度範囲
0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
DRAM
2GB
ジャンボフレーム
9600
電源
1ホットスワップ可能
MTBF
> 50,000時間
ファン数
2xホットスワップ可能 ファン
IPv4ルート数
12K
エアフロー
前から後ろへ
IPv6ルート数
2K
寸法(HxWxD)
1.73''x8.46'x13.9' (44×215×355mm)
保存温度範囲
-40 ~ 158°F (-40 ~ 70ºC)
最大消費電力
75W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
中・大規模キャンパス向けの10Gネットワークソリューション
10G相互接続
中・大規模キャンパス向けの10Gネットワークソリューション
製品を見る
10G相互接続
製品を見る
特徴
ネットワークを高帯域幅と拡張性にアップグレード
アグリゲーション層とアクセス層の両方がデュアルリンクで設計されているため、ボトルネックを解消し、高速ネットワークを実現し、信頼性の高いパフォーマンスを得ることができます。
冗長設計
ネットワークの安定性の向上
10Gアップリンク
高帯域幅で多様なニーズに対応
階層設計
将来の拡張が容易
40G/100G ポートによる複数のシナリオでの柔軟な導入
アクセススイッチまたはサーバー用の40Gポート、コアスイッチ用の100Gポート。
880 Gbps
スイッチング容量
654 Mpps
転送レート
レイヤー3
レイヤータイプ
コア、アグリゲーション、アクセスの伝統的な3層設計
1Uスペースでの物理ホットバックアップで二重保証を実現
独自のハーフU設計は、電源リンクと物理リンクの二重冗長性をサポートし、
単一ノードの電源サブシステムまたはリンクに障害が発生した場合でもネットワークの可用性を確保します。
1Uスペースにアクセススイッチ用の2つの物理冗長リンク
デュアル展開モードでの冗長電源
柔軟な導入オプション
1Uスペースのシングルマシン、デュアルマシンアセンブリ、および壁掛け展開をサポートしており、さまざまな展開ニーズに簡単に対応できます。
デュアルマシンアセンブリの導入
壁掛け設置
MPLSはポイントツーポイント接続の確立に役立つ

MPLSを使用すると、中小規模の通信事業者がユーザー用のトンネルを作成できるようになり、ポイントツーポイント接続の構築とユーザーネットワーク間の相互通信の実現に役立ちます。

MLAGは中断のないサービスを実現

同じモデルのスイッチを使用し、中断のないサービスアップグレードのための分散冗長アーキテクチャと、影響を最小限に抑えるための障害分離を提供します。

柔軟な管理オプション
革新的な設計により、CLIと使いやすいWeb GUIがサポートされ、ネットワーク管理のニーズの増大に伴う機器の廃棄や交換が不要になります。
管理
WEB、CLI
監視
SNMP、RMON、Syslog
自動構成
RPC-API
RJ45ポート
24x 10GBASE-T
8x100/1000/2500BASE-T
48x 10GBASE-T
SFP+ポート
4x 10G SFP+
25G/40G/100Gポート
6x 40G QSFP+、2x 100G QSFP28
2x 100G QSFP28
4x 40G QSFP+
32x 100G QSFP28
管理レイヤー
L3
L3
L2+
L3
L3
スタッキングまたはMLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション
yesyesyesyesyes
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応
yesyesyesyesyes
電源
1ホットスワップ対応
1+1ホットスワップ対応
1内蔵
1+1ホットスワップ対応
1+1ホットスワップ対応
ファン数
2 (1+1冗長)ホットスワップ対応
4 (2+2冗長)ホットスワップ対応
1内蔵ファン
4 (3+1冗長)ホットスワップ対応
4 (3+1冗長)ホットスワップ対応

顧客のレビュー

その他関連リソース

196,370円 (税込)

日本倉庫8点在庫あり
グローバル倉庫36点在庫あり