FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はS5850-24XMGに関するものです。
01:29
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はS5850-24XMGに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。

S5850-24XMG、24ポート イーサネットL3スイッチ(24x 10GBASE-T/マルチギガビット、2x 100Gb QSFP28付き、MPLS&MLAG対応)

Hot #149747
Hot #149747

MLAG VXLAN MPLS

362,784円 (税込)
FS P/N: S5850-24XMG
770 販売数
12 レビュー
23 Q&A
モデル:
日本倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年06月12日水曜日
グローバル倉庫148点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
無料試用のお申し込み
5年間保証
30日間返品
30日間交換

S5850-24XMG、24ポート イーサネットL3スイッチ(24x 10GBASE-T、2x 100Gb QSFP28付き、MPLS&MLAG対応)

S5850-24XMGは、24x 10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-Tポートと2x 100Gbポートを組み合わせた高度なハードウェア設計を特長としています。この10GBASE-Tスイッチは、設置済みのイーサネットケーブルおよび標準のRJ-45コネクタとの下位互換性を提供します。このスイッチには、包括的なプロトコルとアプリケーションを備えた完全なシステム ソフトウェアが付属しており、従来のレイヤー2およびレイヤー3ネットワークの迅速なサービス展開と管理を容易にします。

高性能、高ポート密度、低遅延を提供するS5850-24XMGは、コアレイヤーとアグリゲーションレイヤーの両方に適しており、次世代エンタープライズ、Wi-Fi 6アクセス、メトロ、およびHCI(ハイパー コンバージド インフラストラクチャ)ネットワークの要件を満たすことができます。

製品規格
ポート
24x 10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-T | 2x 100G QSFP28
スイッチング容量
880 Gbps
電源
2 (1+1冗長性)ホットスワップ可能
転送レート
654 Mpps
ファン数
4 (2+2冗長性)ホットスワップ可能
エアフロー
前から後ろへ
MACアドレス
98K
VLAN数
4K
フラッシュメモリー
8GB EMMC(OS)
4MB SPIフラッシュ(ブート)
RAM
2GB
パケットバッファ
9MB
入力電圧
100-240Vac、50/60Hz、-36 -72Vdc
MLAG
対応
DHCPサーバー
対応
動作温度範囲
0 ~ 45ºC
保存温度範囲
-40 ~ 70ºC
寸法(HxWxD)
17.40''x14.04''x1.72''
(442×356.5×43.6mm)
ジャンボフレーム
9,600
MTBF
> 90,000時間
最大消費電力
110W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

高可用性とマルチサービスのサポート
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
ネットワークを高帯域幅と拡張性にアップグレード
アグリゲーション層とアクセス層の両方がデュアルリンクで設計されているため、ボトルネックを解消し、高速ネットワークを実現し、信頼性の高いパフォーマンスを得ることができます。
冗長設計
ネットワークの安定性の向上
10Gアップリンク
高帯域幅で多様なニーズに対応
階層設計
将来の拡張が容易
10Gコアおよび100Gポートを備えたアグリゲーションスイッチ
アクセススイッチまたはサーバー用の10Gポート、コアスイッチ用の100Gポート。
880 Gbps
スイッチング容量
654 Mpps
転送レート
レイヤー3
レイヤータイプ
1+1ホットスワップ対応電源と2+2スマートファン

デュアル電源はシステムをシャットダウンせずに交換でき、前から後ろへのエアフローを備えた可変速度ファンがファン速度を自動的に調整して消費電力を削減します。

コア、アグリゲーション、およびアクセスの従来の3層設計
MPLSはポイントツーポイント接続の確立に役立つ

MPLSを使用すると、中小規模の通信事業者がユーザー用のトンネルを作成できるようになり、ポイントツーポイント接続の構築とユーザーネットワーク間の相互通信の実現に役立ちます。

MLAGは中断のないサービスを実現

同じモデルのスイッチを使用し、中断のないサービスアップグレードのための分散冗長アーキテクチャと、影響を最小限に抑えるための障害分離を提供します。

包括的なセキュリティポリシーでネットワークの脅威から保護

SSH、ACL、AAAなどのネットワークレベルのセキュリティと安定性の機能により、企業、キャンパス、金融業界のネットワークの脅威を防ぎます。

柔軟な管理・運用
革新的な設計により、CLIと使いやすいWeb GUIがサポートされ、ネットワーク管理のニーズの増大に伴う機器の廃棄や交換が不要になります。.
管理が簡単
Web、CLI
監視
SNMP、RMON、sFlow
自動設定
RPC-API
RJ45ポート
24x 10GBASE-T
24x 1000BASE-T
48x 10GBASE-T
48x 1000BASE-T
SFP+ポート
24x 10G SFP+
4x 10G SFP+
25G/40G/100Gポート
2x 100G QSFP28
2x 40G QSFP+
16x 25G SFP28
4x 40G QSFP+
PoE+ポート
管理レイヤー
L3
L3
L3
L3
L3
スタッキングまたはMLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション
yesyesyesyesyes
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応
yesyesyesyesyes
1+1ホットスワップ対応電源
yesyesyesyesyes
Q&A
質問する
全て (23)未回答の質問 (3)Product Recommendation (4)MLAG (2)Accessories (1)Application (1)Battery (1)License (1)Management (1)Port Configuration (1)Power Consumption (1)SNMP (1)Solutions (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
12
0
0
0
0

L***r

United States

2023年12月18日
5.0
This switch is equipped with redundant power supplies. When one of the power modules fails, the other power module can quickly take over its business and maintain the stability of network transmission performance. This is very important to me.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0

R***l

Germany

2023年11月06日
5.0
Nice switch. I wanted a switch that supports IPv6 and and my sales managers recomended it, which fits the requirements well.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0

T***n

United States

2023年10月21日
5.0
I need a 10G switch with 48 ports for my lab. My account manager recommended me buy this. It is working well now.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品