FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はVMU48ECに関するものです。
この写真はVMU48ECに関するものです。
この写真はVMU48ECに関するものです。
この写真はVMU48ECに関するものです。
この写真はVMU48ECに関するものです。
この写真はVMU48ECに関するものです。
この写真はVMU48ECに関するものです。
この写真はVMU48ECに関するものです。

48チャンネル 100GHz 1529.55-1567.13nmアクティブ、デュアルファイバ DWDM Mux(7.2dB IL、LC/UPC、NX N40プラグインモジュール、内蔵VOA)

#153139
#153139

7.2dB IL NX N40プラグインモジュール

372,294円 (税込)
FS P/N: VMU48EC
2 販売数
1 レビュー
3 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年10月10日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
2年間保証

48ch 100GHz 1529.55-1567.13nm アクティブ デュアルファイバ DWDM Mux、AAWG、NX N40プラグインモジュール

NX N40シリーズ48ch DWDM Muxは、AAWG(Athermal Arrayed Waveguide Grating)技術に基づく、高密度、低損失、スタンドアロンのアクティブDWDMデバイスです。ITU-T G.694.1 100GHzグリッドに従って、Cバンド範囲の容量を最大化します。


NX N40シリーズは、高速で柔軟なソリューションを提供し、モジュラーパッケージで高密度と大容量の利点を提供します。SDNベースの光層基板と電気層基板の一元管理をサポートし、統合構成、マルチレートハイブリッド伝送、効率的な運用と保守を可能にし、あらゆるシナリオの大容量伝送に活用できます。

製品規格
波長
1529.55-1567.13nm
チャネル間隔
100GHz
中心波長精度
±0.05nm
指向性
≥ 45dB
挿入損失
≤ 7.2dB
反射減衰量
≥ 40dB
挿入損失均一性
≤ 1.5dB
通過帯域リップル
≤ 0.75dB
偏波モード分散
≤ 0.5ps
偏波依存性損失
≤ 0.8dB (5-10dB減衰量)
≤ 1.2dB (10-15dB減衰量)
チャンネルアイソレーション
隣接 ≥ 25dB
非隣接 ≥ 30dB
消費電力
36W (標準)
色度分散
-20 to 20ps/nm
技術
AAWG (フラットトップ)
減衰量精度
≤ 0.8dB (0-10dB減衰量)
≤ 1.2dB (10-15dB減衰量)
管理
SDN、WebUI
動作温度範囲
-5 ~ 45°C (23 ~ 113°F)
寸法(HxWxD)
1.52''x8.03''x14.11'' (38.5x204x358.5mm)
保存温度範囲
-40 ~ 70°C (14 ~ 158°F)
収容方式
プラガブルモジュール (NX N40マネージドシャーシの2スロットを占有)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
特徴
48チャンネルDWDM Mux用多機能ポート

1つのプラグインモジュールで最大48チャンネルを多重化し、メトロ、リージョナル、長距離のDWDMネットワークに適用されます。

光パワーの均衡を調整するVOAを内蔵

多重化前に内蔵VOAにより各単一波長チャネルの光パワーを高速に調整することができ、動作効率を向上させることができます。

任意のレートで多重化されるサービスの混合

1G/10G/25G/40G/100G/200Gイーサネット、8G/16G FC、SAN、OTN、SDH/SONET、ネイティブビデオサービスの柔軟な組み合わせで、あらゆるレート、あらゆるサービスの多重化、アップグレードに透過的です。

WDMネットワークで光ファイバを最大限に活用する

VMU48ECは最大48個の別々のDWDMチャンネルを1つのマルチチャンネルラインDWDM信号にまとめ、ODU48ECは1つの信号からチャンネルを抽出し、ファイバーの有用性を最大化します。

すべてのシナリオで大容量伝送に活用
NX N40シリーズは、光・電気層基板を統合管理することで、統合構成、マルチレートハイブリッド伝送、効率的な運用・保守を可能にします。
6.4Tの優れた性能
400G/波長、合計6.4Tの容量で、お客様の幅広いご要望とネットワークアプリケーションを効率的にサポートします。
強力な機能セット
100/200/400Gのマックスポンダ、OPB、光パワー調整可能なMUX、EDFAを統合し、お客様のニーズに応じて柔軟に対応することができます。
SDNソフトウェア管理
ビジュアルSDNは、設定のワンクリック配信を実現し、運用・保守の難易度とコストを低減します。
ビジュアルSDNによるリアルタイム管理の実現
重要なデータ、アラーム、レポートなどを、FCP NX管理を通じてオンサイトまたはリモートでいつでも簡単に確認できます。
柔軟なスケーラビリティ
多様な展開をサポートする統一されたopenconfigインターフェイス
ビジュアルWEB管理
WEBログインでSDNシステムを管理可能
取り外し可能な機能モジュール
独立してアップグレード可能、低メンテナンスコスト
メトロネットワークに適したオールインワンプラットフォーム

NX N40シリーズは、メトロネットワークのコンバージェンスレイヤーとコアレイヤーがサービスにアクセスするのに適しており、トランスポートネットワークの迅速かつ柔軟な展開を実現します

お客様のニーズに合わせたカスタム ソリューション
ネットワーク容量の増加
最大96のDWDMチャネルをダークファイバネットワーク経由で同時に接続
将来を見据えたネットワーク要件に適合する部品表(BOM)を含む
ステージングと構成のサポート
ネットワーク全体の構築、テスト、および構成が含まれる
チャンネル数
48
48
波長
1529.55-1567.13nm
1529.55-1567.13nm
挿入損失
≤ 7.2dB
≤ 5.5dB
チャンネル間隔
0.8nm
0.8nm
チャネルアイソレーション
隣接≥ 25dB
非隣接≥ 30dB
隣接≥ 25dB
非隣接≥ 30dB
反射減衰量
≥ 40dB
≥ 40dB
特別サービス
技術
AAWG(フラットトップ)
AAWG(フラットトップ)
プロパティ
アクティブ
アクティブ
監視タイプ
SDN
SDN
電源処理
36W(標準)
36W(標準)
収容方式
NX N40プラグインモジュール
NX N40プラグインモジュール
Q&A
質問する
全て (3)Different Series (1)Insertion Loss (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
1
0
0
0
0

C***l

United States

2023年2月15日
5.0
Yes I have tried them and they work well. I appreciate the quick delivery and easy to use product.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品