FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はMXP400G-104に関するものです。
この写真はMXP400G-104に関するものです。
この写真はMXP400G-104に関するものです。
この写真はMXP400G-104に関するものです。
この写真はMXP400G-104に関するものです。
この写真はMXP400G-104に関するものです。
この写真はMXP400G-104に関するものです。
この写真はMXP400G-104に関するものです。
この写真はMXP400G-104に関するものです。
この写真はMXP400G-104に関するものです。

MXP400G-104 トランスポンダ/マックスポンダ(4x 100G QSFP28 - 1x 400G CFP2、NX N40マネージドシャーシ用)

Hot #148742
Hot #148742

ETH FEC 16QAM/32QAM/64QAM SDN

808,144円 (税込)
FS P/N: MXP400G-104
11 販売数
6 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫4点在庫あり、配達予定日2024年06月21日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
2年間保証

MXP400G-104、4x 100G QSFP28 - 1x 400G CFP2マックスポンダ(NX N40マネージドシャーシ用)

NX N40シリーズMXP400G-104マルチプロトコルマックスポンダは、大容量の光伝送ネットワークを構築するために設計されています。4x QSFP28クライアントインターフェイスを備えた柔軟なアーキテクチャにより、複数のアプリケーションで使用できます。


NX N40シリーズは、SDNに基づく光レイヤと電気レイヤの統合管理をサポートしており、統合設定、マルチレートハイブリッド伝送、効率的な運用と保守が可能です。あらゆるシナリオの大容量伝送に活用でき、高速、柔軟、セキュアなソリューションを提供し、モジュラーパッケージで高密度、大容量のメリットを提供します。

製品規格
クライアントインタフェース
100G QSFP28
クライアントインタフェースプロトコル
100GE
ラインインタフェース
400G DWDM CFP2
ラインインタフェースプロトコル
CバンドチューナブルコヒーレントCFP2
クライアントインタフェースFEC
G.709 Regular FEC、RS-FEC
ラインインタフェースFEC
FEC、Super-FEC
チャネル間隔
75Ghz
ラインモジュレーションモード
400Gモード 75 GHz
インバンド管理
GCC 0/1/2
アウトバンド管理
FCP NX SDN
ALS
クライアント側で対応
PRBS
ライン側で対応
保護スキーム
光回線保護
クライアント側の1+1保護
イーサネットサービスカプセル化モード
100GE GMP
消費電力
67.5W(標準)
寸法(H×W×D)
1.52''x4.00''x14.11''(38.5×101.5×358.5mm)
安全性
TACACS、RADIUS
重量
4.2224KG
動作温度範囲
-5 ~ 45°C(23 ~ 113°F)
収容方式
プラガブルモジュール(NX N40マネージドシャーシの1スロットを占有)

製品スポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
特徴
コンパクトなフットプリントで大容量と密度
MXP400G-104は、最大400 Gb/sの回線容量と100 Gb/sのクライアントイーサネットポートをサポートし、単一波長で400Gの大容量トランスポートをサポートする大容量を実現します。
400Gの大容量
シャーシの1スロットを占有
低消費電力< 67.5W
MUXと接続して伝送容量を向上

4つの100Gを1つの400Gに多重化し、MUX/DEMUXを接続することにより、この製品は、伝送容量の向上、ラックスペースの節約、および光ファイバ占有率の削減に対する市場の要求に応えます。

高度なフォールトトレランスを提供するために誤ったメッセージを修正する

FECは、送信側でデータに冗長情報を追加して通信リンクのビットエラーレートを改善し、受信側でその情報を使用してエラーを検出して訂正します。

あらゆるシーンの大容量伝送に活用
光層基板と電気層基板の一元管理をサポートし、統合構成、マルチレートハイブリッド伝送、効率的な運用と保守を実現します。
6.4T優れたパフォーマンス
波長あたり400Gで合計6.4Tの容量が得られ、幅広い顧客の要件とネットワークアプリケーションを効率的にサポートします。
強力な機能セット
100/200/400Gマックスポンダ、OPB、光パワー調整可能MUX、およびEDFAを統合し、顧客のニーズに応じて柔軟に組み合わせることができます。
SDNソフトウェア管理
Visual SDNは、ワンクリックで構成を配布し、運用と保守の難易度とコストを削減します。
ビジュアルSDNによるリアルタイム管理の実現
重要なデータ、アラーム、レポートなどを、FCP NX管理を通じてオンサイトまたはリモートでいつでも簡単に確認できます。
柔軟なスケーラビリティ
多様な展開をサポートする統一されたopenconfigインターフェイス
ビジュアルWEB管理
WEBログインでSDNシステムを管理可能
取り外し可能な機能モジュール
独立してアップグレード可能、低メンテナンスコスト
メトロネットワークに適したオールインワンプラットフォーム

NX N40シリーズは、メトロネットワークのコンバージェンスレイヤーとコアレイヤーがサービスにアクセスするのに適しており、トランスポートネットワークの迅速かつ柔軟な展開を実現します

Q&A
質問する
全て (2)Compatible Modules (1)Specification (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
6
0
0
0
0

S***r

Colombia

2023年9月15日
5.0
NX N40 products support AES-256 encryption, which well protects our network security.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0

G***h

United States

2023年9月07日
5.0
I am extremely satisfied with the FS OLP I purchased. It provides excellent optical signal protection and seamless switchover capabilities, ensuring uninterrupted network connectivity.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0

C***e

United States

2023年6月21日
5.0
The remote management mode provides great convenience.It is very good.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品