FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はODA3224-Vに関するものです。
この写真はODA3224-Vに関するものです。
この写真はODA3224-Vに関するものです。
この写真はODA3224-Vに関するものです。
この写真はODA3224-Vに関するものです。
この写真はODA3224-Vに関するものです。
この写真はODA3224-Vに関するものです。
この写真はODA3224-Vに関するものです。
この写真はODA3224-Vに関するものです。
この写真はODA3224-Vに関するものです。

ODA3224-V、27±5dB利得 DWDM EDFA双方向アンプ(NX N40マネージドシャーシの24dBm出力、OSC、OPM、VOA内蔵)

Hot #148737
Hot #148737

AGC/APC 最大出力電源 ≤ 21dBm

1,553,048円 (税込)
FS P/N: ODA3224-V
5 販売数
6 レビュー
8 Q&A
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
2年間保証

製品規格

動作波長:1529.16nm ~ 1567.13nm:ゲインチルト:-2 ~ 0dB、-1dB(標準)

光学利得:27±5dB:利得平坦性:1.0 ~ 1.5dB

ゲイン誤差範囲:±0.5dB:コネクタ:LC/UPC

管理タイプ:FCP NX:動作モード:AGC/APC

消費電力:最大93.6W:動作温度範囲: -5 ~ 45°C (23 ~ 113°F)

電力:入力 -34dBm ~ 2dBm
出力 -2dBm ~ 24dBm:収容方式:プラグ可能なモジュール(NX N40マネージドシャーシで2スロットを占有)

製品規格
アンプタイプ
双方向アンプ
動作波長
1529.16nm-1567.13nm
光パワー(OSC)
TX 0 ~ 5dBm
RX -30 ~ -9dBm
動作波長(OSC)
1510nm
光学利得
27±5dB
利得平坦性
1.0 ~ 1.5dB
入力電力
-34dBm ~ 2dBm
飽和出力電力
≤ 24dBm
雑音指数
≤ 7.3dB
光コネクタ
LC/UPC
動作モード
AGC/APC
管理
FCP NX
ゲインチルト
-2 ~ 0dB、標準-1dB
公称ゲインエラー範囲
±0.5dB
反射減衰量
≥ 40dB
消費電力
93.6W(標準)
動作温度範囲
-5 ~ 65°C(23 ~ 149°F)
収容方式
プラガブルモジュール (NX N40マネージドシャーシの2スロットを占有)

製品スポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
特徴
専用の機能モジュールを介して完全に管理および監視されるオールインワンボード

OSC、OPM、VOA、および2つのVGAモジュールを組み込み、信号伝送の安定性を保証し、ネットワークの正常な動作を保証します。

27±5dBの可変ゲインで柔軟な電力バジェット
実際のネットワークニーズに応じて、WEB管理による簡単な設定を行うことで、調整可能なゲインを実現できます。
雑音指数
≤ 7.3dB
Cバンド
1529.16-1567.13nm
利得平坦性
1.0 ~ 1.5dB
さまざまなアプリケーションに対応するオプションのAGCおよびAPCモード

ネットワーク管理ソフトウェアを使用して、ネットワーク環境に応じてAGCまたはAPCモードを柔軟に切り替えることができます。

シングルボードに統合された双方向アンプ

この製品は、デュアルファイバシステムでの双方向増幅をサポートし、信号を増強してカバレッジを改善するために使用できます。

あらゆるシーンの大容量伝送に活用
光層基板と電気層基板の一元管理をサポートし、統合構成、マルチレートハイブリッド伝送、効率的な運用と保守を実現します。
6.4T優れたパフォーマンス
波長あたり400Gで合計6.4Tの容量が得られ、幅広い顧客の要件とネットワークアプリケーションを効率的にサポートします。
強力な機能セット
100/200/400Gマックスポンダ、OPB、光パワー調整可能MUX、およびEDFAを統合し、顧客のニーズに応じて柔軟に組み合わせることができます。
SDNソフトウェア管理
Visual SDNは、ワンクリックで構成を配布し、運用と保守の難易度とコストを削減します。
ビジュアルSDNによるリアルタイム管理の実現
重要なデータ、アラーム、レポートなどを、FCP NX管理を通じてオンサイトまたはリモートでいつでも簡単に確認できます。
柔軟なスケーラビリティ
多様な展開をサポートする統一されたopenconfigインターフェイス
ビジュアルWEB管理
WEBログインでSDNシステムを管理可能
取り外し可能な機能モジュール
独立してアップグレード可能、低メンテナンスコスト
メトロネットワークに適したオールインワンプラットフォーム

NX N40シリーズは、メトロネットワークのコンバージェンスレイヤーとコアレイヤーがサービスにアクセスするのに適しており、トランスポートネットワークの迅速かつ柔軟な展開を実現します

Q&A
質問する
全て (8)Gain (1)Noise Figure (1)Package (1)Power (1)Specification (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
6
0
0
0
0

S***r

Colombia

2023年9月15日
5.0
NX N40 products support AES-256 encryption, which well protects our network security.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0

G***h

United States

2023年9月07日
5.0
I am extremely satisfied with the FS OLP I purchased. It provides excellent optical signal protection and seamless switchover capabilities, ensuring uninterrupted network connectivity.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0

C***e

United States

2023年6月21日
5.0
The remote management mode provides great convenience.It is very good.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品