FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はNX N40に関するものです。
この写真はNX N40に関するものです。
この写真はNX N40に関するものです。
この写真はNX N40に関するものです。
この写真はNX N40に関するものです。
この写真はNX N40に関するものです。
この写真はNX N40に関するものです。
この写真はNX N40に関するものです。
この写真はNX N40に関するものです。
この写真はNX N40に関するものです。
この写真はNX N40に関するものです。
この写真はNX N40に関するものです。

NX N40、8スロット 2U スタッカブルアンロード可能なシャーシ(単一波長100-400Gをサポート、最大容量6.4Tbps、SDNネットワーク管理)

Hot #148739
Hot #148739

SDN 1+1 AC電源 3ファン

403,993円 (税込)
FS P/N: NX N40
16 販売数
6 レビュー
3 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年08月29日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
2年間保証

NX N40、8スロット 2U スタッカブルアンロードシャーシ(単波長100~400G対応、最大6.4Tbpsの容量、冗長AC電源とファン、SDNネットワーク管理)

この装置はSDNに基づいて光レイヤと電気レイヤのボードの統合管理をサポートし、統合コンフィギュレーション、マルチレートハイブリッド伝送、効率的な運用と保守を可能にし、あらゆるシナリオで大容量伝送に活用できる。また、2ラックユニットで最大6.4Tbsの容量を提供し、100Gb/sから400Gb/sまでのチューナブルな容量を提供します。
NX N40は、10G、40G、100G、400G、OTU-2/2e/4、STM64、FC-800/1200/1600/3200サービス伝送をサポートします。高レート、大容量、小型パッケージ、低消費電力のデータセンター相互接続に適しています。


注: シャーシには、メインコントロールカード、冷却ファン、電源が付属しています。

製品規格
スロット数
8スロット
エンクロージャタイプ
ラックマウント可能
電源
2 (1+1冗長性)、220 V AC、ホットスワップ可能
メインコントロールカードインタフェース
1x ネットワーク管理監視ポート、1x COM、2x ETH、1x USB
相対湿度
5%-85% (結露なし)
消費電力
静的消費電力 ≤ 75W
最大消費電力 ≤ 1200W
最大容量
最大6.4 Tbps
管理
FCP NX
対応サービスタイプ
イーサネット、OTN、SDH、SAN
最大レート
100-400 Gbps
ネットワーク・タイポロジー
ポイントツーポイント、チェーン、スター、リング、チェーン付きリング、メッシュなど
ラインレート
100/200/400 Gbps
メンテナンス
ループバック、PRBS、LLDP、ESC、TACAS、RADIUS、AES-256
最大波長数
固定時間間隔 96波長 @ 50 GHz
フレックスチャンネル幅に関連するフレックスグリッド
ホットスワップ可能なファン
3 (2+1冗長性)、前から後ろへ
低レイテンシー
≤ 12.72 μs
寸法(HxWxD)
3.39"x17.44"x22.44" (86x443x570mm)
動作温度範囲
-5 ~ 45°C (14 ~ 122°F)

製品スポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
特徴
高度な統合によりスペースを節約
NX N40シリーズは、複数のシナリオのニーズを満たすために、複数のフォトニックラックと電気クロスコネクトサブラックを1つのシャーシに同時に取り付けることをサポートしています。
8ユニットプラグインモジュール
光層と電気層のマッチング
最大6.4 Tbps
冗長電源とスマートファン

PSUは、システムをシャットダウンせずに取り外し/交換でき、前面から背面へのエアフローを備えた可変速ファンにより、優れた冷却、ノイズ、および電力削減を実現します。

あらゆるシーンの大容量伝送に活用
光層基板と電気層基板の一元管理をサポートし、統合構成、マルチレートハイブリッド伝送、効率的な運用と保守を実現します。
6.4T優れたパフォーマンス
波長あたり400Gで合計6.4Tの容量が得られ、幅広い顧客の要件とネットワークアプリケーションを効率的にサポートします。
強力な機能セット
100/200/400Gマックスポンダ、OPB、光パワー調整可能MUX、およびEDFAを統合し、顧客のニーズに応じて柔軟に組み合わせることができます。
SDNソフトウェア管理
Visual SDNは、ワンクリックで構成を配布し、運用と保守の難易度とコストを削減します。
ビジュアルSDNによるリアルタイム管理の実現
重要なデータ、アラーム、レポートなどを、FCP NX管理を通じてオンサイトまたはリモートでいつでも簡単に確認できます。
柔軟なスケーラビリティ
多様な展開をサポートする統一されたopenconfigインターフェイス
ビジュアルWEB管理
WEBログインでSDNシステムを管理可能
取り外し可能な機能モジュール
独立してアップグレード可能、低メンテナンスコスト
メトロネットワークに適したオールインワンプラットフォーム

NX N40シリーズは、メトロネットワークのコンバージェンスレイヤーとコアレイヤーがサービスにアクセスするのに適しており、トランスポートネットワークの迅速かつ柔軟な展開を実現します

ビデオ
Q&A
質問する
全て (3)Management (1)Product Recommendation (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
6
0
0
0
0

S***r

Colombia

2023年9月15日
5.0
NX N40 products support AES-256 encryption, which well protects our network security.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0

G***h

United States

2023年9月07日
5.0
I am extremely satisfied with the FS OLP I purchased. It provides excellent optical signal protection and seamless switchover capabilities, ensuring uninterrupted network connectivity.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0

C***e

United States

2023年6月21日
5.0
The remote management mode provides great convenience.It is very good.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品