Cisco Q-4Q56PC025互換ケーブルアセンブリは、標準およびコンボコネクタ構成の高密度要件を満たすように設計されています。QSFP-DDプラガブルソリューションは、400G伝送を可能にします。汎用Q-このホットスワップ可能なモジュールは、8つの送信チャンネルと8つの受信チャンネルを統合しています。SFF-8665、QSFP-DD MSA、IEEE802.3bj、IEEE802.3cdの各規格に完全準拠しています。QSFP-DD - 4xQSFP56ケーブルアセンブリは、異なるデータレートの400G規格アプリケーションをサポートする、高性能、高帯域、コスト効率の高い相互接続ソリューションです。
タップまたはクリックで画像を拡大する
2.5m (8ft) Cisco互換 400G QSFP-DD - 4x100G QSFP56パッシブダイレクトアタッチ銅製ブレイクアウトケーブル(DAC)
Hot #139563
Hot #139563
28,672円 (税抜)
FS P/N: QDD-400G-4QPC02531,539円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-4QPC025
278 販売数
2 レビュー
6 Q&A
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年05月30日木曜日
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
Cisco互換 400G QSFP-DD - 4x100G QSFP56 DACブレイクアウトケーブル(2.5メートル、パッシブ、QSFP-DD - 4 QSFP56、28AWG)
製品規格
型番
Q-4Q56PC025
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD - 4 QSFP56
最大伝送速度
400Gbps
最小曲げ半径
41mm
ワイヤーAWG
28AWG
ケーブル長さ
2.5m(8ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
材質
銅線
ケーブル種類
パッシブTwinax
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
電源
3.3V
通信プロトコル
SFF-8665、QSFP-DD MSA、IEEE802.3bj、IEEE802.3 cd
消費電力
< 0.1W
変調方式
400G-8x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
適用
400Gイーサネット
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
400G ~ 4x 100G
スパインリーフ接続
400G ~ 4x 100G
製品を見る スパインリーフ接続
製品を見る 仕様一覧
Cisco互換 400G QSFP-DD - 4x100G QSFP56 DACブレイクアウトケーブル(2.5メートル、パッシブ、QSFP-DD - 4 QSFP56、28AWG)
Cisco Q-4Q56PC025互換ケーブルアセンブリは、標準およびコンボコネクタ構成の高密度要件を満たすように設計されています。QSFP-DDプラガブルソリューションは、400G伝送を可能にします。汎用Q-このホットスワップ可能なモジュールは、8つの送信チャンネルと8つの受信チャンネルを統合しています。SFF-8665、QSFP-DD MSA、IEEE802.3bj、IEEE802.3cdの各規格に完全準拠しています。QSFP-DD - 4xQSFP56ケーブルアセンブリは、異なるデータレートの400G規格アプリケーションをサポートする、高性能、高帯域、コスト効率の高い相互接続ソリューションです。
製品規格
型番
Q-4Q56PC025
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD - 4 QSFP56
最大伝送速度
400Gbps
最小曲げ半径
41mm
ワイヤーAWG
28AWG
ケーブル長さ
2.5m(8ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
材質
銅線
ケーブル種類
パッシブTwinax
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
電源
3.3V
通信プロトコル
SFF-8665、QSFP-DD MSA、IEEE802.3bj、IEEE802.3 cd
消費電力
< 0.1W
変調方式
400G-8x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
適用
400Gイーサネット
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
400G ~ 4x 100G
スパインリーフ接続
400G ~ 4x 100G
製品を見る スパインリーフ接続
製品を見る Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
28,672円 (税抜)
31,539円 (税込)
グローバル倉庫1点在庫あり