FHD e MTP® per il Collegamento all'Interno dell'Armadio e tra gli Armadi
Utilizzando cavi preterminati flessibili e scalabili, cassette in fibra e pannelli patch in fibra e rame, è possibile realizzare l'interconnessione tra MDA e HDA, nonché tra HDA e EDA, per soddisfare i requisiti di cablaggio e aggiornamento dei data center.
Elenco dei Prodotti
Rack e Armadio
FS-BMC-42U
FS-WMNC-12U
Armadio per Fibra FHD
FHD-1U-CMP400
FHD-1UFMT-N
FHD-1UFCE
Cassetta per Fibra FHD
FHD-2MTP12LCDOM4
FHD-1MTP6LCDSMF
Pannello per Fibra FHD
FHD-FAP12MTPHA
FHD-FAP12LCDXSMF
Pannello Patch Accoppiatore
C6AP-S24FT1U
C6P-U24FT1U
Cavo in Fibra MTP®/MPO
12FMTPOM4
12FMTPSMF
12FMTPPROOS2
Cavo Patch in Fibra
OM4LCDX
SMLCDX
Cavo Patch di Rete
C6ASFTPSGPVC
C6UTPSGSPVC
Semplificare l'Installazione della Fibra e il Lavoro dei MAC
La serie FHD è una soluzione versatile in diverse dimensioni e stili per la costruzione di dorsali, data center e applicazioni aziendali.
Spazio Ottimizzato
Il pannello o la cassetta FHD consentono fino a 144 connessioni LC nell'armadio FHD 1U.
Soluzioni Versatili
Offre una soluzione modulare versatile per le applicazioni di patch, terminazione e giunzione.
Gestione Integrata
Gli accessori per la gestione dei cavi o le strutture integrate consentono un cablaggio flessibile durante il funzionamento.
Risparmio di Tempo
Il design plug-n-play consente una connessione e un'implementazione rapida per le applicazioni di rete.
Migrazione Perfetta a Tassi di Dati Superiori
Il cavo MTP®, un'alternativa economica alla lunga terminazione sul campo, è stato progettato per il patching della fibra ad alta densità nei data center che necessitano di risparmiare spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi.
Insensibile alla Piegatura
La Fibra Ultra Corning ClearCurve® e SMF-28® riduce la perdita ottica nelle curve strette per l'immagazzinamento e l'instradamento del lasco.
Bassa Perdita di Inserzione
Connettore MT basato su MT US Conec MTP® ad alte prestazioni per applicazioni di data center e di livello carrier.
Sicurezza Antincendio
Sicuro per l'uso in spazi d'aria plenum, in quanto in grado di prevenire la propagazione delle fiamme e la generazione di fumo.
Alta Efficienza
Gli aggiornamenti, le aggiunte e le modifiche future al cablaggio strutturato sono drasticamente semplificati.
Scoprite i Vantaggi dell'Infrastruttura di Cablaggio Strutturato di FS
-
Cablaggio ad Alta Densità FHD x MTP®
Il design modulare FHD consente di effettuare facilmente aggiornamenti, prolungando la durata dell'infrastruttura e riducendo i costi. Inoltre, i nostri cavi MTP® personalizzabili offrono soluzioni versatili.
-
Connettività a Bassissima Perdita
La Base MTP® 8/12/24 offre diverse opzioni di numero di fibre per soddisfare le esigenze. I prodotti sono conformi alle norme ANSI/EIA/TIA e garantiscono un sistema di cablaggio affidabile.
-
Chiara Gestione Codificata a Colori
I prodotti seguono lo standard EIA/TIA-568.3-D, garantendo un'infrastruttura organizzata. Abbinati a gestori di cavi, fascette ed etichette, gestiscono efficacemente il cablaggio e riducono al minimo i guasti.
-
Ambienti di Test Avanzati
FS dispone di ambienti e procedure di test consolidati in laboratori professionali. Utilizziamo marchi rinomati come Fluke e Dimension per i test di prestazioni e connettività.
-
Servizi Localizzati Full-Stack
FS offre assistenza tecnica sia in fase di pre-vendita che di post-vendita. Il nostro team tecnico locale fornisce servizi di installazione che consentono di risparmiare tempo in una settimana e di ridurre i costi del 30-40%.
-
Garanzia di Consegna Puntuale
I magazzini globali di FS garantiscono un'ampia disponibilità di scorte per un'evasione efficiente. I prodotti di cablaggio facilitano l'installazione senza attrezzi e migliorano l'efficienza del cablaggio di circa il 30%.
Risorse
Soluzioni in Evidenza
- Soluzione di Cablaggio ad Alta Velocità per Data Center
- Soluzioni di Interconnessione per Data Center (DCI)
Casi di Studio
- Cablaggio MTP ad Alta Densità 100G in un Istituto di Biologia
- La Soluzione FHD ad Alta Densità di FS Consente di Migliorare l'Utilizzo dello Spazio nel Data Center
Blog
- Cavi in Fibra FS MTP®/MPO per Sistemi di Cablaggio ad Alta Densità
- Nuovi Prodotti con Serie FHD FS: Cassette MTP® a Polarità Universale
Video
- Introduzione Generale dei Prodotti della Serie FHD | FS
- Programmi di Test Professionali per Cavi in Fibra MTP® | FS
Pronti per iniziare?
Avete una domanda sull'acquisto di una soluzione che vi interessa? Compilate il modulo e vi risponderemo entro 1 giorno lavorativo.