Il pannello patch Cat5e a 24 porte con terminazioni a punzonatura 110 è identificabile tramite colori per il cablaggio T568A e T568B, fornendo la soluzione perfetta per qualsiasi applicazione voice o LAN. Per connessioni senza problemi, questo pannello patch Ethernet offre connessioni diritteCa5e porte con terminazione di tipo 110, che semplifica l'inserimento e la rimozione dei cavi. La numerazione chiara sulla parte anteriore e posteriore del pannello patch di rete consente l'identificazione rapida e semplice dei percorsi dei cavi per una gestione efficiente del sistema.
Clicca per aprire la vista espansa
Pannello Patch Cat5e 110 Punzonatura Non Schermato, 1U 24 Porte
1U 24 Porte Cat5e UTP Pannello Patch di Punzonatura per 10/100/1000Base-T Ethernet
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Detachable back bar keeps patch cables neat and tidy
Disconnection modules can fix the wires and improve stability
Numbered and labeled ports for easy identification and reference
1U 24 Porte Cat5e UTP Pannello Patch di Punzonatura per 10/100/1000Base-T Ethernet
Il pannello patch Cat5e a 24 porte con terminazioni a punzonatura 110 è identificabile tramite colori per il cablaggio T568A e T568B, fornendo la soluzione perfetta per qualsiasi applicazione voice o LAN. Per connessioni senza problemi, questo pannello patch Ethernet offre connessioni diritteCa5e porte con terminazione di tipo 110, che semplifica l'inserimento e la rimozione dei cavi. La numerazione chiara sulla parte anteriore e posteriore del pannello patch di rete consente l'identificazione rapida e semplice dei percorsi dei cavi per una gestione efficiente del sistema.
Detachable back bar keeps patch cables neat and tidy
Disconnection modules can fix the wires and improve stability
Numbered and labeled ports for easy identification and reference
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
50,02 € (Incl. IVA)