FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda S5810-48FS.
Questa immagine riguarda S5810-48FS.
Questa immagine riguarda S5810-48FS.
Questa immagine riguarda S5810-48FS.
Questa immagine riguarda S5810-48FS.
Questa immagine riguarda S5810-48FS.
Questa immagine riguarda S5810-48FS.
Questa immagine riguarda S5810-48FS.
Questa immagine riguarda S5810-48FS.
Questa immagine riguarda S5810-48FS.

S5810-48FS, Switch Gigabit Ethernet L3 a 48 Porte 1Gb SFP, con 4 x 10Gb SFP+ Uplink, Supporto MLAG, Broadcom Chip, PicOS®

#207067
#207067

PicOS® AmpCon™ Broadcom MLAG PTP PVST

2.681,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: S5810-48FS
4 Venduti
1 Recensione
4 Domande
37 In Magazzino DE, Riceverai entro il 21 giu., 2024
568 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 03 lug., 2024
1 in Transito, Riceverai entro il 12 lug., 2024
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
https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24Piattaforma+di+Gestione+AmpCon™%E2%84%A2
Piattaforma di Gestione AmpCon™
Provate il modo più semplice per gestire la vostra rete PicOS® ora con la Piattaforma AmpCon™

S5810-48FS, Switch Ethernet L3 Gestito a 48 Porte 1Gb SFP, 4x 10Gb SFP+ Uplink, Supporto MLAG, Broadcom Chip, PicOS®

S5810-48FS, uno switch L3 di nuova generazione con 48x 1G SFP downlink e 4x 10G SFP+ uplink. Precaricato con PicOS®, dotato di funzionalità SDN complete e della piattaforma di gestione compatibile AmpCon™, offre un sistema operativo di rete (NOS) più resiliente, programmabile e scalabile a un TCO inferiore.

Questo switch adotta chip Broadcom all'avanguardia per offrire una capacità di switching di 176 Gbps e un tasso di inoltro di 132 Mpps. È dotato di Alimentazioni ridondanti sostituibili a caldo e di ventole assiali a velocità variabile per garantire prestazioni di elaborazione e affidabilità di rete superiori. Offre caratteristiche avanzate, come funzionalità di livello 3 avanzate, gestione semplificata e diversi protocolli multicast. Questo switch è ideale per vari settori, tra cui provider di servizi di rete (ISP), operatori di telecomunicazioni, vendita al dettaglio, sport e intrattenimento, produzione e altro ancora.

Specifiche
Porte
48x 1G SFP | 4x 1G/10G SFP+
Switch Chip
BCM56340
Capacità di Switching
176 Gbps
Sistema Operativo
PicOS®
Tasso di Inoltro
132 Mpps
Indirizzo MAC
65,536
SDRAM
1GB
ARP
12,000
Memoria Flash
512MB
Tensione d'Ingresso
100-240VAC, 50-60Hz, 3A Max
Latenza
6.54μs
Potenza di Uscita
150W
Buffer di Pacchetti
4MB
Massimo Consumo Energetico
<100W
Alimentazione
2 (1+1 Ridondanza) Sostituibili a caldo
IPv4/IPv6 Percorsi
6,000/3,000
Numero di Ventola
3 (2+1 Ridondanza) Integrate
Dimensioni (AxLxP)
1.73''x17.32''x13.39'' (44x440x340mm)
Flusso d'Aria
Sinistra a Destra
Temperatura
Operativa: 0 a 50ºC (32 a 122°F)
Conservazione: -40 a 70ºC (-40 a 158°F)

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
PicOS® e AmpCon™ per una Rete Multi-Filiale
PicOS® Offre Operazioni di Rete più Resilienti ed Efficienti

Con PicOS® è possibile realizzare reti altamente resilienti, affidabili e programmabili, più snelle e scalabili rispetto ai loro predecessori monolitici.
Prova PicOS-V gratis >

Gestione Automatizzata del Ciclo di Vita AmpCon™

Grazie alla funzionalità Push-Button Deployment di AmpCon™, anche i dipendenti non tecnici possono utilizzarlo per distribuire centinaia o migliaia di switch in una sola volta, riducendo così le spese operative.
Per saperne di più su AmpCon™ >

Le Porte ad Alta Densità Soddisfano le Diverse Esigenze di Rete
48 porte auto-sensing consentono di collegare più dispositivi in base alla diversa larghezza di banda, offrendo una connessione di rete più flessibile.
BCM56340
Broadcom Chip
176 Gbps
Capacità di Switching
132 Mpps
Tasso di Inoltro
Doppia Alimentazione Ridondante e 2+1 Ventole Intelligenti
Le PSU possono essere rimosse/sostituite senza spegnere il sistema, le ventole a velocità variabile con flusso d'aria da sinistra a destra per un raffreddamento superiore e una riduzione di rumore e potenza.
207067
1+1 Alimentazioni Ridondanti
Le PSU possono essere rimosse/sostituite senza spegnere il sistema.
2+1 Ventole Intelligenti
Ventole a velocità variabile per un raffreddamento, una rumorosità e una riduzione dei consumi superiori
207067
RJ45 Porte
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T
(8 combo)
48x 100/1000BASE-T
SFP Porte
48x 1G SFP
4x 1G SFP
(4 combo)
28x 1G SFP
SFP+ Porte
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
PoE Porte
PoE+/PoE
Livello di Gestione
L3
L3
L3
L3
L3
MLAG
yesyesyesyesyes
1+1 Alimentazioni Sostituibili a Caldo
yesyesyesyesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping
yesyesyesyesyes
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Applicazione (2)PicOS® (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
1
0
0
0
0

M***k

United States

February 26, 2024
5.0
I would like to take this opportunity to praise for the prompt delivery and quick response of customer service team from you that I have experienced so far, FS products are reliable, fast service and good communication.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente