FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda S5810-48TS.
Questa immagine riguarda S5810-48TS.
Questa immagine riguarda S5810-48TS.
Questa immagine riguarda S5810-48TS.
Questa immagine riguarda S5810-48TS.
Questa immagine riguarda S5810-48TS.
Questa immagine riguarda S5810-48TS.
Questa immagine riguarda S5810-48TS.
Questa immagine riguarda S5810-48TS.
Questa immagine riguarda S5810-48TS.
Questa immagine riguarda S5810-48TS.
Questa immagine riguarda S5810-48TS.
Questa immagine riguarda S5810-48TS.
Questa immagine riguarda S5810-48TS.

S5810-48TS, Switch Ethernet L3 a 48 Porte Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+ Uplink, Supporto MLAG, Broadcom Chip, PicOS®

#207065
#207065

PicOS® Rete di Gestione Leaf Broadcom AmpCon™ MLAG PTP PVST

2.193,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: S5810-48TS
17 Venduti
3 Recensioni
7 Domande
13 In Magazzino DE, Riceverai entro il 24 giu., 2024
496 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 03 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24Piattaforma+di+Gestione+AmpCon™%E2%84%A2
Piattaforma di Gestione AmpCon™
Provate il modo più semplice per gestire la vostra rete PicOS® ora con la Piattaforma AmpCon™

S5810-48TS, Switch Ethernet L3 Gestito a 48 Porte Gigabit RJ45, 4x 10Gb SFP+ Uplink, Supporto MLAG, Broadcom Chip, PicOS®

S5810-48TS, uno switch L3 di nuova generazione con 48x Gigabit RJ45 downlink e 4x 10G SFP+ uplink. Precaricato con PicOS®, dotato di funzionalità SDN complete e della piattaforma di gestione compatibile AmpCon™, offre un sistema operativo di rete (NOS) più resiliente, programmabile e scalabile a un TCO inferiore.

Questo switch adotta chip Broadcom all'avanguardia per offrire una capacità di switching di 176 Gbps e un tasso di inoltro di 132 Mpps. È dotato di Alimentazioni ridondanti sostituibili a caldo e di ventole assiali a velocità variabile per garantire prestazioni di elaborazione e affidabilità di rete superiori. Offre caratteristiche avanzate, come funzionalità di livello 3 avanzate, gestione semplificata e diversi protocolli multicast. Questo switch è ideale per diversi settori, tra cui provider di servizi di rete (ISP), operatori di telecomunicazioni, vendita al dettaglio, sport e intrattenimento, produzione e altro ancora.

Specifiche
Porte
48x 10/100/1000BASE-T | 4x 1G/10G SFP+
Switch Chip
BCM56170
Capacità di Switching
176 Gbps
Sistema Operativo
PicOS®
Tasso di Inoltro
132 Mpps
Indirizzo MAC
65,536
SDRAM
1GB
Telaio Jumbo
9K
Memoria Flash
512MB
ARP
12,000
MTBF
200,000 Ore
Tensione d'Ingresso
100V-240V, 50-60Hz
Buffer di Pacchetti
4MB
Massimo Consumo Energetico
45W
Alimentazione
2 (1+1 Ridondanza) Sostituibili a caldo
Rack Space
1U
Numero di Ventola
3 (2+1 Ridondanza) Integrate
Dimensioni (AxLxP)
1.73''x17.32''x11.02'' (44×440×280mm)
Flusso d'Aria
Sinistra a Destra
Operativa Temperatura
0 a 50ºC (32 a 122°F)
IPv4/IPv6 Percorsi
6,000/3,000
Conservazione Temperatura
-40 a 70ºC (-40 a 158°F)

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
PicOS® e AmpCon™ per una Rete Multi-Filiale
PicOS® Offre Operazioni di Rete più Resilienti ed Efficienti

Con PicOS® è possibile realizzare reti altamente resilienti, affidabili e programmabili, più snelle e scalabili rispetto ai loro predecessori monolitici.
Prova PicOS-V gratis >

Gestione Automatizzata del Ciclo di Vita AmpCon™

Grazie alla funzionalità Push-Button Deployment di AmpCon™, anche i dipendenti non tecnici possono utilizzarlo per distribuire centinaia o migliaia di switch in una sola volta, riducendo così le spese operative.
Per saperne di più su AmpCon™ >

Le Porte ad Alta Densità Soddisfano le Diverse Esigenze di Rete
48 porte auto-sensing consentono di collegare più dispositivi in base alla diversa larghezza di banda, offrendo una connessione di rete più flessibile.
BCM56170
Broadcom Chip
176 Gbps
Capacità di Switching
132 Mpps
Tasso di Inoltro
1+1 Alimentazioni Sostituibili a Caldo e 2+1 Ventole Ridondanti
Le doppie alimentazioni possono essere sostituite senza spegnere il sistema e le ventole a velocità variabile con flusso d'aria da sinistra a destra regolano automaticamente la velocità delle ventole per ridurre il consumo energetico.
S5810
1+1 Alimentazioni Sostituibili a Caldo
Le PSU possono essere rimosse/sostituite senza spegnere il sistema
2+1 Ventole Intelligenti
Ventole a velocità variabile per un raffreddamento, una rumorosità e una riduzione dei consumi superiori
S5810
RJ45 Porte
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T
(8 combo)
48x 100/1000BASE-T
SFP Porte
4x 1G SFP
(4 combo)
28x 1G SFP
48x 1G SFP
SFP+ Porte
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
PoE Porte
PoE+/PoE
Livello di Gestione
L3
L3
L3
L3
L3
MLAG
yesyesyesyesyes
1+1 Alimentazioni Sostituibili a Caldo
yesyesyesyesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping
yesyesyesyesyes
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)AmpCon™ (3)Applicazione (2)PicOS® (2)Solutions (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
3
0
0
0
0

B***s

Brazil

May 28, 2024
5.0
I'm extremely satisfied with the S5810-48FS switch from FS.com. It offers impressive performance, reliability, and advanced features at a great value. This switch has exceeded my expectations and is a perfect fit for our needs. Highly recommend!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

A***n

United States

May 20, 2024
5.0
Thank you for checking in on this order. We have successfully received it without any problems. We look forward to continuing our business relationship.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

S***n

Canada

February 28, 2024
5.0
Thanks for this, I can confirm that I have received these. Really fast shipping and very impressed! I will consider plans and will let you know if I need to purchase more.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente