Il cavo di breakout multi-fibra per interni è un cavo preassemblato a basso costo, progettato principalmente per l'interconnessione interna tra apparecchiature di trasmissione e pannelli patch o percorsi fissi simili. Il cavo in fibra ottica ha una guaina con grado di infiammabilità standard del settore e il connettore è conforme alla norma EIA/TIA 604-2 per le reti di cablaggio ad alta velocità.
Clicca per aprire la vista espansa
10m (33ft) LC UPC a LC UPC Duplex OS2 Cavo di Breakout per Interni in PVC Monomodale (OFNR) a 24 Fibre a Tuffo Stretto
24 Fibre 9/125 Cavo Breakout Multi-Fibre Pre-Terminato per Interni Monomodale
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
10/5D Min. Raggio di Curvatura
La fibra G.657.A1 consente di effettuare curve del cavo più strette per l'instradamento.
Kit di Breakout
È ottimo per la gestione dei cavi e consente di risparmiare spazio.
Duplex Clip
Impedisce alla fibra di ruotare e mantiene i valori Tx e Rx corretti.
Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
Primo
Evitare di imprimere troppa forza quando si tira la gamba di strappo.
Secondo
Controllare il raggio di curvatura entro 10D quando si piega la gamba di strappo.
Terzo
I kit di rottura non sopportano la forza laterale e la forza di trazione eccessiva.
Ideale per il collegamento di armadietti di rete, cablaggi a soffitto e cablaggi sottopavimento nei data center.
24 Fibre 9/125 Cavo Breakout Multi-Fibre Pre-Terminato per Interni Monomodale
Il cavo di breakout multi-fibra per interni è un cavo preassemblato a basso costo, progettato principalmente per l'interconnessione interna tra apparecchiature di trasmissione e pannelli patch o percorsi fissi simili. Il cavo in fibra ottica ha una guaina con grado di infiammabilità standard del settore e il connettore è conforme alla norma EIA/TIA 604-2 per le reti di cablaggio ad alta velocità.
10/5D Min. Raggio di Curvatura
La fibra G.657.A1 consente di effettuare curve del cavo più strette per l'instradamento.
Kit di Breakout
È ottimo per la gestione dei cavi e consente di risparmiare spazio.
Duplex Clip
Impedisce alla fibra di ruotare e mantiene i valori Tx e Rx corretti.
Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
Primo
Evitare di imprimere troppa forza quando si tira la gamba di strappo.
Secondo
Controllare il raggio di curvatura entro 10D quando si piega la gamba di strappo.
Terzo
I kit di rottura non sopportano la forza laterale e la forza di trazione eccessiva.
Ideale per il collegamento di armadietti di rete, cablaggi a soffitto e cablaggi sottopavimento nei data center.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
113,46 € (Incl. IVA)