Il monitor 4K Ultra HDda 55 pollici ha un'elevata definizione dell'immagine e un'alta riproduzione del colore e può riprodurre realmente le informazioni dell'immagine, compresi molti dettagli. Funzionamento stabile, 24 ore di lavoro ininterrotto. Tempo di risposta di 14ms, visualizzazione perfetta e rapida dell'effetto sullo schermo. È adatto a diversi scenari applicativi, come sale riunioni, centri commerciali, uffici, università e parchi industriali.
Clicca per aprire la vista espansa
Monitor 4K Ultra HD da 55 pollici con Risoluzione 3840×2160, 300cd/m², Angolo di visione Orizzontale 178°, Verticale 178°
#174029
#174029
877,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: LM-3055
6 Venduti
2 Recensioni
4 Domande
146 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 24 giu., 2024
60 in Transito, Riceverai entro il 03 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
920,00 € tramite UPS Express Saver®
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 2 anni
Restituzione entro 3 giorni
Scambio entro 7 giorni
Monitor Ultra HD, Risoluzione 3840×2160, 300cd/m², Angolo di Visione 178° (55 pollici)
Specifiche
Dimensioni schermo
55 pollici
Retroilluminazione
LED (tipo diretto)
Passo pixel
0,315×0,315 mm
Risoluzione
3840×2160
Luminosità
300cd/m²
Rapporto di contrasto
1000:1
Audio
Jack per cuffie da 3,5mm
Profondità colore
1,07B (10 bit)
Angolo di visualizzazione
178° (H) / 178° (V)
Tempo di risposta
14ms
Foro per montaggio a parete
200×200 mm
Dimensioni (Ax Lx P)
1234,6×715,9×74,8 mm
Alimentatore
AC 100~240V, 50/60Hz
Consumo Tipico di Energia
≤115W
Consumo energetico in standby
≤0.5W
Interfaccia
2×HDMI-2×DP
Peso lordo
11,8 kg
Peso netto
9,4 kg
Umidità di Funzionamento
20%~85% (non condensazione)
Temperatura di Funzionamento
0-40 °C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Il Pannello LED di grado Industriale Offre Immagini di Alta Qualità
L'elevata luminosità rende l'immagine vivida e consente una chiara rappresentazione dei dettagli realistici anche in ambienti luminosi, aumenta la capacità di espressione dei colori e arricchisce il livello dell'immagine.
Prima
Dopo
24×7 Ore di Funzionamento Continuo e Stabile
Forte stabilità, anti-interferenza elettromagnetica, per garantire che il lavoro dell'azienda proceda senza intoppi.
Ampio Angolo di Visione per un'Esperienza Definitiva
L'angolo di visione di 178 gradi rende l'immagine sempre chiara anche se vista di lato.
La Velocità di Risposta non è un'Immagine Ghosting
La velocità di risposta è veloce, non c'è ritardo dello schermo e non c'è un fenomeno di ritardo, che può migliorare efficacemente l'effetto di visualizzazione delle immagini in movimento, eliminare il problema del tailing dell'immagine e fornire un'esperienza di visione fluida e confortevole.
Prima
Dopo
Display LCD 4K ad Altissima Definizione
I monitor ad alta definizione mostrano immagini più chiare, offrono un'esperienza visiva reale,
e realizzano facilmente la riproduzione di contenuti, e le prestazioni complessive sono buone.
e realizzano facilmente la riproduzione di contenuti, e le prestazioni complessive sono buone.
Prima
Dopo
Dimensioni dello Schermo | 55 pollici | 22 pollici |
Retroilluminazione | LED | LED |
Risoluzione Massima | 3840×2160 | 1920×1080 |
Luminosità | 300cd/m² | 250cd/m² |
Contrasto | 1000:1 | 3000:1 |
Tempo di Risposta | 14ms | 5ms |
Colore | 1.07B (10bit) | 16.7M (8bit) |
Angolo di Visione | Orizzontale 178°, Verticale 178° | Orizzontale 178°, Verticale 178° |
VESA | 200×200mm | 100×100mm |
Consumo | ≤115W (su) ≤0.5W (Standby) | ≤22W (su) ≤0.5W (Standby) |
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
N***n
United States
December 30, 2022
The monitor can be adjusted, which makes it easy to adjust the brightness and color without eye fatigue while watching.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***e
Germany
December 21, 2022
Everything works. The colors are great and the displayed image is clear. I am very happy with this monitor.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente