Il monitor Full HD da 22 pollici ha un'alta definizione dell'immagine e un'elevata riproduzione dei colori, ed è in grado di riprodurre realmente le informazioni dell'immagine, compresi molti dettagli. Funzionamento stabile, 24 ore di lavoro ininterrotto. Tempo di risposta di 5ms, visualizzazione perfetta e rapida dell'effetto sullo schermo. È adatto a diversi scenari applicativi, come sale riunioni, centri commerciali, uffici, università e parchi industriali.
Clicca per aprire la vista espansa
Monitor Full HD da 22 pollici con Risoluzione 1920×1080, 250cd/m², Angolo di visione Orizzontale 178°, Verticale 178°
#174028
#174028
157,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: LM-3022
7 Venduti
2 Recensioni
6 Domande
244 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
100 in Transito, Riceverai entro il 08 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 2 anni
Restituzione entro 3 giorni
Scambio entro 7 giorni
Monitor Full HD, Risoluzione 1920×1080, 250cd/m², Angolo di Visione 178° (22 pollici)
Specifiche
Dimensioni Schermo
22 pollici
Retroilluminazione
LED (Tipo diretto)
Passo Pixel
0,248×0,248mm
Risoluzione
1920×1080
Luminosità
250cd/m²
Rapporto di Contrasto
3000:1
Audio
Mini-jack da 1,3,5mm, Altoparlante(2×1,5 W)
Profondità Colore
16,7M (8bit)
Angolo di Visualizzazione
178° (H) / 178° (V)
Tempo di Risposta
5ms
Foro per Montaggio a Parete
100×100 mm
Dimensioni (Ax Lx P)
508,02mm×307,9mm×40,1mm
Alimentazione
DC 12V, 2A
Consumo Energetico Tipico
≤22W
Consumo Energetico in Standby
≤0.5W
Interfaccia
1×VAG, 1×HDMI, 1×Audio in
Peso Lordo
3,4kg
Peso Netto
2,3kg
Umidità di Funzionamento
20%~85% (Non condensazione)
Temperatura di Funzionamento
0~40℃
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Il Pannello LCD di Grado Industriale Offre Immagini di Alta Qualità
L'elevata luminosità rende l'immagine vivida e consente una chiara rappresentazione dei dettagli realistici anche in ambienti luminosi, aumenta la capacità di espressione dei colori e arricchisce il livello dell'immagine.
Prima
Dopo
24×7 Ore di Funzionamento Continuo e Stabile
Forte stabilità, anti-interferenza elettromagnetica, per garantire che il lavoro dell'azienda proceda senza intoppi.
Ampio Angolo di Visione per un'Esperienza Definitiva
L'angolo di visione di 178 gradi rende l'immagine sempre chiara anche se vista di lato.
La Velocità di Risposta non è un'Immagine Ghosting
La velocità di risposta è veloce, non c'è ritardo dello schermo e non c'è un fenomeno di ritardo, che può migliorare efficacemente l'effetto di visualizzazione delle immagini in movimento, eliminare il problema del tailing dell'immagine e fornire un'esperienza di visione fluida e confortevole.
Prima
Dopo
Display LCD ad Alta Definizione
I monitor ad alta definizione mostrano immagini più chiare, offrono un'esperienza visiva reale e realizzano facilmente la riproduzione di contenuti, con prestazioni complessive di buon livello.
Prima
Dopo
Dimensioni dello Schermo | 22 pollici | 55 pollici |
Retroilluminazione | LED | LED |
Risoluzione Massima | 1920×1080 | 3840×2160 |
Luminosità | 250cd/m² | 300cd/m² |
Contrasto | 3000:1 | 1000:1 |
Tempo di Risposta | 5ms | 14ms |
Colore | 16.7M (8bit) | 1.07B (10bit) |
Angolo di Visione | Orizzontale 178°, Verticale 178° | Orizzontale 178°, Verticale 178° |
VESA | 100×100mm | 200×200mm |
Consumo | ≤22 W(su) ≤0.5 W(Standby) | ≤115 W(su) ≤0.5 W(Standby) |
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
E***t
Germany
January 09, 2023
Everything works. The colors are great and the displayed image is clear. I am very happy with this monitor.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0V***g
United States
January 08, 2023
The monitor can be adjusted, which makes it easy to adjust the brightness and color without eye fatigue while watching.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente