FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda FHU-BPS-2U.
Questa immagine riguarda FHU-BPS-2U.
Questa immagine riguarda FHU-BPS-2U.
Questa immagine riguarda FHU-BPS-2U.
Questa immagine riguarda FHU-BPS-2U.
Questa immagine riguarda FHU-BPS-2U.
Questa immagine riguarda FHU-BPS-2U.
Questa immagine riguarda FHU-BPS-2U.
Questa immagine riguarda FHU-BPS-2U.
Questa immagine riguarda FHU-BPS-2U.

Pannello di Copertura per Rack 19" 2U

Hot #168824
Hot #168824

SPCCEIA 19 "Rack/Armadi

18,30 € (Incl. IVA)
FS P/N: FHU-BPS-2U
1K Venduto
18 Recensioni
2 Domande
60 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
108 in Transito, Riceverai entro il 23 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Restituzione entro 30 giorni

Pannello di Copertura 2U 19"

Il pannello di copertura da 19'' può riempire lo spazio del rack 2U, creare un aspetto pulito e professionale coprendo lo spazio vuoto del rack e i cavi visibili. È stato progettato per riempire gli spazi inutilizzati mantenendo un flusso d'aria adeguato e tenendo la polvere fuori dagli armadi standard da 19''. In questo modo si riducono i costi operativi, si migliorano le prestazioni e si allunga la vita delle apparecchiature.

Specifications
Materiale
SPCC
Dimensioni (HxW)
3.46"x19" (88x482.6mm)
Peso
1.10lbs (0.5kg)
Colore
Nero
Montaggio
Montaggio a Rack da 19"
Opzione di Montaggio
Anteriore
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Aspetto Professionale e Selezione dei Materiali

Il pannello di chiusura è realizzato in acciaio laminato a freddo con una resistente verniciatura a polvere nera e può occupare fino a 2U di spazio nel rack. Le dimensioni adeguate facilitano un'installazione più semplice e veloce.

Lati ripiegati per rendere l'intero pannello robusto e rigido

I pannelli metallici garantiscono prestazioni di isolamento termico superiori

Lo spessore di 12mm sigilla meglio lo spazio aperto

Pannelli di Copertura del Rack - Riempire o Non Riempire?

I pannelli di copertura offrono un metodo economico per preservare l'integrità del rack e l'implementazione del raffreddamento del data center. Sono indispensabili per i data center con orientamento dei corridoi caldo/freddo.

Considerazioni Termiche per il Data Center

Le apparecchiature IT ad alta intensità energetica necessitano di un buon isolamento tra ingresso "freddo" e uscita "calda". I pannelli aiutano a migliorare il flusso d'aria verso le apparecchiature installate e a separare il corridoio caldo da quello freddo.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Application (1)Installation (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
4.7
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
12
6
0
0
0

V***a

Spain

June 03, 2019
4.0
Did exactly what I needed. Well made and very suitable for my application.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

D***a

United Kingdom

May 15, 2019
5.0
I am surprised at the high quality really! The construction is solid and very sturdy. I would come here again if I need more.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

Y***a

Nicaragua

May 06, 2019
5.0
Product arrived quickly and in good condition. Seems solidly built, nice paint job. In practice, the cover does its job quite well. Give it a try!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente