Questo mux demux DWDM ha una spaziatura dei canali di 75GHz ed esegue il multiplexing o il demultiplexing di 64 canali alle lunghezze d'onda ITU in banda Super C, ampliando notevolmente lo spettro di lavoro effettivo rispetto alla banda C tradizionale e alla banda C estesa. Offre una combinazione di bassa perdita di inserzione ottica ed elevato isolamento dei canali, nonché affidabilità a lungo termine e basso costo per canale.
Clicca per aprire la vista espansa
64 Canali Super C-band 75GHz 1528.87-1566.62nm, con Porta Monitor, 5.8dB Tipico IL, LC/UPC, Mux DWDM a Doppia Fibra Demux, Montaggio a Rack 1U
64 Canali Super-C Band 75GHz 1528.87-1566.62nm, AAWG, con Porta Monitor
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
La porta di canale CH1-CH64 per il traffico DWDM della griglia ITU, la porta MON per il monitoraggio delle prestazioni ottiche.
La banda C può trasmettere 120 lunghezze d'onda con una spaziatura di canale di 50GHz e 80 lunghezze d'onda con una spaziatura di canale di 75GHz, ampliando notevolmente lo spettro di lavoro effettivo.
Una singola fibra può essere condivisa per più dati o servizi diversi nella rete WDM. In questo modo si massimizza l'utilità della fibra e si ottengono notevoli risparmi.
Miscela flessibile di servizi Ethernet 1G/10G/25G/40G/100G/200G, SAN, OTN, SDH/SONET e video nativi, è trasparente a qualsiasi velocità, a qualsiasi multiplexing e aggiornamento dei servizi
Di solito, con uno split dell'1% (2%, 3%, 5% opzionale), la porta monitor offre modalità di monitoraggio flessibili per verificare la potenza, la lunghezza d'onda e l'OSNR del segnale ottico senza interruzione del servizio.
C53~C60 totale 8 canali
C27~C42 totale 16 canali
Numero di canali | 64 | 8 | 16 | 40 | 48 | 60 |
Lunghezza d'Onda | 191.3625-196.0875THz (1528.87-1566.62nm) | C53-C60 | C21-C36 | C21-C60 | 1529.55-1567.13nm | 190.75-196.65THz (1524.50-1571.65nm) |
Perdita di Inserzione | ≤ 6.5dB, 5.8dB Tipico | ≤ 3.3dB, 3.0dB Tipico | ≤ 4.9dB, 4.4dB Tipico | ≤ 5.0dB, 3.5dB Tipico | ≤ 7.2dB | ≤ 6.7dB, 6.0dB Tipico |
Spaziatura tra i Canali | 0.6nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm |
Isolamento del Canale | Adiacente ≥ 8dB Non-Adiacente ≥ 30dB | Adiacente ≥ 30dB Non-Adiacente ≥ 40dB | Adiacente ≥ 30dB Non-Adiacente ≥ 40dB | Adiacente ≥25dB Non-Adiacente ≥29dB | Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 30dB | Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 30dB |
Perdita di Ritorno | ≥ 40dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB |
Servizio Speciale | Porta di Monitoraggio | Monitor, Expansion, 1310nm Port | Monitor, Espansione, 1310nm Port | 1310nm, Porta di Monitoraggio | — | Porta di Monitoraggio |
Tecnologia | AAWG (Flat-top) | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) | AAWG (Gaussian) | AAWG (Flat-top) | AAWG (Flat-top) |
Proprietà | Passivo | Passivo | Passivo | Passivo | Active | Passivo |
Tipo di Monitoraggio | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | SDN | OPD/OPM |
Gestione della Potenza | — | ≤ 500mW | ≤ 500mW | ≤300mW | 36W (Tipico) | — |
Gestione della Potenza | Montaggio a Rack 1U | Modulo Plug-in FMU | Montaggio a Rack 1U | Montaggio a Rack 1U | Modulo Plug-in NX N40 | Montaggio a Rack 1U |
Videos
64 Canali Super-C Band 75GHz 1528.87-1566.62nm, AAWG, con Porta Monitor
Questo mux demux DWDM ha una spaziatura dei canali di 75GHz ed esegue il multiplexing o il demultiplexing di 64 canali alle lunghezze d'onda ITU in banda Super C, ampliando notevolmente lo spettro di lavoro effettivo rispetto alla banda C tradizionale e alla banda C estesa. Offre una combinazione di bassa perdita di inserzione ottica ed elevato isolamento dei canali, nonché affidabilità a lungo termine e basso costo per canale.
La porta di canale CH1-CH64 per il traffico DWDM della griglia ITU, la porta MON per il monitoraggio delle prestazioni ottiche.
La banda C può trasmettere 120 lunghezze d'onda con una spaziatura di canale di 50GHz e 80 lunghezze d'onda con una spaziatura di canale di 75GHz, ampliando notevolmente lo spettro di lavoro effettivo.
Una singola fibra può essere condivisa per più dati o servizi diversi nella rete WDM. In questo modo si massimizza l'utilità della fibra e si ottengono notevoli risparmi.
Miscela flessibile di servizi Ethernet 1G/10G/25G/40G/100G/200G, SAN, OTN, SDH/SONET e video nativi, è trasparente a qualsiasi velocità, a qualsiasi multiplexing e aggiornamento dei servizi
Di solito, con uno split dell'1% (2%, 3%, 5% opzionale), la porta monitor offre modalità di monitoraggio flessibili per verificare la potenza, la lunghezza d'onda e l'OSNR del segnale ottico senza interruzione del servizio.
C53~C60 totale 8 canali
C27~C42 totale 16 canali
Numero di canali | 64 | 8 | 16 | 40 | 48 | 60 |
Lunghezza d'Onda | 191.3625-196.0875THz (1528.87-1566.62nm) | C53-C60 | C21-C36 | C21-C60 | 1529.55-1567.13nm | 190.75-196.65THz (1524.50-1571.65nm) |
Perdita di Inserzione | ≤ 6.5dB, 5.8dB Tipico | ≤ 3.3dB, 3.0dB Tipico | ≤ 4.9dB, 4.4dB Tipico | ≤ 5.0dB, 3.5dB Tipico | ≤ 7.2dB | ≤ 6.7dB, 6.0dB Tipico |
Spaziatura tra i Canali | 0.6nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm |
Isolamento del Canale | Adiacente ≥ 8dB Non-Adiacente ≥ 30dB | Adiacente ≥ 30dB Non-Adiacente ≥ 40dB | Adiacente ≥ 30dB Non-Adiacente ≥ 40dB | Adiacente ≥25dB Non-Adiacente ≥29dB | Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 30dB | Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 30dB |
Perdita di Ritorno | ≥ 40dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB |
Servizio Speciale | Porta di Monitoraggio | Monitor, Expansion, 1310nm Port | Monitor, Espansione, 1310nm Port | 1310nm, Porta di Monitoraggio | — | Porta di Monitoraggio |
Tecnologia | AAWG (Flat-top) | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) | AAWG (Gaussian) | AAWG (Flat-top) | AAWG (Flat-top) |
Proprietà | Passivo | Passivo | Passivo | Passivo | Active | Passivo |
Tipo di Monitoraggio | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | SDN | OPD/OPM |
Gestione della Potenza | — | ≤ 500mW | ≤ 500mW | ≤300mW | 36W (Tipico) | — |
Gestione della Potenza | Montaggio a Rack 1U | Modulo Plug-in FMU | Montaggio a Rack 1U | Montaggio a Rack 1U | Modulo Plug-in NX N40 | Montaggio a Rack 1U |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
2.583,96 € (Incl. IVA)