FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda FMU-D60OCMW5.
Questa immagine riguarda FMU-D60OCMW5.
Questa immagine riguarda FMU-D60OCMW5.
Questa immagine riguarda FMU-D60OCMW5.
Questa immagine riguarda FMU-D60OCMW5.
Questa immagine riguarda FMU-D60OCMW5.
Questa immagine riguarda FMU-D60OCMW5.
Questa immagine riguarda FMU-D60OCMW5.
Questa immagine riguarda FMU-D60OCMW5.
Questa immagine riguarda FMU-D60OCMW5.

60 Canali Dispari Banda Super C 100GHz 1524.50-1571.65nm, con Porta Monitor, 6.0dB Tipico IL, LC/UPC, Mux DWDM a Doppia Fibra Demux, Montaggio a Rack 1U

#166000
#166000

1U Montaggio a rack ITU-T

3.192,74 € (Incl. IVA)
FS P/N: FMU-D60OCMW5
2 Venduti
1 Recensione
1 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 24 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 2 anni

60 Canali Dispari Banda Super-C 100GHz 1524,50-1571,65nm, AAWG, con Porta Monitor

Questo Mux Demux DWDM a Canali Dispari ha una spaziatura dei canali di 100GHz ed esegue il multiplexing o il demultiplexing di 60 canali alle lunghezze d'onda ITU in banda Super C, ampliando notevolmente lo spettro di lavoro effettivo rispetto alla banda C tradizionale e alla banda C estesa. Offre una combinazione di bassa perdita di inserzione ottica ed elevato isolamento dei canali, nonché affidabilità a lungo termine e basso costo per canale.

Specifications
Lunghezza d'Onda
60 Canali Dispari 190.75-196.65THz
Spaziatura dei Canali
100GHz
Canale Banda Passante
±12.5GHz
Perdita di Inserzione
≤6.7dB, 6.0dB Tipico
Perdita di Inserzione @ 1% Mon TX
≤27dB
Perdita di Inserzione @ 1% Mon RX
≤22dB
Precisione della Lunghezza d'Onda
±50pm
Tecnologia
AAWG (Flat-top)
Isolamento del Canale Adiacente
≥25dB
Isolamento dei Canali Non-Adiacenti
≥30dB
Perdita di Ritorno
≥40dB
Direttività
≥40dB
Perdita Dipendente dalla Polarizzazione
≤0.5dB
Dispersione del Modo di Polarizzazione
≤1.0ps
Temperatura d'Esercizio
-5 a 65℃ (23 a 149°F)
Temperatura di Conservazione
-40 a 85℃ (-40 a 185°F)
Peso Netto
4.185kg
Dimensioni (AxLxP)
1.73"x19"x10.4" (44x481.8x264.1mm)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Porte Diversificate per 60 Canali DWDM Mux Demux

La porta di canale CH1-CH60 per il traffico DWDM della griglia ITU, la porta MON per il monitoraggio delle prestazioni ottiche.

Super C-band Migliora la Capacità di Trasmissione e la Distanza del Sistema

La banda C può trasmettere 120 lunghezze d'onda con una spaziatura di canale di 50GHz e 80 lunghezze d'onda con una spaziatura di canale di 75GHz, ampliando notevolmente lo spettro di lavoro effettivo.

Massimizzate la Vostra Fibra con il Network WDM

Una singola fibra può essere condivisa per più dati o servizi diversi nella rete WDM. In questo modo si massimizza l'utilità della fibra e si ottengono notevoli risparmi.

Mix di Servizi Multiplexing a Qualsiasi Velocità

Miscela flessibile di servizi Ethernet 1G/10G/25G/40G/100G/200G, SAN, OTN, SDH/SONET e video nativi, è trasparente a qualsiasi velocità, a qualsiasi multiplexing e aggiornamento dei servizi

Porta Monitor per le Vostre Esigenze di Monitoraggio Diversificate

Di solito, con uno split dell'1% (2%, 3%, 5% opzionale), la porta monitor offre modalità di monitoraggio flessibili per verificare la potenza, la lunghezza d'onda e l'OSNR del segnale ottico senza interruzione del servizio.

Sistema Ibrido CWDM-DWDM per l'Espansione della Rete
Utilizzando i canali CWDM da 1530 nm e 1550 nm, è possibile trasmettere più canali DWDM all'interno di un singolo canale CWDM, offrendo una soluzione economica e facilmente espandibile.
1530±6.5=1523.5nm~1536.5nm
C53~C60 totale 8 canali
1550±6.5=1543.5nm~1556.5nm
C27~C42 totale 16 canali
Interconnessione del Data Center per la Rete DWDM
Mux Demux si interconnettono perfettamente con transponder, muxponder, amplificatori e prodotti WDM di terze parti, per formare soluzioni DWDM su misura ad alta capacità e a costi contenuti.
Data Center/DCI
ISP
Campus/Istituto
Impresa/Business
Mobilità
Soluzione Personalizzata su Misura per le Vostre Esigenze
Aumento della Capacità di Rete
Fino a 96 canali DWDM da collegare simultaneamente su una rete in fibra scura
Design di Rete e Ottimizzazione
Include una distinta base (BOM) per soddisfare i requisiti della rete a prova di futuro
Supporto per lo Staging e la Configurazione
Comprende la creazione, il collaudo e la configurazione di tutta la rete
Numero di canali
60
60
Lunghezza d'Onda
Canali Dispari 190.75-196.65THz (1524.50-1571.65nm)
Canali Pari 190.7-196.6THz (1524.89-1572.06nm)
Perdita di Inserzione
≤ 6.7dB, 6.0dB Tipico
≤ 6.7dB, 6.0dB Tipico
Spaziatura tra i Canali
0.8nm
0.8nm
Isolamento del Canale
Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 30dB
Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 30dB
Perdita di Ritorno
≥ 40dB
≥ 40dB
Servizio Speciale
Porta di Monitoraggio
Porta di Monitoraggio
Tecnologia
AAWG (Flat-top)
AAWG (Flat-top)
Proprietà
Passivo
Passivo
Tipo di Monitoraggio
OPD/OPM
OPD/OPM
Gestione della Potenza
Alloggiamento
Montaggio a Rack 1U
Montaggio a Rack 1U
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
1
0
0
0
0

E***e

United States

March 24, 2023
5.0
Just to let you know that the mux arrived yesterday. Temporarily hooked it up to test and it works a treat.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente