FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C6UTPPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPPVC.

Cavo Cat6 di Interramento Diretto per Esterno, 1000ft (305m), PVC e LDPE a Doppio Livello con Classificazione UV, 23AWG, 550MHz, Non Schermato(UTP), Cavo Ethernet Bulk, Nero

Hot #123980
Hot #123980

Rame Nudo Solido 550MHz 1G

303,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6UTPPVC
180 Venduti
3 Recensioni
14 Domande
5 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
50 in Transito, Riceverai entro il 02 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
280,00 € tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cavo Cat6 di Interramento Diretto per Esterno, 1000ft (305m), PVC e LDPE a Doppio Livello con Classificazione UV, 23AWG, 550MHz, Non Schermato (UTP), Cavo Ethernet Bulk, Nero

Il nostro cavo Cat6 di rete ethernet schermato per esterni, impermeabile e a interramento diretto, ti permette di estendere la tua connessione internet anche negli ambienti più difficili. Il suo doppio rivestimento esterno resistente alle intemperie ti permetterà di seppellire le tue linee sottoterra proteggendo i tuoi fili da vari elementi. Questo supporta un'elevata larghezza di banda fino a 550 MHz e velocità fino a 1000mbps dandoti una connessione impeccabile e ininterrotta per la tua casa o luogo di lavoro.

Specifiche
Tipo di Cavo
Categoria 6
Tipo di Schermatura
UTP
Rivestimento del cavo
PVC e LDPE
Lunghezza del Cavo
1000ft (305m)
Larghezza di banda di riferimento
550MHz
Supporto della Velocità dei Dati
10/100/1000Base-T
Calibro del filo
23AWG
Colore del cavo
Nero
Tipo di conduttore
Rame puro nudo solido
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Diametro del conduttore (mm)
0.500 ± 0.005
Diametro Esterno del Cavo (mm)
7,5 ± 0,5
Tensione massima di installazione (N)
110
Raggio di curvatura (mm)
32
Temperatura d'Esercizio
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di installazione
-20 a 60°C (-4 a 140°F)

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prova per ottenere i cavi patch Ethernet affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Fluke Test Assicurato per i cavi Ethernet Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Artigianato Innovativo per il Massimo delle Prestazioni e della Sicurezza

Circondato da una schermatura complessiva a treccia e da una lamina metallica, impedisce le interferenze EMI o di segnale.

Rame Nudo Solido e Puro

Lunga distanza di trasmissione e minore attenuazione

4 Coppie Ritorte

Supporta un trasferimento dati affidabile e ad alta velocità

Doppie Giacche

Proteggono da tagli, sfregamenti e strappi

Doppio rivestimento in PVC e LDPE con classificazione UV, perfetto per il funzionamento stabile della rete all'aperto

Robusto e durevole per ambienti estremi, perfetto per progetti di installazione all'aperto o interrati.

Qualità Affidabile e Design Facile da Usare
Può essere personalizzato in base alle proprie esigenze e supporta PoE e PoE+.
Marcato ogni 1 m
Distanza massima fino a 100 m
Applicazione Multiscena

Ha una forte capacità anti-interferenza, adatta a un'ampia gamma di applicazioni.

Applicazione multi-scena
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (14)Application (6)Certification (2)Accessories (1)Fluke Test Report (1)Housing (1)Length Mark (1)Pure Copper (1)Specification (1)Temperature (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
3
0
0
0
0

K***k

United States

May 31, 2023
5.0
Good product. Reliable seller. Decent prices. I would definitely buy from them again. Don’t normally put reviews, but these are good guys.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

I***l

United States

April 06, 2023
5.0
If I need more equipment I will seriously consider purchasing from FS. I got the delivery way ahead of the estimated delivery date and the cable worked with no issues at all.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0

M***d

United States

July 05, 2022
5.0
I rarely review and give good reviews the first time. FS is really trustworthy and the logistics and products are good.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente