FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 123979.
Questa immagine riguarda 123979.
Questa immagine riguarda 123979-3.
Questa immagine riguarda 123979-4.
Questa immagine riguarda 123979.
Questa immagine riguarda 123979.
Questa immagine riguarda 123979.
Questa immagine riguarda 123979-3.
Questa immagine riguarda 123979-4.
Questa immagine riguarda 123979.

Cavo Cat6 Ethernet Bulk, 1000ft (305m), Listato UL, 26AWG Trefoli di Puro Rame Nudo, 550MHz,  Schermato (F/UTP), PVC CM (Nero)

Hot #123979
Hot #123979

Rame Nudo a Trefoli PVC 1G Interno

254,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6FTPPVC
210 Venduti
3 Recensioni
13 Domande
Color:
3 In Magazzino DE, Riceverai entro il 18 giu., 2024
15 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 giu., 2024
3 in Transito, Riceverai entro il 03 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cavo Cat6 Ethernet Bulk, 1000ft (305m), Listato UL, 26AWG Trefoli di Puro Rame Nudo, 550MHz,  Schermato (F/UTP), PVC CM (Nero)

Il passo successivo al cavo standard Cat5e, Cat6 è un cavo di rete a "4 coppie intrecciate" utilizzato per applicazioni Ethernet 1000Base-T fino a 550MHz, può anche fornire una velocità di 10G con 30-40m di distanza di trasmissione. Questo cavo è perfetto per tutte le tue installazioni di rete avanzate.

Specifiche
Tipo di Cavo
Categoria 6
Tipo di Schermatura
F/UTP
Rivestimento del cavo
PVC CM
Lunghezza del Cavo
1000ft (305m)
Larghezza di banda di riferimento
550MHz
Supporto della Velocità dei Dati
10/100/1000Base-T
Calibro del filo
26AWG
Colore del cavo
Nero
Tipo di conduttore
24AWG, Rame intrecciato privo di ossigeno
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Diametro del conduttore (mm)
0.500 ± 0.005
Diametro Esterno del Cavo (mm)
5.0 ± 0.4
Tensione massima di installazione (N)
70:
Raggio di curvatura (mm)
26
Temperatura d'Esercizio
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di installazione
-10 a +50°C (-14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prova per ottenere i cavi patch Ethernet affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Fluke Test Assicurato per i cavi Ethernet Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Artigianato innovativo per massime prestazioni e stabilità

Circondato da una schermatura complessiva a treccia e da una lamina metallica, impedisce le interferenze EMI o di segnale.

Come selezionare i cavi CM, CMR e CMP?

Il rivestimento dei cavi Ethernet è disponibile in diversi tipi e materiali. È importante conoscere le differenze tra i cavi CM, CMR e CMP, perché ogni tipo viene utilizzato in luoghi diversi.

Qualità affidabile e design facile da usare

Cavo in rame puro a trefoli, facile da estrarre.

Installazione semplice grazie ai connettori RJ45 e al jack Keystone senza spina dorsale

I codici di cablaggio T568A e T568B sono entrambi consentiti dagli standard di cablaggio ANSI/TIA-568-C. L'unica differenza tra T568A e T568B è che le coppie arancioni e verdi sono scambiate.

Applicazione multiscena

Massima flessibilità per soddisfare i requisiti di un sistema unico. Ideale per applicazioni di rete multiple.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (13)Application (3)Pure Copper (2)Certification (1)Custom Length (1)Fluke Test Report (1)Length (1)Length Mark (1)Parameter (1)Product Recommendation (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
3
0
0
0
0

A***y

United States

May 02, 2023
5.0
This cable is easy to work with. Ran my first line from modem to switch with ease. The speed I tested is better than I expected. If you are looking for Cat6 cable look no further, this is the one you will need!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

S***s

United States

April 18, 2023
5.0
Good product. Reliable seller. Decent prices. I would definitely buy from them again. Don’t normally put reviews, but these are good guys.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

L***z

United States

November 03, 2021
5.0
Purchased this CAT 6 for a home project after reading the reviews of different types of CAT6. I have to say its the best CAT6 cable i have ever used. Great product and hard to find.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente