Questo strumento di inserimento ed estrazione è perfetto per inserire ed estrarre connettori in fibra o rame in ambienti ad alta densità. La ganascia unica dello strumento è appositamente progettata per navigare facilmente in spazi stretti e afferrare saldamente i connettori senza danneggiarli o toccare i connettori circostanti. Questo strumento è compatibile con LC, SC (simplex/duplex), MU, MT-RJ, RJ45 e altri connettori simili.
Clicca per aprire la vista espansa
Miller Strumento di Estrazione & Inserzione del Connettore Ottica Fibra/Rame
#105341
#105341
75,64 € (Incl. IVA)
FS P/N: 80860
1.8K Venduti
4 Recensioni
2 Domande
22 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 giu., 2024
9 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 giu., 2024
40 in Transito, Riceverai entro il 12 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Strumento di Estrazione & Inserzione del Connettore in Fibra/Rame per Connettore LC/SC/MU/MT-RJ/RJ45
Specifiche
Tipo di prodotto
strumento di estrazione &inserzione
Tipi di connettore
LC, SC, MU, MT-RJ, RJ45, ecc.
Materiale dello strumento cornice
Acciaio
Materiale e delle maniglie
PVC
Dimensioni (AxLxP)
8.75″x2.75″x0.75″ (222.9x70x19.1mm)
Peso
3.49oz (99g)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Il Miglior Strumento di Connessione per Installatori di Fibra/Rame
Questo strumento per l'inserimento e l'estrazione dei connettori è in grado di raggiungere spazi molto ristretti ed è davvero lo strumento perfetto per lavorare con connettori in fibra o rame in luoghi ad alta densità.
Compatibile con il Connettore LC nel Cablaggio in Fibra
Compatibile con il Connettore RJ45 nel Cablaggio in Rame
Design strutturale perfetto
Questo strumento è progettato per inserire ed estrarre connettori in fibra/rame in ambienti ad alta densità in modo facile e sicuro.
La ganascia a naso piegato assicura una presa positiva senza scivolare.
La ganascia protetta in gomma afferra i connettori senza danneggiarli.
Le maniglie antiscivolo ed ergonomiche assicurano una presa sicura.
Funzionamento Semplice per Diversi Tipi di Connettori
Lo strumento di inserimento ed estrazione è compatibile con i connettori LC e SC simplex/duplex, così come MU, MT-RJ, RJ-45 e altri tipi simili, che è la scelta migliore per l'inserimento e l'estrazione di connettori in fibra o rame.
Mostrato con Connettore in Fibra Ottica LC Uniboot
Mostrato con Connettore in Fibra Ottica LC
Mostrato con Connettore in Fibra Ottica SC
Mostrato con Connettore in Rame RJ-45
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Connectors (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
4
0
0
0
0
B***E
Romania
June 19, 2023
Known very good quality from a well established manufacturer. Prompt delivery at reasonable price.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0P***o
United States
March 23, 2022
When you need this tool it is worth it cost. Great tool at a good price.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***y
United States
January 13, 2021
Why didn\'t I have this tool years ago? This is a must-have in high density fiber patches.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente