FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne C6ASFTPSGPVC.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC.

3ft (0,9m) Câble Réseau Ethernet Cat6a Snagless Blindé (SFTP) PVC CM, Blanc

Hot #88224
Hot #88224

Cuivre Nu Pur PoE++ 550Mhz

3,12 € TTC
FS P/N: C6ASFTPSGPVC
19.7K Vendus
32 Commentaires
18 Questions
1 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 25 juin, 2024
2195 en Transit, Recevez-le avant 22 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Câble Réseau Ethernet Cat6a Snagless Blindé (SFTP), 26AWG, 10GBase-T

Le câble réseau cat6a est la solution rentable pour les applications de centre de données intérieur et supporte jusqu'à 10GBase-T et 550MHz sur 100 mètres de câble. Il est entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes.

Le conducteur de câble réseau cat6a de FS utilise un Cuivre Pur Nu à haute conductivité électrique et à faible atténuation de la transmission du signal. Le matériau de la gaine est un nouveau plastique écologique, le PVC CM, qui est durable, ignifuge et résistant aux courbures.

Spécifications
Type de Câble
Cat6a Snagless
Type de Blindage
Blindé (SFTP)
Gaine de Câble
PVC CM (Rond)
Longueur
3ft (0.9m) (Incluant les Fiches)
Matériau du Conducteur
Cuivre Nu Pur
Type de Conducteur
Toronné
Débit de Données
10GBase-T
Fréquence Maximale (Testée)
550MHz
Calibre (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.2 ± 0.3
Distance de Transmission Max.
100m
Paires Torsadées
4 Paires
Schéma de Fil
T568B, Droit
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Programme de Test de Qualité

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau Ethernet fiables et hautes performances.

Programme de Test de Qualité

Programme d'Assurance FS pour Câbles Ethernet Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Transmission Stable de 550MHz
Ce câble peut atteindre une vitesse de 550MHz et prend en charge l'Ethernet 10GBase-T, ce qui permet une transmission de données plus fiable.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Perte de Signal Réduite
4 Paires Torsadées
Protection contre Interférences Électromagnétiques
Triple Protection des Câbles Réseau

Fiche modulaire RJ45, gaine en PVC et gaine anti-traction pour augmenter la durée de vie du câble.

Fiche Modulaire RJ45

La fiche modulaire améliore la stabilité de la connexion réseau.

Gaine en PVC

La gaine en PVC possède des performances ignifuges élevées.

Botte Anti-traction

La gaine augmente la friction lors du branchement et du débranchement.

Fluke Networks-Test des Câbles

Les câbles réseau sont tous conformes au test Fluke Patch Cord Test et fournissent des rapports de test spécifiques, notamment NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N et RL.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (18)Application (1)Connection (1)Gauge (1)T568B (1)Transmission Rate (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
32
0
0
0
0

t***n

Denmark

15/04/2024
5.0
Think of making the packeting different. It takes quite a long time to cut open all the plastic bags
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

D***N

France

18/12/2023
5.0
Correspond parfaitement à ce qu'on en attend.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

B***t

United States

19/11/2023
5.0
I am really grateful. I've got the order here. The comprehensive update you gave me astounded me, and I sincerely value your efforts.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation