FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne C6P-S24FT1U.
Cette image concerne C6P-S24FT1U.
Cette image concerne C6P-S24FT1U.
Cette image concerne C6P-S24FT1U.
Cette image concerne C6P-S24FT1U.
Cette image concerne C6P-S24FT1U.
Cette image concerne C6P-S24FT1U.
Cette image concerne C6P-S24FT1U.
Cette image concerne C6P-S24FT1U.
Cette image concerne C6P-S24FT1U.
Cette image concerne C6P-S24FT1U.
Cette image concerne C6P-S24FT1U.
Cette image concerne C6P-S24FT1U.
Cette image concerne C6P-S24FT1U.
Cette image concerne C6P-S24FT1U.
Cette image concerne C6P-S24FT1U.

Panneau de Brassage de Coupleur Cat6, 24 Ports, 1RU, Barre de Gestion des Câbles Incluse

Hot #69181
Hot #69181

Modules Snap-in 10G Base-T PoE+

67,00 € HT
FS P/N: C6P-S24FT1U
80,40 € TTC
FS P/N: C6P-S24FT1U
9.7K Vendus
18 Commentaires
16 Questions
124 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 13 mai, 2024
80 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 12 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

1U 24 Ports Cat6 Panneaux de Brassage Feed-Through Blindés pour Ethernet 10/100/1000Base-T et 10GBase-T

Panneau de brassage Cat6 à 24 ports pour solutions de brassage à haute densité et simples dans les centres de données. Le panneau de brassage Ethernet Cat6 est conçu pour être utilisé dans des racks 19" et idéal pour les applications Ethernet 10/100/1000Base-T et 10GBase-T. Il regroupe les réseaux pour connecter les lignes entrantes et sortantes et améliorer l'organisation d'un réseau câblé. La numérotation claire à l'avant et à l'arrière du panneau de brassage réseau permet d'identifier rapidement et facilement les câbles. La barre de gestion des câbles détachable maintient les câbles Ethernet propre et bien rangé.

Spécifications
Catégorie
Cat6
Nombre de Ports
24
Type de Blindage
Blindé
Nombre d'Espaces de Rack
1U
Matériau
SPCC + Plastiques ABS
Couleur
Noir
Termination
Coupleur
Schéma de Câblage
T568A/T568B
Type de Panneau de Brassage
Plat
Dimensions (H x W x D)
1.75" x 19" x 3.62" (44.5 x 482.5 x 92mm)
Plage de Température de Fonctionnement
-25°C ~ 70°C
Approbations
RoHS Compatible
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Câblage Trunk Cat6
Voir les produits
Interconnexion RJ45
Voir les produits
Interconnexion 1G
Voir les produits

Caractéristiques

Installation Rapide, Aucun Poinçonnage Requis
Le panneau de brassage comprend 24 ports. L'interface RJ45 permet une connexion rapide aux cordons de brassage RJ45 sans qu'il soit nécessaire de perforer les terminaisons sur les panneaux de brassage.
Géstion et Organisation des Connexions de Câbles
Ce panneau offre d'excellentes performances et facilite les installations rapides et faciles. C'est le moyen idéal de créer une plateforme cuivre standardisée, flexible et fiable dans votre centre de données.

La barre arrière détachable garde les câbles de raccordement en ordre et bien rangés

Changez les prises keystone blindées amovibles sans outil

Ports numérotés et étiquetés pour une identification et une référence faciles

Catégorie
Cat5e/Cat6/Cat6a
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Nombre de Ports
24
24
24
24
24
Terminaison
Coupleur
Coupleur
Type de Poinçonnage 110
Vide
Vide
Type de Blindage
Non-blindé
Blindé
Non-blindé
Blindé/Non-blindé
Non-blindé
Nombre d'Espaces en Rack
1U
1U
1U
1U
1U
Type de Panneau de Brassage
Plat
Plat
Plat
Plat
Angulaire
Dimension (H x L x P)
1.75'' x 19'' x 3.62''
(44.5 x 482.5 x 92mm)
1.75'' x 19'' x 3.62''
(44.5 x 482.5 x 92mm)
1.75'' x 19'' x 1.2''
(44.5 x 482.5 x 30.5mm)
1.75'' x 19'' x 3.62''
(44.5 x 482.5 x 92mm)
1.74'' x 19'' x 11.68''
(44.2 x 482.6 x 296.6mm)
Spécifications

1U 24 Ports Cat6 Panneaux de Brassage Feed-Through Blindés pour Ethernet 10/100/1000Base-T et 10GBase-T

Panneau de brassage Cat6 à 24 ports pour solutions de brassage à haute densité et simples dans les centres de données. Le panneau de brassage Ethernet Cat6 est conçu pour être utilisé dans des racks 19" et idéal pour les applications Ethernet 10/100/1000Base-T et 10GBase-T. Il regroupe les réseaux pour connecter les lignes entrantes et sortantes et améliorer l'organisation d'un réseau câblé. La numérotation claire à l'avant et à l'arrière du panneau de brassage réseau permet d'identifier rapidement et facilement les câbles. La barre de gestion des câbles détachable maintient les câbles Ethernet propre et bien rangé.

Spécifications
Catégorie
Cat6
Nombre de Ports
24
Type de Blindage
Blindé
Nombre d'Espaces de Rack
1U
Matériau
SPCC + Plastiques ABS
Couleur
Noir
Termination
Coupleur
Schéma de Câblage
T568A/T568B
Type de Panneau de Brassage
Plat
Dimensions (H x W x D)
1.75" x 19" x 3.62" (44.5 x 482.5 x 92mm)
Plage de Température de Fonctionnement
-25°C ~ 70°C
Approbations
RoHS Compatible
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Câblage Trunk Cat6
Voir les produits
Interconnexion RJ45
Voir les produits
Interconnexion 1G
Voir les produits
Caractéristiques
Installation Rapide, Aucun Poinçonnage Requis
Le panneau de brassage comprend 24 ports. L'interface RJ45 permet une connexion rapide aux cordons de brassage RJ45 sans qu'il soit nécessaire de perforer les terminaisons sur les panneaux de brassage.
Géstion et Organisation des Connexions de Câbles
Ce panneau offre d'excellentes performances et facilite les installations rapides et faciles. C'est le moyen idéal de créer une plateforme cuivre standardisée, flexible et fiable dans votre centre de données.

La barre arrière détachable garde les câbles de raccordement en ordre et bien rangés

Changez les prises keystone blindées amovibles sans outil

Ports numérotés et étiquetés pour une identification et une référence faciles

Catégorie
Cat5e/Cat6/Cat6a
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Nombre de Ports
24
24
24
24
24
Terminaison
Coupleur
Coupleur
Type de Poinçonnage 110
Vide
Vide
Type de Blindage
Non-blindé
Blindé
Non-blindé
Blindé/Non-blindé
Non-blindé
Nombre d'Espaces en Rack
1U
1U
1U
1U
1U
Type de Panneau de Brassage
Plat
Plat
Plat
Plat
Angulaire
Dimension (H x L x P)
1.75'' x 19'' x 3.62''
(44.5 x 482.5 x 92mm)
1.75'' x 19'' x 3.62''
(44.5 x 482.5 x 92mm)
1.75'' x 19'' x 1.2''
(44.5 x 482.5 x 30.5mm)
1.75'' x 19'' x 3.62''
(44.5 x 482.5 x 92mm)
1.74'' x 19'' x 11.68''
(44.2 x 482.6 x 296.6mm)

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

67,00 € HT

80,40 € TTC

124 en Entrepôt International