Generic compatible SFP+ transceiver supports up to 220m over OM3 multimode fiber (MMF). This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Legacy FDDI multimode links etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM LC Duplex MMF/SMF
10GBASE-LRM SFP+ Transceiver Module (MMF/SMF, 1310nm, 220m/300m, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Débit de Données (Maxi.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Longueur d'Onde | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distance de Transfert (Maxi.) | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 10km |
Type de Câble | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | MMF | MMF | SMF |
Puissance d'Émission | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -8.2~-0.5dBm |
Sensibilité du Récepteur | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | <-14.4dBm |
Consommation d'Énergie | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Typique) | ≤0.6W (Typique) | <2.3W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) |
Vidéos
10GBASE-LRM SFP+ Transceiver Module (MMF/SMF, 1310nm, 220m/300m, LC, DOM)
Generic compatible SFP+ transceiver supports up to 220m over OM3 multimode fiber (MMF). This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Legacy FDDI multimode links etc.
Centre de Test
Centre de Test
Débit de Données (Maxi.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Longueur d'Onde | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distance de Transfert (Maxi.) | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 10km |
Type de Câble | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | MMF | MMF | SMF |
Puissance d'Émission | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -8.2~-0.5dBm |
Sensibilité du Récepteur | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | <-14.4dBm |
Consommation d'Énergie | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Typique) | ≤0.6W (Typique) | <2.3W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
28,80 € TTC