FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne C6UTPSGSPVC.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC.

2ft (0,6m) Câble Réseau Ethernet Fin Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Noir

Hot #71898
Hot #71898

Cuivre Nu Pur PoE+ 550Mhz

3,96 € TTC
FS P/N: C6UTPSGSPVC
31.3K Vendus
3 Commentaires
17 Questions
115 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 juin, 2024
558 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 28 juin, 2024
2240 en Transit, Recevez-le avant 02 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Câble Réseau Ethernet Fin Cat6 Snagless Booted Non Blindé (UTP), 28AWG, 1/10G Base-T

Le câble réseau fin Cat6 est une solution parfaite pour les applications dans les centres de données à haute densité. Ce câble de taille réduite permet de soulager la congestion et d'améliorer le flux d'air dans les racks. La protection anti-accrochement évite les problèmes indésirables de câble lors de l'installation et fournit un décharge de tension supplémentaire. Pour les réseaux informatiques Gigabit et Fast Ethernet, le câble en cuivre de catégorie 6 supporte une vitesse maximum de 10Gbps sur un câble de 37-55 mètres et de 100 mètres pour les réseaux (normes 10/100/1000BASE-T) plus lent.

Spécifications
Type de Câble
Cat6 Fin Snagless
Type de Blindage
Non Blindé (UTP)
Gaine de Câble
PVC CM (Rond)
Longueur
2ft (0.6m) (Incluant les Fiches)
Matériau du Conducteur
Cuivre Nu Pur
Type de Conducteur
Toronné
Débit de Données
1000Base-T et Maximum à 10GBase-T
Largeur de Bande Standard
250MHz
Calibre (AWG)
28 (7/0.127mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
3.8 ± 0.2
Distance de Transmission Max
100m
Paires Torsadées
4 Paires
Schéma de Fil
T568B, Droit
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Avantages Principaux

Programme de Test de Qualité

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau Ethernet fiables et hautes performances.

Programme de Test de Qualité

Programme d'Assurance FS pour Câbles Ethernet Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Transmission Stable à 550MHz
La Fréquence Maximale de 550MHz et la vitesse de 1000 T d'Ethemnet permettent une transmission de données plus fiable.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Moins de Perte de Signal
4 Paires Torsadées
Interférence Anti-Électromagnétique
Triple Protection des Câbles Réseau

Prise modulaire RJ45, Gaine en PVC et boot de réduction de traction pour augmenter la durée de vie du câble.

Prise Modulaire RJ45

Il est compatible avec les ordinateurs portables, les routeurs, les téléviseurs, les boîtiers TV, les commutateurs, les imprimantes, etc.

Gaine en PVC

La gaine en PVC présente de bonnes performances ignifuge.

Boot de Réduction de Traction

Le boot augmente la friction lors du branchement et du débranchement.

Gagnez de l'Espace dans les Baies et Facilitez le Flux d'Air dans les Centres de Données
Le diamètre du câble est plus petit que celui d'un câble ordinaire, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'extension ou du remplacement des chemins de câbles.
Facile à Installer
Plus d'Espace pour Vos Doigts lors de l'Installation
Amélioration de la Circulation de l'Air et du Refroidissement
Les câbles réseau fin réduisent considérablement l'encombrement des voies
Application
Centres de données encombrés et autres endroits où l'espace est restreint
Tests de Câbles Fluke Networks

Le Test Fluke pour Câbles Réseau garantit à 100 % que chaque câble offre les performances spécifiées.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (17)Pure Copper (2)Advantage (1)Application (1)Bandwidth (1)Camera Security System (1)Customization (1)Fluke Test Report (1)Function (1)Length Mark (1)Product Comparison (1)Router Modem Hisense TV (1)T568B (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
3
0
0
0
0

B***z

United States

13/10/2023
5.0
I've experienced consistent and reliable data transmission with this Ethernet cable. The Cat 6 specification allows for blazing-fast speeds up to 10Gbps, which is perfect for modern high-bandwidth applications.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)

B***e

United States

14/01/2023
5.0
They look great! I’ve already notified all the other folks in Roseville about the labeling and bundling options and they seemed excited about them. Appreciate your help getting that setup!!!
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)

M***g

Singapore

25/11/2020
5.0
Excellent quality. Item works great. Prompt Fast delivery looking forward to the next purchase!
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation