Le câble réseau UTP Cat6 est composé d'un câble en cuivre non blindé à paires torsadées de 24AWG avec une fiche modulaire haute performance à chaque extrémité. La conception sans accroc évite que les clips de verrouillage des connecteurs RJ45 soient endommagés ou arrachés pendant l'installation.
Il surpasse les performances du câble réseau Ethernet Cat6 standard et offre une solution rentable pour les applications de centre de données Gigabit Ethernet intérieur, prenant en charge jusqu'à 1000Mbps et 250MHz sur une distance de 100 mètres de câble.
![10ft (3m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Rouge Cette image concerne C6UTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/70637.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![10ft (3m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Rouge Cette image concerne C6UTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70637.main.jpg)
![10ft (3m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Rouge Cette image concerne C6UTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70637.B.jpg)
![10ft (3m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Rouge Cette image concerne C6UTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70637.C.jpg)
![10ft (3m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Rouge Cette image concerne C6UTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70637.D.jpg)
![10ft (3m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Rouge Cette image concerne C6UTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208011047587re6dn.jpg)
10ft (3m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Rouge
Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP), 24AWG, 1000Base-T
Avantages Principaux
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_620.png)
Le Cuivre Pur Nu Produit Moins de Perte de Signal et est Plus Durable que le CCA
Les Connecteurs RJ45 Plaqués en Or de 50μ'' Offrent une Résistance Maximale à la Corrosion
Les Contacts à 3 Broches Chevauchent Correctement les Conducteurs
4 Paires Torsadées pour Réduire la Diaphonie, le Bruit et les Interférences
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_892.png)
Connectivité universelle pour les composants du réseau LAN tels que les PC, serveurs, imprimantes, routeurs, switchs, lecteurs multimédia, NAS, téléphones VoIP, les dispositifs PoE, etc.
Rétrocompatible avec tout câble réseau Cat5e ou Cat5 existant
Conforme à la norme ANSI/TIA-568.2-D
Convient aux réseaux câblés domestiques et de bureau
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_790.png)
Ils sont dotés d'une gaine de protection en PVC souple
La conception de la fiche sans accroc permet d'éviter les dommages lors du branchement et du débranchement du câble
Durée de Vie ≥ 750 Cycles d'Insertion
Les Couleurs et Longueurs Multiples Simplifient les Parcours de Câbles Complexes
Testé avec un Fluke DSX-8000 Versiv CableAnalyzer, Certification CE, Reach, RoHS
Programme de Test de Qualité
Programme de Test de Qualité
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210123121002_409.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221028145828x7uipf.jpg)
Fiche modulaire RJ45, gaine en PVC et gaine anti-traction pour augmenter la durée de vie du câble.
Fiche Modulaire RJ45
La fiche modulaire améliore la stabilité de la connexion réseau.
Gaine en PVC
La gaine en PVC possède des performances ignifuges élevées.
Botte Anti-traction
La gaine augmente la friction lors du branchement et du débranchement.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211028/1635412532617a6a34701190.73313296.jpeg.webp)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211028/1635412524617a6a2ce557f5.99281369.jpeg.webp)
Les câbles de brassage sont tous conformes au test Fluke Patch Cord Test et fournissent des rapports de test spécifiques, notamment NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N et RL.
A***r
United States
This made troubleshooting and identifying the cable from our server at the bottom of the rack to our top of rack switch extremely easy. Just look match the serial number on both ends, that simply.
A***r
United States
This made troubleshooting and identifying the cable from our server at the bottom of the rack to our top of rack switch extremely easy. Just look match the serial number on both ends, that simply.
o***n
United States