FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne PC14C13-15A.
Cette image concerne PC14C13-15A.
Cette image concerne PC14C13-15A.
Cette image concerne PC14C13-15A.
Cette image concerne PC14C13-15A.
Cette image concerne PC14C13-15A.
Cette image concerne PC14C13-15A.
Cette image concerne PC14C13-15A.
Cette image concerne PC14C13-15A.
Cette image concerne PC14C13-15A.

Cordon d'Alimentation (IEC320 C14 vers IEC320 C13) 2ft (0,6m) 14AWG 250V/15A, Bleu

#69136
#69136

Centre de Données / PME / 15A / 250V / SJT (PVC)

5,30 € HT
FS P/N: PC14C13-15A
6,36 € TTC
FS P/N: PC14C13-15A
32.4K Vendus
45 Commentaires
12 Questions
61 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
510 en Transit, Recevez-le avant 28 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Cordon d'Alimentation (IEC320 C14 vers IEC320 C13) 2ft (0,6m) 14AWG 250V/15A, Bleu

Les cordons d'alimentation au courant alternatif de FS offrent une solution aux problèmes de connectivité d'alimentation. Avec les longueurs optimales et de diverses couleurs, ils permettent de minimiser les longueurs excessives et la lâcheté du cordon entre les PDU et l'équipement actif, et aussi d'identifier facilement les différents dispositifs. Tous les types de connecteurs et de normes internationales sont disponibles pour répondre aux environnements d'applications multiples.

Spécifications
Mâle
IEC60320 C14
Femelle
IEC60320 C13
Compatibilité de Voltage
100-250VAC
Courant d'Entrée Maximal
15A
Longueur Totale
2ft (0.6m)
Couleur de la Gaine du Câble
Bleu
Calibre
14AWG
Diamètre Extérieur
9.5 ± 0.2mm
Type de Gaine
SJT
Matériau de la Gaine
PVC (VW-1)
Nombre des Conducteurs
3 Fils, Noir, Blanc et Vert (NACC)
Matériel de Conducteur
Cuivre Pur
Température de Fonctionnement
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
Température de Stockage
5°F ~ 140°F (-15°C ~ 60°C)
Température Nominale de Gaine
105°C
Double Verrouillage
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

15A/250V Transmission Stable

Une excellente conductivité électrique et une qualité ignifuge garantissent en toute sécurité une transmission maximale du courant.

Conducteur en Cuivre Pur

Appliquer un conducteur en cuivre pur présentant la meilleure conductivité électrique et thermique.

Gaine SJT

Conforme à la norme VW-1 de retardement des flammes, réduit l'usure des câbles pour une transmission sûre.

Isolation en PVC

Protection maximale du conducteur en cuivre pur contre la condition externe.

Double Protection de la Connexion du Cordon d'Alimentation
Facile à fixer et à connecter les deux extrémités du cordon d'alimentation. La conception de sécurité assure une connexion plus fiable et une plus longue durée de vie du câble.
Connecteur Fixe
Le connecteur avec la languette métallique permet de fixer la connexion et de stabiliser le branchement.
Manchon Anti-traction
Le manchon aide à soulager la pression de votre terminaison pour prolonger sa durée de vie.
Établir un Système d'Alimentation Multifonctionnel dans le Centre de Données

Le cordon d'alimentation permet d'alimenter un périphérique réseau ou d'étendre la connexion d'alimentation entre un serveur et UPS ou PDU. Il utilise différentes couleurs pour indiquer les chemins d'alimentation dans le centre de données.

Mâle
IEC60320 C14
IEC60320 C14
IEC60320 C14
Femelle
IEC60320 C13
IEC60320 C13
IEC60320 C15
Longueur
2ft (0.6m)
2ft (0.6m)
3ft (0.9m)
Couleur
Bleu
Bleu
Bleu
Calibre
14AWG
18AWG
14AWG
Compabilité de Voltage
100-250VAC
100-250VAC
100-250VAC
Courant d'Entrée Maximal
15A
10A
15A
Spécifications

Cordon d'Alimentation (IEC320 C14 vers IEC320 C13) 2ft (0,6m) 14AWG 250V/15A, Bleu

Les cordons d'alimentation au courant alternatif de FS offrent une solution aux problèmes de connectivité d'alimentation. Avec les longueurs optimales et de diverses couleurs, ils permettent de minimiser les longueurs excessives et la lâcheté du cordon entre les PDU et l'équipement actif, et aussi d'identifier facilement les différents dispositifs. Tous les types de connecteurs et de normes internationales sont disponibles pour répondre aux environnements d'applications multiples.

Spécifications
Mâle
IEC60320 C14
Femelle
IEC60320 C13
Compatibilité de Voltage
100-250VAC
Courant d'Entrée Maximal
15A
Longueur Totale
2ft (0.6m)
Couleur de la Gaine du Câble
Bleu
Calibre
14AWG
Diamètre Extérieur
9.5 ± 0.2mm
Type de Gaine
SJT
Matériau de la Gaine
PVC (VW-1)
Nombre des Conducteurs
3 Fils, Noir, Blanc et Vert (NACC)
Matériel de Conducteur
Cuivre Pur
Température de Fonctionnement
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
Température de Stockage
5°F ~ 140°F (-15°C ~ 60°C)
Température Nominale de Gaine
105°C
Double Verrouillage
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques
15A/250V Transmission Stable

Une excellente conductivité électrique et une qualité ignifuge garantissent en toute sécurité une transmission maximale du courant.

Conducteur en Cuivre Pur

Appliquer un conducteur en cuivre pur présentant la meilleure conductivité électrique et thermique.

Gaine SJT

Conforme à la norme VW-1 de retardement des flammes, réduit l'usure des câbles pour une transmission sûre.

Isolation en PVC

Protection maximale du conducteur en cuivre pur contre la condition externe.

Double Protection de la Connexion du Cordon d'Alimentation
Facile à fixer et à connecter les deux extrémités du cordon d'alimentation. La conception de sécurité assure une connexion plus fiable et une plus longue durée de vie du câble.
Connecteur Fixe
Le connecteur avec la languette métallique permet de fixer la connexion et de stabiliser le branchement.
Manchon Anti-traction
Le manchon aide à soulager la pression de votre terminaison pour prolonger sa durée de vie.
Établir un Système d'Alimentation Multifonctionnel dans le Centre de Données

Le cordon d'alimentation permet d'alimenter un périphérique réseau ou d'étendre la connexion d'alimentation entre un serveur et UPS ou PDU. Il utilise différentes couleurs pour indiquer les chemins d'alimentation dans le centre de données.

Mâle
IEC60320 C14
IEC60320 C14
IEC60320 C14
Femelle
IEC60320 C13
IEC60320 C13
IEC60320 C15
Longueur
2ft (0.6m)
2ft (0.6m)
3ft (0.9m)
Couleur
Bleu
Bleu
Bleu
Calibre
14AWG
18AWG
14AWG
Compabilité de Voltage
100-250VAC
100-250VAC
100-250VAC
Courant d'Entrée Maximal
15A
10A
15A

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

5,30 € HT

6,36 € TTC

61 en Entrepôt International