La PDU de Base est un moyen fiable et rentable de fournir de l'énergie à partir d'un système UPS, d'un générateur ou d'une source d'utilité à plusieurs dispositifs par une seule entrée avec plusieurs prises. La Série PDU de Base inclut des modèles de 1U et de 0U, avec des dispositifs de sortie polyvalents à l'avant ou à l'arrière.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Unité de Distribution d'Alimentation de Base (Basic Rack PDU) Monophasée 16A/250V 1,8kW, 8 Prises IEC320 C13, Fiche CEE7, Cordon de 6,6ft, Montage en Rack 1U
Unité de Distribution d'Alimentation (Basic Rack PDU) Monophasée 16A/250V 1.8kW, 8 Prises IEC320 C13, Fiche CEE7, Cordon de 6.6ft, Montage en Rack 1U
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Réglage de la Sécurité
Interrupteur principal marche/arrêt éclairé et couvert pour protéger des courts-circuits
Conception Conviviale
Fentes de montage en trou de serrure avec vis et écrous, faciles à installer
Copeaux de Cuivre de Haute Qualité
Bonne conductivité électrique, résistance à la chaleur et économie d'énergie
Cordon d'Alimentation de Haute Qualité
Cuivre sans oxygène, bonne conductivité électrique, stabilité durable
La barrette de distribution montée en rack offre un contrôle avancé et personnalisable de l'alimentation et une surveillance active, ce qui est important pour l'optimisation de l'énergie et la protection des circuits dans les centres de données.
Unité de Distribution d'Alimentation (Basic Rack PDU) Monophasée 16A/250V 1.8kW, 8 Prises IEC320 C13, Fiche CEE7, Cordon de 6.6ft, Montage en Rack 1U
La PDU de Base est un moyen fiable et rentable de fournir de l'énergie à partir d'un système UPS, d'un générateur ou d'une source d'utilité à plusieurs dispositifs par une seule entrée avec plusieurs prises. La Série PDU de Base inclut des modèles de 1U et de 0U, avec des dispositifs de sortie polyvalents à l'avant ou à l'arrière.
Réglage de la Sécurité
Interrupteur principal marche/arrêt éclairé et couvert pour protéger des courts-circuits
Conception Conviviale
Fentes de montage en trou de serrure avec vis et écrous, faciles à installer
Copeaux de Cuivre de Haute Qualité
Bonne conductivité électrique, résistance à la chaleur et économie d'énergie
Cordon d'Alimentation de Haute Qualité
Cuivre sans oxygène, bonne conductivité électrique, stabilité durable
La barrette de distribution montée en rack offre un contrôle avancé et personnalisable de l'alimentation et une surveillance active, ce qui est important pour l'optimisation de l'énergie et la protection des circuits dans les centres de données.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
73,00 € HT
87,60 € TTC