Les pigtails de fibres optiques permettent de réaliser rapidement des dispositifs de communication sur le terrain. Ils sont conçus, fabriqués et testés selon un protocole et des performances dictées par les normes industrielles, qui répondront à vos spécifications mécaniques et de performance les plus strictes.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1,5m (5ft) Pigtail à Fibre Optique LC UPC 12 Fibres OS2 Monomode Faisceau PVC (OFNR) 0,9mm
Pigtail de Fibre Optique Monomode LC/UPC à 12 Fibres, Gaine Extérieure en PVC
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Largement utilisé en CATV, FTTH/FTTX, réseaux de télécommunication, installations locales, réseaux de données, réseaux LAN/WAN, etc.
Il est utilisé à réaliser un montage précis pour l'alignement de précision des composants optiques.
Férule en Céramique de Zircone avec IL et RL Optimaux.
Un tube thermorétrécissable fournissant la protection.
La gaine PVC rend le câble durable et résistant à la saleté.
Des assemblages de pigtail à fibre optique sont utilisés pour terminer les câbles à fibre optique par fusion ou par épissure mécanique.
L'emballage du câble à fibre optique portable bien protégé est étiqueté et marqué par FS.COM par défaut. La personnalisation d'étiquette ou d'emballage est disponible sur demande.
Pigtail de Fibre Optique Monomode LC/UPC à 12 Fibres, Gaine Extérieure en PVC
Les pigtails de fibres optiques permettent de réaliser rapidement des dispositifs de communication sur le terrain. Ils sont conçus, fabriqués et testés selon un protocole et des performances dictées par les normes industrielles, qui répondront à vos spécifications mécaniques et de performance les plus strictes.
Largement utilisé en CATV, FTTH/FTTX, réseaux de télécommunication, installations locales, réseaux de données, réseaux LAN/WAN, etc.
Il est utilisé à réaliser un montage précis pour l'alignement de précision des composants optiques.
Férule en Céramique de Zircone avec IL et RL Optimaux.
Un tube thermorétrécissable fournissant la protection.
La gaine PVC rend le câble durable et résistant à la saleté.
Des assemblages de pigtail à fibre optique sont utilisés pour terminer les câbles à fibre optique par fusion ou par épissure mécanique.
L'emballage du câble à fibre optique portable bien protégé est étiqueté et marqué par FS.COM par défaut. La personnalisation d'étiquette ou d'emballage est disponible sur demande.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
15,00 € HT
18,00 € TTC