La jarretière optique armée acier avec armure métallique intégrée peut fournir une protection plus forte des fibres optiques que les câbles standards. Les jarretières optiques armées aciers robustes permettent d'installer la fibre optique dans les zones les plus dangereuses, y compris dans les environnements où il y a trop de poussière, d'huile, de gaz, d'humidité ou même de rongeurs.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2m (7ft) Jarretière Optique Armée Acier SC APC vers SC APC Simplex OS2 Monomode Intérieur PVC (OFNR) 3,0mm
Jarretière Optique Armée Acier Intérieure OS2 9/125 Monomode SC/APC vers SC/APC Simplex
Centre de Test
Centre de Test
Caractéristiques
Rayon de Courbure Minimum de 10D/5D
La fibre G.657.A1 BIF permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.
Férule en Céramique Zircone
Les férules de précision atteignent une durée de vie de 500 insertions.
Résistance à la Traction 120N-225N
Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.
La durabilité exceptionnelle des jarretières optiques armé acier convient à la connexion des baies réseau, au câblage des canaux de plafond et au câblage sous le plancher dans les centres de données.
Jarretière Optique Armée Acier Intérieure OS2 9/125 Monomode SC/APC vers SC/APC Simplex
La jarretière optique armée acier avec armure métallique intégrée peut fournir une protection plus forte des fibres optiques que les câbles standards. Les jarretières optiques armées aciers robustes permettent d'installer la fibre optique dans les zones les plus dangereuses, y compris dans les environnements où il y a trop de poussière, d'huile, de gaz, d'humidité ou même de rongeurs.
Centre de Test
Centre de Test
Rayon de Courbure Minimum de 10D/5D
La fibre G.657.A1 BIF permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.
Férule en Céramique Zircone
Les férules de précision atteignent une durée de vie de 500 insertions.
Résistance à la Traction 120N-225N
Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.
La durabilité exceptionnelle des jarretières optiques armé acier convient à la connexion des baies réseau, au câblage des canaux de plafond et au câblage sous le plancher dans les centres de données.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
5,88 € TTC