FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne PLC-116-1U-SCA.
Cette image concerne PLC-116-1U-SCA.
Cette image concerne PLC-116-1U-SCA.
Cette image concerne PLC-116-1U-SCA.
Cette image concerne PLC-116-1U-SCA.
Cette image concerne PLC-116-1U-SCA.

Splitter PLC à Fibre Optique 1x 16, Montage en Rack 1U 19", SC/APC, Monomode

#121407
#121407

50:50 ≤13.7dB IL ≤0.3dB PDL Armoire de Distribution de Fibres Armoire Réseau

89,00 € HT
FS P/N: PLC-116-1U-SCA
106,80 € TTC
FS P/N: PLC-116-1U-SCA
4.4K Vendus
39 Commentaires
7 Questions
34 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 mai, 2024
101 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 17 mai, 2024
80 en Transit, Recevez-le avant 03 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Splitter PLC à Fibre Optique 1 x 16, Type de Montage en Rack 1 U, Monomode

Les Splitters PLC (Planar Lightwave Circuit) sont des Splitters Monomodes avec un taux de division équilibré d'une fibre d'entrée vers plusieurs fibres de sortie. Ce système est conçu à partir de la technologie des circuits à ondes lumineuses planaires et offre une solution de distribution de la lumière à faible coût, avec un facteur de forme réduit et une grande fiabilité. FS.COM fournit une variété de splitters PLC 1 × N et 2 × N, y compris des splitters PLC à fibre de type de Montage en Rack 1 × 2 à 1 × 64 et 2 × 2 à 2 × 64 1U. Ils sont tous dotés de performances optiques supérieures, d'une grande stabilité et une fiabilité pour répondre aux exigences de différentes applications.

Spécifications
Style de Montage
Montage en Rack
Type de Configuration
1 x 16
Grade de Fibre
G.657A1
Type de Fibre
Monomode
Type de Connecteur
SC/APC
Taux de Division
50/50
Perte d'Insertion
≤ 13.7dB
Perte de Retour
≥ 55dB
Uniformité des Pertes
≤ 1.2dB
Directivité
≥ 55dB
Perte Dépendante de la Polarisation(PDL)
≤ 0.3dB
Perte Dépendante de la Température
≤ 0.5dB
Perte Dépendante de la Longueur d'onde
≤ 0.5dB
Bande Passante Opérationnelle
1260~1650nm
Dimensions (H x W x D)
1.73" x 19.00" x 9.84" (44 x 482.6 x 250mm)
Température
Fonctionnement -40 à 85°C (-40 à 185°F)
Stockage -40 à 85°C (-40 à 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Splitter de Fibres 1×16 Garantit une Transmission Stable
Les ferrules en céramique de nano-zircone et les fibres G.657.A1 offrent des performances optiques supérieures.
Perte d'Insertion ≤13.7dB
Perte Dépendante de la Polarisation(PDL) ≤0.3dB
Perte de Retour ≥55.0dB
Conçu pour un Rack ou une Armoire Réseau 19'', Plug and Play

Fabriqué en alliage d'aluminium et résistant à la poussière et à la chaleur, le boîtier rack 1U protège efficacement les fibres, facilitant ainsi l'installation et la maintenance.

Largement Utilisé dans les Projets FTTX et les Centres de Communication de Données

Le répartiteur optique joue un rôle important dans les réseaux optiques passifs (tels que EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) en permettant à une seule interface PON d'être partagée entre plusieurs abonnés.

Spécifications

Splitter PLC à Fibre Optique 1 x 16, Type de Montage en Rack 1 U, Monomode

Les Splitters PLC (Planar Lightwave Circuit) sont des Splitters Monomodes avec un taux de division équilibré d'une fibre d'entrée vers plusieurs fibres de sortie. Ce système est conçu à partir de la technologie des circuits à ondes lumineuses planaires et offre une solution de distribution de la lumière à faible coût, avec un facteur de forme réduit et une grande fiabilité. FS.COM fournit une variété de splitters PLC 1 × N et 2 × N, y compris des splitters PLC à fibre de type de Montage en Rack 1 × 2 à 1 × 64 et 2 × 2 à 2 × 64 1U. Ils sont tous dotés de performances optiques supérieures, d'une grande stabilité et une fiabilité pour répondre aux exigences de différentes applications.

Spécifications
Style de Montage
Montage en Rack
Type de Configuration
1 x 16
Grade de Fibre
G.657A1
Type de Fibre
Monomode
Type de Connecteur
SC/APC
Taux de Division
50/50
Perte d'Insertion
≤ 13.7dB
Perte de Retour
≥ 55dB
Uniformité des Pertes
≤ 1.2dB
Directivité
≥ 55dB
Perte Dépendante de la Polarisation(PDL)
≤ 0.3dB
Perte Dépendante de la Température
≤ 0.5dB
Perte Dépendante de la Longueur d'onde
≤ 0.5dB
Bande Passante Opérationnelle
1260~1650nm
Dimensions (H x W x D)
1.73" x 19.00" x 9.84" (44 x 482.6 x 250mm)
Température
Fonctionnement -40 à 85°C (-40 à 185°F)
Stockage -40 à 85°C (-40 à 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Splitter de Fibres 1×16 Garantit une Transmission Stable
Les ferrules en céramique de nano-zircone et les fibres G.657.A1 offrent des performances optiques supérieures.
Perte d'Insertion ≤13.7dB
Perte Dépendante de la Polarisation(PDL) ≤0.3dB
Perte de Retour ≥55.0dB
Conçu pour un Rack ou une Armoire Réseau 19'', Plug and Play

Fabriqué en alliage d'aluminium et résistant à la poussière et à la chaleur, le boîtier rack 1U protège efficacement les fibres, facilitant ainsi l'installation et la maintenance.

Largement Utilisé dans les Projets FTTX et les Centres de Communication de Données

Le répartiteur optique joue un rôle important dans les réseaux optiques passifs (tels que EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) en permettant à une seule interface PON d'être partagée entre plusieurs abonnés.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

89,00 € HT

106,80 € TTC

34 en Entrepôt en Allemagne
101 en Entrepôt International