FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne SMLCSX.
00:35
Cette image concerne SMLCSX.
Cette image concerne SMLCSX.
Cette image concerne SMLCSX.
Cette image concerne SMLCSX.
Cette image concerne SMLCSX.
Cette image concerne SMLCSX.
Cette image concerne SMLCSX.
Cette image concerne SMLCSX.
Cette image concerne SMLCSX.

10m (33ft) Jarretière Optique LC UPC vers LC UPC Simplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2,0mm

#40442
#40442

≤0.3dB IL Réseaux 1/10/40/100/400G

3,80 € HT
FS P/N: SMLCSX
4,56 € TTC
FS P/N: SMLCSX
30.4K Vendus
417 Commentaires
6 Questions
308 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
165 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 24 mai, 2024
80 en Transit, Recevez-le avant 04 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Jarretière Optique Rentable et de Haute Qualité 9/125μm Monomode

La jarretière optique monomode 9/125μm est compatible avec les réseaux d'entreprise, la salle de télécommunication, les grappes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage, et tout autre emplacement où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique 9/125 OS2 monomode est idéale pour des connexions Ethernet 1G/10G/40G/100G. Elle peut transporter des données jusqu'à 10km à 1310nm ou jusqu'à 40km à 1550nm.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers LC UPC
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652.D)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 50dB
Rayon de Courbure Minimum (Cœur de Fibre)
10mm
Rayon de Courbure Minimum (Jarretière Optique)
10D/5D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 1310nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550nm
0.22dB/km
Nombre de Fibres
Simplex
Diamètre de Câble
2.0mm
Gaine de Câble
PVC
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Température de Stockage
-40 ~ 80°C

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des Jarretières Optiques fiables et de hautes performances.

Centre de Test

Programme de Test Éprouvé pour Jarretière Optique En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Rayon de Courbure Minimum de 10/5D

La fibre G.657.A1 permet des courbures de câble plus serrées pour le routage.

Embout en Céramique de Zircone

Les embouts de précision peuvent atteindre une durée de vie de d'insertion de 500 fois.

Résistance à la Traction Max. de 100N

Le câble résistant à la traction évite les ruptures et prolonge la durée de vie.

Répond aux Différents Besoins d'Installation en Intérieur

Idéal pour la connexion des baies de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le plancher dans le centre de données.

Spécifications

Jarretière Optique Rentable et de Haute Qualité 9/125μm Monomode

La jarretière optique monomode 9/125μm est compatible avec les réseaux d'entreprise, la salle de télécommunication, les grappes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage, et tout autre emplacement où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique 9/125 OS2 monomode est idéale pour des connexions Ethernet 1G/10G/40G/100G. Elle peut transporter des données jusqu'à 10km à 1310nm ou jusqu'à 40km à 1550nm.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers LC UPC
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652.D)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 50dB
Rayon de Courbure Minimum (Cœur de Fibre)
10mm
Rayon de Courbure Minimum (Jarretière Optique)
10D/5D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 1310nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550nm
0.22dB/km
Nombre de Fibres
Simplex
Diamètre de Câble
2.0mm
Gaine de Câble
PVC
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Température de Stockage
-40 ~ 80°C

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des Jarretières Optiques fiables et de hautes performances.

Centre de Test

Programme de Test Éprouvé pour Jarretière Optique En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques

Rayon de Courbure Minimum de 10/5D

La fibre G.657.A1 permet des courbures de câble plus serrées pour le routage.

Embout en Céramique de Zircone

Les embouts de précision peuvent atteindre une durée de vie de d'insertion de 500 fois.

Résistance à la Traction Max. de 100N

Le câble résistant à la traction évite les ruptures et prolonge la durée de vie.

Répond aux Différents Besoins d'Installation en Intérieur

Idéal pour la connexion des baies de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le plancher dans le centre de données.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

3,80 € HT

4,56 € TTC

308 en Entrepôt en Allemagne
165 en Entrepôt International