FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne OM4LCSCDX.
00:40
Cette image concerne OM4LCSCDX.
Cette image concerne OM4LCSCDX.
Cette image concerne OM4LCSCDX.
Cette image concerne OM4LCSCDX.
Cette image concerne OM4LCSCDX.
Cette image concerne OM4LCSCDX.
Cette image concerne OM4LCSCDX.
Cette image concerne OM4LCSCDX.
Cette image concerne OM4LCSCDX.
Cette image concerne OM4LCSCDX.
Cette image concerne OM4LCSCDX.

1m (3ft) Jarretière Optique LC UPC vers SC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm

#40271
#40271

BIF Réseaux 40/100G

5,10 € HT
FS P/N: OM4LCSCDX
6,12 € TTC
FS P/N: OM4LCSCDX
28.6K Vendus
214 Commentaires
14 Questions
263 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 mai, 2024
68 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
450 en Transit, Recevez-le avant 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Jarretière Optique 50/125μm OM4 Multimode Rentable, Haute Qualité et Insensible aux Courbures

Par rapport aux câbles à fibre optique traditionnels, cette jarretière optique multimode 50/125μm OM4 insensible aux courbures présente une atténuation plus faible en cas de courbure ou de torsion, ce qui permet une meilleure efficacité de l'installation et la maintenance des câbles à fibre optique. Il permet également d'économiser de l'espace pour votre câblage haute densité dans les centres de données, réseaux d'entreprise, salles de télécommunication, fermes de serveurs, réseaux de stockage en nuage et tout lieu où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique 50/125 OM4 multimode est idéale pour connecter des modules 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+, etc. pour les connexions Ethernet 10G/40G/100G et est la spécification de fibre préférée pour les applications 40G/100G.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers SC UPC
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 40G
150m à 850nm
Distance Ethernet 100G
100m à 850nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Rayon de Courbure Min.
(Cœur de Fibre)
7.5mm
Rayon de Courbure Min.
(Câble à Fibre)
20/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 850nm
3.0dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0dB/km
Nombre de Fibre
Duplex
Diamètre de Câble
2.0mm
Gaine de Câble
PVC
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Température de Stockage
-40 ~ 80°C

Vidéo

Jarretière Optique OM3/OM4 Multimode pour les Connexions 40G/100G

Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre les câbles OM3 et OM4 appliqués dans les connexions 40G/100G.

00:39

Vidéo

Jarretière Optique OM3/OM4 Multimode pour les Connexions 40G/100G 00:39
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Construire un Réseau en Fibre Optique Stable et Robuste
Le câble à bourrelet serré de haute qualité protège le cœur de la fibre optique et augmente la résistance et la durabilité de la fibre.
Schéma Structurel
Diagramme en Coupe

Rayon de Courbure Minimum de 20/10D

La fibre insensible aux courbures permet de plier les câbles plus étroitement pour le routage.

Embout en Céramique de Zircone

Les embouts de précision peuvent atteindre une durée de vie d'insertion de 500 fois.

Résistance à la Traction de 90-150 N

Le câble résistant à la traction évite les ruptures et prolonge la durée de vie.

Répond aux Différents Besoins d'Installation à l'Intérieur

Idéal pour la connexion des baies de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le plancher dans les centres de données.

Polarité Unifiée de Fibre pour une Gestion Rentable du Système

La polarité unifiée de la fibre optique garantit l'intégrité des données et la fiabilité du système en favorisant l'interopérabilité entre les appareils et en réduisant les problèmes de signal.

Spécifications

Jarretière Optique 50/125μm OM4 Multimode Rentable, Haute Qualité et Insensible aux Courbures

Par rapport aux câbles à fibre optique traditionnels, cette jarretière optique multimode 50/125μm OM4 insensible aux courbures présente une atténuation plus faible en cas de courbure ou de torsion, ce qui permet une meilleure efficacité de l'installation et la maintenance des câbles à fibre optique. Il permet également d'économiser de l'espace pour votre câblage haute densité dans les centres de données, réseaux d'entreprise, salles de télécommunication, fermes de serveurs, réseaux de stockage en nuage et tout lieu où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique 50/125 OM4 multimode est idéale pour connecter des modules 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+, etc. pour les connexions Ethernet 10G/40G/100G et est la spécification de fibre préférée pour les applications 40G/100G.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers SC UPC
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 40G
150m à 850nm
Distance Ethernet 100G
100m à 850nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Rayon de Courbure Min.
(Cœur de Fibre)
7.5mm
Rayon de Courbure Min.
(Câble à Fibre)
20/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 850nm
3.0dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0dB/km
Nombre de Fibre
Duplex
Diamètre de Câble
2.0mm
Gaine de Câble
PVC
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Température de Stockage
-40 ~ 80°C

Vidéo

Jarretière Optique OM3/OM4 Multimode pour les Connexions 40G/100G

Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre les câbles OM3 et OM4 appliqués dans les connexions 40G/100G.

00:39

Vidéo

Jarretière Optique OM3/OM4 Multimode pour les Connexions 40G/100G 00:39
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Construire un Réseau en Fibre Optique Stable et Robuste
Le câble à bourrelet serré de haute qualité protège le cœur de la fibre optique et augmente la résistance et la durabilité de la fibre.
Schéma Structurel
Diagramme en Coupe

Rayon de Courbure Minimum de 20/10D

La fibre insensible aux courbures permet de plier les câbles plus étroitement pour le routage.

Embout en Céramique de Zircone

Les embouts de précision peuvent atteindre une durée de vie d'insertion de 500 fois.

Résistance à la Traction de 90-150 N

Le câble résistant à la traction évite les ruptures et prolonge la durée de vie.

Répond aux Différents Besoins d'Installation à l'Intérieur

Idéal pour la connexion des baies de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le plancher dans les centres de données.

Polarité Unifiée de Fibre pour une Gestion Rentable du Système

La polarité unifiée de la fibre optique garantit l'intégrité des données et la fiabilité du système en favorisant l'interopérabilité entre les appareils et en réduisant les problèmes de signal.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

5,10 € HT

6,12 € TTC

263 en Entrepôt en Allemagne
68 en Entrepôt International