Alcatel-Lucent SFP-10G-ER Compatible SFP+ transceiver supports up to 40km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and 10GBASE- ER/EW. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Alcatel-Lucent SFP-10G-ER Compatible Module SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km DOM LC Duplex SMF
Alcatel-Lucent SFP-10G-ER Compatible 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 40km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Débit de Données (Maxi.) | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Longueur d'Onde | 1550nm | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm |
Distance de Transfert (Maxi.) | 40km | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 |
Type de Câble | SMF | SMF | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | MMF | MMF |
Puissance d'Émission | 0~5dBm | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-16dBm | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm |
Consommation d'Énergie | <1.5W | <1W | <2.3W | <2.5W | ≤0.6W (Typique) | ≤0.6W (Typique) |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) |
Vidéos
Alcatel-Lucent SFP-10G-ER Compatible 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 40km, LC, DOM)
Alcatel-Lucent SFP-10G-ER Compatible SFP+ transceiver supports up to 40km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and 10GBASE- ER/EW. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.
Centre de Test
Centre de Test
Débit de Données (Maxi.) | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Longueur d'Onde | 1550nm | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm |
Distance de Transfert (Maxi.) | 40km | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 |
Type de Câble | SMF | SMF | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | MMF | MMF |
Puissance d'Émission | 0~5dBm | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-16dBm | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm |
Consommation d'Énergie | <1.5W | <1W | <2.3W | <2.5W | ≤0.6W (Typique) | ≤0.6W (Typique) |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
129,00 € HT
154,80 € TTC